MISUMI WEBINDEX

257 Dimension Tolerance for Generally Used Hole Fits Reference Dimension (mm) Class of Tolerance Range for Shafts Unit μm More than or Less b9 c9 d8 d9 e7 e8 e9 f6 f7 f8 g5 g6 h5 h6 h7 h8 h9 js5 js6 js7 k5 k6 m5 m6 n5* n6 p6 r6 s6 t6 u6 x6 − 3 −140 −60 −20 −20 −14 −14 −14 −6 −6 −6 −2 −2 0 0 0 0 0 ±2 ±3 ±5 +4 +6 +6 +8 +8 +10 +12 +16 +20 − +24 +26 −165 −85 −34 −45 −24 −28 −39 −12 −16 −20 −6 −8 −4 −6 −10 −14 −25 0 0 +2 +2 +4 +4 +6 +10 +14 +18 +20 3 6 −140 −70 −30 −30 −20 −20 −20 −10 −10 −10 −4 −4 0 0 0 0 0 ±2.5 ±4 ±6 +6 +9 +9 +12 +13 +16 +20 +23 +27 − +31 +36 −170 −100 −48 −60 −32 −38 −50 −18 −22 −28 −9 −12 −5 −8 −12 −18 −30 +1 +1 +4 +4 +8 +8 +12 +15 +19 +23 +28 6 10 −150 −80 −40 −40 −25 −25 −25 −13 −13 −13 −5 −5 0 0 0 0 0 ±3 ±4.5 ±7.5 +7 +10 +12 +15 +16 +19 +24 +28 +32 − +37 +43 −186 −116 −62 −76 −40 −47 −61 −22 −28 −35 −11 −14 −6 −9 −15 −22 −36 +1 +1 +6 +6 +10 +10 +15 +19 +23 +28 +34 10 14 ±4 ±5.5 ±9 − +51 −150 −95 −50 −50 −32 −32 −32 −16 −16 −16 −6 −6 0 0 0 0 0 +9 +12 +15 +18 +20 +23 +29 +34 +39 +44 +40 14 18 −193 −138 −77 −93 −50 −59 −75 −27 −34 −43 −14 −17 −8 −11 −18 −27 −43 +1 +1 +7 +7 +12 +12 +18 +23 +28 +33 +56 +45 18 24 −160 −212 ±4.5 ±6.5 ±10.5 − +54 +67 −110 −65 −65 −40 −40 −40 −20 −20 −20 −7 −7 0 0 0 0 0 +11 +15 +17 +21 +24 +28 +35 +41 +48 +41 +54 24 30 −162 −98 −117 −61 −73 −92 −33 −41 −53 −16 −20 −9 −13 −21 −33 −52 +2 +2 +8 +8 +15 +15 +22 +28 +35 +54 +61 +77 +41 +48 +64 30 40 −170 −120 ±5.5 ±8 ±12.5 +64 +76 − −232 −182 −80 −80 −50 −50 −50 −25 −25 −25 −9 −9 0 0 0 0 0 +13 +18 +20 +25 +28 +33 +42 +50 +59 +48 +60 40 50 −180 −130 −119 −142 −75 −89 −112 −41 −50 −64 −20 −25 −11 −16 −25 −39 −62 +2 +2 +9 +9 +17 +17 +26 +34 +43 +70 +86 −242 −192 +54 +70 50 65 −190 −140 ±6.5 ±9.5 ±15 +60 +72 +85 +106 − −264 −214 −100 −100 −60 −60 −60 −30 −30 −30 −10 −10 0 0 0 0 0 +15 +21 +24 +30 +33 +39 +51 +41 +53 +66 +87 65 80 −200 −150 −146 −174 −90 −106 −134 −49 −60 −76 −23 −29 −13 −19 −30 −46 −74 +2 +2 +11 +11 +20 +20 +32 +62 +78 +94 +121 −274 −224 +43 +59 +75 +102 80 100 −220 −170 ±7.5 ±11 ±17.5 +73 +93 +113 +146 − −307 −257 −120 −120 −72 −72 −72 −36 −36 −36 −12 −12 0 0 0 0 0 +18 +25 +28 +35 +38 +45 +59 +51 +71 +91 +124 100 120 −240 −180 −174 −207 −107 −126 −159 −58 −71 −90 −27 −34 −15 −22 −35 −54 −87 +3 +3 +13 +13 +23 +23 +37 +76 +101 +126 +166 −327 −267 +54 +79 +104 +144 120 140 −260 −200 ±9 ±12.5 ±20 − +88 +117 +147 − − −360 −300 +63 +92 +122 140 160 −280 −210 −145 −145 −85 −85 −85 −43 −43 −43 −14 −14 0 0 0 0 0 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +90 +125 +159 −380 −310 −208 −245 −125 −148 −185 −68 −83 −106 −32 −39 −18 −25 −40 −63 −100 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +65 +100 +134 160 180 −310 −230 +93 +133 +171 −410 −330 +68 +108 +146 180 200 −340 −240 ±10 ±14.5 ±23 − +106 +151 − − − −455 −355 +77 +122 200 225 −380 −260 −170 −170 −100 −100 −100 −50 −50 −50 −15 −15 0 0 0 0 0 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +109 +159 −495 −375 −242 −285 −146 −172 −215 −79 −96 −122 −35 −44 −20 −29 −46 −72 −115 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +80 +130 225 250 −420 −280 +113 +169 −535 −395 +84 +140 250 280 −480 −300 ±11.5 ±16 ±26 − +126 − − − − −610 −430 −190 −190 −110 −110 −110 −56 −56 −56 −17 −17 0 0 0 0 0 +27 +36 +43 +52 +66 +88 +94 280 315 −540 −330 −271 −320 −162 −191 −240 −88 −108 −137 −40 −49 −23 −32 −52 −81 −130 +4 +4 +20 +20 +34 +56 +130 −670 −460 +98 315 355 −600 −360 ±12.5 ±18 ±28.5 − +144 − − − − −740 −500 −210 −210 −125 −125 −125 −62 −62 −62 −18 −18 0 0 0 0 0 +29 +40 +46 +57 +73 +98 +108 355 400 −680 −400 −299 −350 −182 −214 −265 −98 −119 −151 −43 −54 −25 −36 −57 −89 −140 +4 +4 +21 +21 +37 +62 +150 −820 −540 +114 400 450 −760 −440 ±13.5 ±20 ±31.5 − +166 − − − − −915 −595 −230 −230 −135 −135 −135 −68 −68 −68 −20 −20 0 0 0 0 0 +32 +45 +50 +63 +80 +108 +126 450 500 −840 −480 −327 −385 −198 −232 −290 −108 −131 −165 −47 −60 −27 −40 −63 −97 −155 +5 +5 +23 +23 +40 +68 +172 −995 −635 +132 Dimension Tolerance for Generally Used Shaft Fits Reference Dimension (mm) Class of Tolerance Range for Holes Unit μm More than or Less B10 C9 C10 D8 D9 D10 E7 E8 E9 F6 F7 F8 G6 G7 H6 H7 H8 H9 H10 JS6 JS7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7 R7 S7 T7 U7 X7 − 3 +180 +85 +100 +34 +45 +60 +24 +28 +39 +12 +16 +20 +8 +12 +6 +10 +14 +25 +40 ±3 ±5 0 0 −2 −2 −4 −4 −6 −6 −10 −14 − −18 −20 +140 +60 +60 +20 +20 +20 +14 +14 +14 +6 +6 +6 +2 +2 0 0 0 0 0 −6 −10 −8 −12 −10 −14 −12 −16 −20 −24 −28 −30 3 6 +188 +100 +118 +48 +60 +78 +32 +38 +50 +18 +22 +28 +12 +16 +8 +12 +18 +30 +48 ±4 ±6 +2 +3 −1 0 −5 −4 −9 −8 −11 −15 − −19 −24 +140 +70 +70 +30 +30 +30 +20 +20 +20 +10 +10 +10 +4 +4 0 0 0 0 0 −6 −9 −9 −12 −13 −16 −17 −20 −23 −27 −31 −36 6 10 +208 +116 +138 +62 +76 +98 +40 +47 +61 +22 +28 +35 +14 +20 +9 +15 +22 +36 +58 ±4.5 ±7.5 +2 +5 −3 0 −7 −4 −12 −9 −13 −17 − −22 −28 +150 +80 +80 +40 +40 +40 +25 +25 +25 +13 +13 +13 +5 +5 0 0 0 0 0 −7 −10 −12 −15 −16 −19 −21 −24 −28 −32 −37 −43 10 14 ±5.5 ±9 − −33 +220 +138 +165 +77 +93 +120 +50 +59 +75 +27 +34 +43 +17 +24 +11 +18 +27 +43 +70 +2 +6 −4 0 −9 −5 −15 −11 −16 −21 −26 −51 14 18 +150 +95 +95 +50 +50 +50 +32 +32 +32 +16 +16 +16 +6 +6 0 0 0 0 0 −9 −12 −15 −18 −20 −23 −26 −29 −34 −39 −44 −38 −56 18 24 ±6.5 ±10.5 − −33 −46 +244 +162 +194 +98 +117 +149 +61 +73 +92 +33 +41 +53 +20 +28 +13 +21 +33 +52 +84 +2 +6 −4 0 −11 −7 −18 −14 −20 −27 −54 −67 24 30 +160 +110 +110 +65 +65 +65 +40 +40 +40 +20 +20 +20 +7 +7 0 0 0 0 0 −11 −15 −17 −21 −24 −28 −31 −35 −41 −48 −33 −40 −56 −54 −61 −77 30 40 +270 +182 +220 ±8 ±12.5 −39 −51 − +170 +120 +120 +119 +142 +180 +75 +89 +112 +41 +50 +64 +25 +34 +16 +25 +39 +62 +100 +3 +7 −4 0 −12 −8 −21 −17 −25 −34 −64 −76 40 50 +280 +192 +230 +80 +80 +80 +50 +50 +50 +25 +25 +25 +9 +9 0 0 0 0 0 −13 −18 −20 −25 −28 −33 −37 −42 −50 −59 −45 −61 +180 +130 +130 −70 −86 50 65 +310 +214 +260 ±9.5 ±15 −30 −42 −55 −76 − +190 +140 +140 +146 +174 +220 +90 +106 +134 +49 +60 +76 +29 +40 +19 +30 +46 +74 +120 +4 +9 −5 0 −14 −9 −26 −21 −60 −72 −85 −106 65 80 +320 +224 +270 +100 +100 +100 +60 +60 +60 +30 +30 +30 +10 +10 0 0 0 0 0 −15 −21 −24 −30 −33 −39 −45 −51 −32 −48 −64 −91 +200 +150 +150 −62 −78 −94 −121 80 100 +360 +257 +310 ±11 ±17.5 −38 −58 −78 −111 − +220 +170 +170 +174 +207 +260 +107 +126 +159 +58 +71 +90 +34 +47 +22 +35 +54 +87 +140 +4 +10 −6 0 −16 −10 −30 −24 −73 −93 −113 −146 100 120 +380 +267 +320 +120 +120 +120 +72 +72 +72 +36 +36 +36 +12 +12 0 0 0 0 0 −18 −25 −28 −35 −38 −45 −52 −59 −41 −66 −91 −131 +240 +180 +180 −76 −101 −126 −166 120 140 +420 +300 +360 ±12.5 ±20 −48 −77 −107 − − +260 +200 +200 −88 −117 −147 140 160 +440 +310 +370 +208 +245 +305 +125 +148 +185 +68 +83 +106 +39 +54 +25 +40 +63 +100 +160 +4 +12 −8 0 −20 −12 −36 −28 −50 −85 −119 +280 +210 +210 +145 +145 +145 +85 +85 +85 +43 +43 +43 +14 +14 0 0 0 0 0 −21 −28 −33 −40 −45 −52 −61 −68 −90 −125 −159 160 180 +470 +330 +390 −53 −93 −131 +310 +230 +230 −93 −133 −171 180 200 +525 +355 +425 ±14.5 ±23 −60 −105 − − − +340 +240 +240 −106 −151 200 225 +565 +375 +445 +242 +285 +355 +146 +172 +215 +79 +96 +122 +44 +61 +29 +46 +72 +115 +185 +5 +13 −8 0 −22 −14 −41 −33 −63 −113 +380 +260 +260 +170 +170 +170 +100 +100 +100 +50 +50 +50 +15 +15 0 0 0 0 0 −24 −33 −37 −46 −51 −60 −70 −79 −109 −159 225 250 +605 +395 +465 −67 −123 +420 +280 +280 −113 −169 250 280 +690 +430 +510 ±16 ±26 −74 − − − − +480 +300 +300 +271 +320 +400 +162 +191 +240 +88 +108 +137 +49 +69 +32 +52 +81 +130 +210 +5 +16 −9 0 −25 −14 −47 −36 −126 280 315 +750 +460 +540 +190 +190 +190 +110 +110 +110 +56 +56 +56 +17 +17 0 0 0 0 0 −27 −36 −41 −52 −57 −66 −79 −88 −78 +540 +330 +330 −130 315 355 +830 +500 +590 ±18 ±28.5 −87 − − − − +600 +360 +360 +299 +350 +440 +182 +214 +265 +98 +119 +151 +54 +75 +36 +57 +89 +140 +230 +7 +17 −10 0 −26 −16 −51 −41 −144 355 400 +910 +540 +630 +210 +210 +210 +125 +125 +125 +62 +62 +62 +18 +18 0 0 0 0 0 −29 −40 −46 −57 −62 −73 −87 −98 −93 +680 +400 +400 −150 400 450 +1010 +595 +690 ±20 ±31.5 −103 − − − − +760 +440 +440 +327 +385 +480 +198 +232 +290 +108 +131 +165 +60 +83 +40 +63 +97 +155 +250 +8 +18 −10 0 −27 −17 −55 −45 −166 450 500 +1090 +635 +730 +230 +230 +230 +135 +135 +135 +68 +68 +68 +20 +20 0 0 0 0 0 −32 −45 −50 −63 −67 −80 −95 −108 −109 +840 +480 +480 −172 Reference In each column, the upper value is the upper dimensional tolerance, and the lower figure is the lower one. [Note]*:n5 is the previous version of JIS. Presented here because many MISUMI products conform to this version. GeneralTechnical Information DimensionTolerance for Regularly Used Fitting

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==