Descargue su modelo CAD para componentes mecánicos

3 sencillos pasos para descargar CAD gratis en múltiples formatos

Regístrese ahora para descargar el modelo CAD

Ventajas de convertirse en usuario de CAD en MISUMI

¿Es usted diseñador o necesita datos CAD para su trabajo? Con nosotros podrá acceder a componentes mecánicos de todos los ámbitos de la ingeniería mecánica. Las piezas configurables o los componentes de serie en los formatos CAD más habituales están listos para usarse, como Autodesk, Inventor, SolidWorks, STEP o IGES.

  • Acceso inmediato a modelos CAD 2D/3D
  • Descarga de CAD gratuita en muy pocos pasos
  • Más de 40 formatos CAD nativos y neutros disponibles (por ejemplo, AutoCAD, Catia, SolidWorks, etc.)
  • Cree su propia lista de materiales en línea y compártala con otras personas
  • Ahorro de tiempo al no tener que crear datos CAD por su cuenta

Modelos CAD gratuitos en 3 sencillos pasos

Admitimos los principales programas de CAD


Regístrate y descarga tu modelo CAD gratis


Configura tu componente


Descarga tu modelo CAD

Cómo funciona la configuración de piezas en la tienda en línea de MISUMI

Configure su pieza como la necesite

En la tienda en línea de MISUMI, las páginas de detalles del producto ofrecen la posibilidad de configurar componentes exactamente según las especificaciones de diseño a incrementos de 0,01 mm. Los diseñadores pueden especificar muchos parámetros, como material, tratamiento superficial o dimensiones, entre otros muchos. Una vez que se configura el componente y se genera el número de pieza reconocido internacionalmente, se pueden descargar datos CAD y se muestra información sobre el precio y el tiempo de entrega.

Regístrese hoy mismo para acceder a una gran cantidad de modelos 2D/3D y descargar modelos CAD de forma gratuita

Regístrese ahora para descarga de CAD