Componentes de MISUMI para la
fabricación de carrocerías en bruto
Configuración precisa y multidimensional de las piezas gracias a la absoluta flexibilidad de diseño que ofrece MISUMI
|
Los pasadores de posicionamiento WSR (Weld Spatter Resistance, resistencia a salpicaduras de soldadura) son pasadores de acero con una superficie optimizada y un recubrimiento de nitruro de cromo y aluminio (AlCrN). Son extremadamente resistentes a las salpicaduras de soldadura y al desgaste, y resultan ideales para los requisitos de la soldadura por resistencia de chapas de acero en el diseño de carrocerías en bruto. |
![]() |
Espere un momento
Se está cargando la aplicación 3D
Cada una de las estaciones celulares consta de hasta un 96 % de componentes de MISUMI.
¿Necesita expertos en diseños de carrocerías en bruto? Nuestra red de casas de diseño ofrece soluciones innovadoras, aumenta su flexibilidad y amplía su capacidad.
Consulte algunas aplicaciones de ejemplo o visite C-CON y Pro-Design directamente para obtener más información sobre lo que ofrecen.
Todos los días afronta desafíos con los nuevos diseños. Con la biblioteca inCAD de MISUMI, no tendrá que empezar desde cero.
Encuentre cientos de aplicaciones industriales para la descargar gratuita de CAD. Aquí tiene 3 ejemplos de aplicaciones BIW típicas.
Únase a un gran grupo de clientes consolidados que utilizan la configuración de fabricación bajo pedido de MISUMI y reciba productos de calidad y de alta precisión con puntualidad.