SOLUCIÓN PARA ESTACIÓN DE SOLDADURA
¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Y el número de áreas de aplicación aumenta cada día. También podrá configurar y pedir entre más de 20 millones de piezas para ahorrar tiempo y dinero a la hora de implementar sus proyectos como, por ejemplo, esta estación de soldadura para la fabricación de carrocerías en bruto en la construcción de automóviles.
Los componentes, en este caso primero una placa de brida y luego una placa de pilar B, se colocan en la estación de soldadura siguiendo el orden de montaje. La aplicación de los componentes se realiza mediante posicionadores/bloques NC (NAAMS) unidos a la pieza. Este concepto de dispositivo de unión rígido exhibe una alta seguridad, reproducibilidad y precisión del proceso. Para respetar las tolerancias de forma y posición, el posicionamiento exacto de los componentes se garantiza mediante pasadores de posicionamiento y su fijación estable mediante un tensor neumático. También se pueden cumplir criterios como el solapamiento de las juntas y el cumplimiento de las dimensiones de los espacios. Los sensores también registran si un componente se encuentra en el dispositivo y si se encuentra en la posición correcta.
El grupo C-CON mira hacia el futuro de forma innovadora, valiente y a escala internacional desde 1991. Trabajamos con y para la industria automovilística, aeronáutica y aeroespacial, para sus socios de sistemas y para clientes del sector de la construcción de máquinas en general. Lideramos el camino aquí, ya que pensamos con anticipación y fuera de lo común. Somos capaces de implementar proyectos a pequeña escala o en su totalidad y actuar siempre de forma humana, leal y profesional.