SOLUCIÓN PARA TRANSPORTADORES DE RODILLOS

96% de productos MISUMI, incluso en aplicaciones complejas

Y el número de áreas de aplicación aumenta cada día. También podrá configurar y pedir entre más de 20 millones de piezas para ahorrar tiempo y dinero a la hora de implementar sus proyectos como, por ejemplo, este transportador de rodillos para la fabricación de carrocerías en bruto en la construcción de automóviles.

  • Misumi Part
  • Machined Part (predominantly of MISUMI raw material)
  • Workpiece

El componente, como en este ejemplo un pilar B, se centra en el dispositivo mediante pasadores de posicionamiento y se dispone sobre bloques de contorno/bloques NC. A continuación, el componente se asegura mediante fijaciones mecánicas. El siguiente paso consiste en realizar el control de calidad del componente. Las distancias, las dimensiones de los huecos y los diámetros de los orificios se comprueban con clavijas de medición y mandriles. La guía de carril de perfil de MISUMI con casquillo de prueba adjunto permite comprobar numerosos orificios sucesivamente. Después de aplicar diferentes métodos de medición, el último paso consiste en clasificar el componente como “correcto” o “incorrecto”.

Descubre la próxima estación

Cinta transportadora

79% Piezas MISUMI

Cajón intermedio

94% Piezas MISUMI

Dispositivo de medición

70% Piezas MISUMI

Transportador de rodillos

96% Piezas MISUMI

Estación de soldadura

73% Piezas MISUMI

Presentamos a nuestro socio C-CON:

El grupo C-CON mira hacia el futuro de forma innovadora, valiente y a escala internacional desde 1991. Trabajamos con y para la industria automovilística, aeronáutica y aeroespacial, para sus socios de sistemas y para clientes del sector de la construcción de máquinas en general. Lideramos el camino aquí, ya que pensamos con anticipación y fuera de lo común. Somos capaces de implementar proyectos a pequeña escala o en su totalidad y actuar siempre de forma humana, leal y profesional.

Nuestro servicio

  • Concepto/vehículo completo
  • Desarrollo en serie
  • Tecnología de herramientas
  • Procesamiento mecánico
  • Ingeniería de la planta
  • Máquinas y dispositivos especiales
  • Producción de plástico y construcción ligera
  • Gestión de proyectos
  • Gestión de calidad/Tecnología de medición
  • Método CAx y desarrollo/programación de procesos
  • Centro de formación

Haga clic aquí para obtener más información sobre C-CON

C-CON

Más aplicaciones de C-CON

Elija de entre más de 20 millones de productos en nuestra tienda


Explorar ahora