SOLUCIÓN PARA PORTAPIEZAS
¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
El portapiezas es compatible con Bosch Rexroth TS1. Este portapiezas especial se utiliza para el ajuste manual de una carcasa con una brida encintada y el eje respectivo. La carcasa se asienta sobre 4 pasadores de ajuste de altura utilizando superficies definidas de la brida de la carcasa. La posición de la carcasa se controla mediante pasadores guía. La carga manual se realiza mediante carriles guía. El pasador de posicionamiento se utiliza para alinear la brida encintada de la carcasa. La posición del pasador de posicionamiento superior se puede ajustar mediante un perno fijador para permitir sujetar carcasas con dos tipos diferentes de bridas encintadas. La posición ajustada se puede identificar mediante arandelas de plástico de colores. Para evitar levantamientos involuntarios, hay un tornillo de retención de bola montado lateralmente cerca del pasador de posicionamiento superior. También hay un asiento de transporte de bloques en V para el eje correspondiente.
Como socio estrecho, nuestra oficina técnica es una dirección permanente entre nuestros clientes desde 1988...
Desarrollo de productos en una sola herramienta: Utilizamos Autodesk Inventor, PTC Creo y Siemens NX.88...