Pasadores de posicionamiento NAAMS
Un pasador, tres soluciones
Vea más detenidamente nuestra nueva descripción general de los pasadores de posicionamiento NAAMS en nuestra tienda en línea.
Material disponible: EN 1.3343 (NEW), EN 1.2379 (NEW) y EN 1.6523.
Superficies disponibles: Tratamiento BÁSICO, WSR y DLC para todos los productos.
¿Las dimensiones o especificaciones no cumplen sus requisitos?
Estamos aquí para ayudar, ¡solo tiene que decírnoslo!
MISUMI se especializa en componentes NAAMS. Explore nuestra gama de productos NAAMS en las categorías de Automatización y Troquelado.
Consulte nuestras Preguntas frecuentes para encontrar respuestas rápidas:
Los pasadores de posicionamiento
NAAMS son componentes mecánicos que se utilizan en la industria de automoción, concretamente en los procesos de fabricación y montaje, para garantizar una colocación precisa de las piezas de trabajo o de las herramientas. NAAMS es un estándar adoptado de forma generalizada en la industria de la automoción, en particular entre fabricantes de Norteamérica como General Motors, Ford y Chrysler. La finalidad de estos estándares es garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de los componentes de fabricación en la industria.
Características principales de los pasadores de posicionamiento NAAMS:
| Finalidad: |
| Los pasadores de posicionamiento se utilizan para alinear componentes o herramientas durante el proceso de producción. Ayudan a minimizar los errores de posicionamiento asegurando que los componentes se alinean de forma precisa y repetida. |
| Materiales: |
| Estos pasadores suelen estar fabricados con acero de alta resistencia o acero inoxidable endurecido para soportar las condiciones exigentes de los entornos de producción. |
| Precisión: |
| Los pasadores de posicionamiento NAAMS están fabricados con unas tolerancias precisas, lo que permite un posicionamiento homogéneo y repetible. Dichas tolerancias están definidas en los estándares NAAMS para garantizar una calidad e intercambiabilidad uniformes. |
| Tipos de diseño: |
| Hay varios diseños de pasadores de posicionamiento a la medida de aplicaciones concretas. Entre los tipos habituales se incluyen: |
| Pasadores cónicos: |
| Pasadores con una forma cónica, ideales para una inserción y alineación precisa de los componentes. |
| Pasadores cilíndricos: |
| Pasadores con una forma cilíndrica que proporciona un posicionamiento seguro. |
| Pasadores de tope: |
| Pasadores con un tope que asegura una colocación definida en cuanto a la profundidad. |
| Aplicaciones: |
| En la fabricación de automóviles, los pasadores de posicionamiento se suelen usar en accesorios, sistemas de soldadura, herramientas de estampación o equipos robóticos. |
| Suelen formar parte de sistemas o accesorios de fijación complejos para sujetar de forma segura los componentes en su posición durante el montaje o la fabricación. |
| Estándar NAAMS: |
| El estándar NAAMS especifica no solo las dimensiones exactas de los pasadores de posicionamiento sino también los requisitos de sus materiales, tratamientos de superficies y dureza. De este modo se asegura la homogeneidad entre fabricantes. |
| Ventajas: |
| Intercambiabilidad: |
| Los pasadores de posicionamiento normalizados se puede intercambiar entre distintas máquinas o herramientas. |
| Menor tiempo de instalación: |
| El uso de pasadores normalizados minimiza el tiempo necesario para instalar y alinear las herramientas. |
| Alta precisión: |
| Las tolerancias precisas y la construcción robusta de los pasadores contribuyen a la mejora de la calidad de producción. |
|
Resumen: Los pasadores de posicionamiento NAAMS son componentes indispensables en la fabricación de automoción. Su normalización y precisión juegan un papel esencial para permitir la eficiencia de producción y asegurar resultados de gran calidad. |
Se obtiene un tratamiento de superficie DLC (carbono similar al diamante) mediante un proceso de deposición química (CVD) o física (PVD) en fase de vapor. Tiene lugar principalmente en vacío. Allí se depositan en finas capas con un espesor de unos pocos micrómetros. Los recubrimientos de DLC se pueden aplicar por regla general a una variedad de materiales distintos. El requisito previo es que estos materiales sean compatibles con el vacío necesario para fabricar DLC. Además, todos los componentes que se van a recubrir deben ser conductores eléctricos. Las propiedades tras el recubrimiento hablan por sí solas:
| - Buena adherencia |
| - Dureza de la superficie: ~ 3000 HV |
| - Color de la superficie: arco iris |
| - Espesor de la capa: ~ 0,2 - 1,0 µm |
| - Coeficiente de fricción (acero): 0,15 - 2 |
| - Resistencia a la abrasión |
|
- Resistencia química y biocompatibilidad |
Los pasadores de posicionamiento WSR (Weld Spatter Resistance, resistencia a salpicaduras de soldadura) son pasadores de acero con una superficie optimizada y un recubrimiento de nitruro de cromo y aluminio (AlCrN). Son extremadamente resistentes a las salpicaduras de soldadura y al desgaste, y resultan ideales para los requisitos de la soldadura por resistencia de chapas de acero en el diseño de carrocerías en bruto.
| - Extremadamente resistente a las salpicaduras de soldadura y al desgaste |
| - Proporciona como mínimo el mismo rendimiento que un pasador cerámico |
| - Pasador totalmente en acero = no hay manguito que se pueda romper |
| - Se encuentra en el mismo segmento de precio que un pasador cerámico |
| - Servicio especial de MISUMI: se entrega comparativamente rápido porque ofrecemos el pasador de posicionamiento y el recubrimiento desde un único origen |
| - Está disponible en muchos estándares OEM comunes |