|
|
| Encuadre y soporte |
| 1 |
Placas
|
|
- 61 familias de productos configurables diferentes
- Diferentes materiales con diferente tratamiento superficial incluidos y seleccionables
- Totalmente configurable
|
Configurar
|
| 2 |
Soportes en L
|
|
- 48 familias de productos configurables diferentes
- Diferentes materiales con diferente tratamiento superficial incluidos y seleccionables
- Totalmente configurable
|
Configurar
|
| 3 |
Placas en Z
|
|
- 7 familias de productos configurables diferentes
- Diferentes materiales con diferente tratamiento superficial incluidos y seleccionables
- Totalmente configurable
|
Configurar
|
| 4 |
Placas de refuerzo
|
|
- Elevada tolerancia de perpendicularidad de precisión
- Diferentes tratamientos superficiales proporcionados
- Disponible en acero y aluminio
|
Configurar
|
| 5 |
Montantes circulares
|
|
- Una categoría general con más de 250 artículos diferentes
- Totalmente configurable
- Diferentes tratamientos superficiales proporcionados
|
Configurar
|
| 6 |
Montantes hexagonales
|
|
- Una categoría general con más de 200 artículos diferentes
- Totalmente configurable
- Diferentes tratamientos superficiales proporcionados
|
Configurar
|
| 7 |
Montantes cuadrados
|
|
- Una categoría con 42 artículos diferentes
- La diferencia de tolerancia de longitud en un pedido es de 0,02 mm
- Totalmente configurable
|
Configurar
|
| 8 |
Abrazaderas de puntal
|
|
- Disponibles también en acero inoxidable
- Diferentes tipos de tratamiento superficial disponibles
|
Configurar
|
| 9 |
Soportes de montantes
|
|
- 43 categorías diferentes totalmente configurables
- Diferentes materiales y tratamientos proporcionados (térmicos y superficiales)
- Diversos tipos de soporte seleccionables
|
Configurar
|
| 10 |
Bloques de separación
|
|
- Forma del orificio totalmente configurable
- Tolerancia de paralelismo de planos de 0,02 mm
- Altura configurable a incrementos de 1 mm y tolerancia de 0,05 mm
|
Configurar
|
| Movimiento lineal |
| 1 |
Ejes lineales
|
|
- Formas finales seleccionables
- Posibilidad de tratamiento superficial
- Diámetro de 3 a 100 mm
|
Configurar
|
| 2 |
Casquillos lineales
|
|
- Diferentes tipos de bridas disponibles
- Longitud disponible de 10 a 300 mm
- Posibilidad de tratamiento superficial
|
Configurar
|
| 3 |
Soportes para ejes
|
|
- Posibilidad de tratamiento superficial
- Diferentes tipos de sujeción de ejes seleccionables
- Diferentes formas seleccionables
|
Configurar
|
| 4 |
Anillos de eje
|
|
- Disponibles en diferentes materiales, incluidos acero inoxidable y resina
- 9 métodos de apriete diferentes
|
Configurar
|
| 5 |
Eje acanalado
|
|
- Mecanizado de extremos de eje configurable
- También disponible en acero inoxidable
- Tipo de tuerca recta y bridada
|
Configurar
|
| 6 |
Husillo de bolas
|
|
- Diámetro de la rosca de 6 a 32 mm y paso de 1 a 32
- 4 grados de precisión de C10 a C3 (con precarga)
- Unidades específicas para soporte y lado fijo
|
Configurar
|
| Dispositivos neumáticos e hidráulicos |
| 1 |
Cilindros de uso general
|
|
- Disponibles también según ISO 15552
- Varios modelos disponibles en stock para su entrega inmediata
|
Configurar
|
| 2 |
Cilindros compactos
|
|
- Diámetro del cilindro configurable
- Carrera configurable
- Rosca configurable
|
Configurar
|
| 3 |
Cilindros con guías
|
|
- Diámetro interno configurable de 12 a 50 mm
- Configurable disponible también para resistencia a climas fríos y cálidos
|
Configurar
|
| 4 |
Sensores para cilindros
|
|
- 4 familias de productos configurables
- Diferentes modelos disponibles para su entrega inmediata.
|
Configurar
|
| 5 |
Empujadores
|
|
- Dureza configurable en 4 ShoreA diferentes (30-50-70-90)
- Tamaño de rosca configurable de M3 a M22
|
Configurar
|
| 6 |
Sensores de presión, sensores de caudal
|
|
- Tipo de puerto de tubería disponible también para acoplamientos de un toque
- Plazos de entrega cortos
|
Configurar
|
| 7 |
Tubos
|
|
- Tipo seleccionable
- Diámetro exterior seleccionable
- Diámetro interior seleccionable
|
Configurar
|
| 8 |
Accesorios neumáticos para tuberías
|
|
- Disponibles 3 tipos de accesorios neumáticas para tuberías
- Se pueden seleccionar piezas con codos
- Uso para diversos líquidos
|
Configurar
|
| Sensores, interruptores |
| 1 |
Sensores fotoeléctricos, sensores de fibra
|
|
- Disponibles 3 tipos de detección: de penetración, de reflexión y de contacto con la superficie del líquido
- Distancia de detección configurable de 10 a más de 10000 mm
|
Configurar
|
| 2 |
Sensores de proximidad
|
|
- Distancia de detección seleccionable
- Se puede utilizar en diferentes condiciones de funcionamiento
- Tamaño del cabezal de detección seleccionable
|
Configurar
|
| 3 |
Microinterruptores
|
|
- Uso en diversos entornos
- Material del cuerpo principal seleccionable en resina o cerámica
|
Configurar
|
| 4 |
Interruptores de final de carrera
|
|
- Forma del detector configurable
- También se pueden solicitar piezas individuales
|
Configurar
|
| 5 |
Raíles para sensores, raíles DIN
|
|
- También disponible en acero inoxidable
- Diferentes tipos de tratamiento superficial disponibles
|
Configurar
|
| Alambres, cables |
| 1 |
Cables eléctricos
|
|
- Sección transversal del conductor configurable de 0,5 a 500 mm
- Material de la funda (cubierta exterior) configurable
|
Configurar
|
| 2 |
Cables de control/instrumentación
|
|
- Se pueden configurar 45 tipos diferentes
- Conformidad con la normativa RoHS
|
Configurar
|
| 3 |
Cables de comunicación
|
|
- También está disponible el cable de instalación de alarma contra incendios
- Disponible también como cable resistente al aceite
|
Configurar
|