|
|
| Movimiento lineal |
| 1 |
Actuadores de un solo eje
|
|
- Familia de 22 productos totalmente configurables
- Placa de montaje del motor seleccionable
|
Configurar
|
| 2 |
Robots de un solo eje
|
|
- Cable de 2 - 30 mm
- Hasta 1875 mm/seg
- Diferentes métodos de transmisión disponibles
|
Configurar
|
| 3 |
Rodillos de bolas
|
|
- Tipo seleccionable
- Forma seleccionable
- Rango de capacidad de carga seleccionable
|
Configurar
|
| 4 |
Portacables
|
|
- Disponibles para diferentes aplicaciones
- Altura interior configurable de 5 a 48,5 mm
|
Configurar
|
| 5 |
Eje acanalado
|
|
- Mecanizado de extremos de eje configurable
- También disponible en acero inoxidable
- Tipo de tuerca recta y bridada
|
Configurar
|
| Componentes de vacío |
| 1 |
Ventosas
|
|
- Más de 300 tipos diferentes
- Diferentes gomas
- Configurables
|
Configurar
|
| 2 |
Generadores de vacío
|
|
- Incluido filtro seleccionable
- Fuerza de vacío seleccionable
- Diámetro del tubo de conexión seleccionable
|
Configurar
|
| 3 |
Accesorios de vacío/bridas
|
|
- Más de 23 variantes diferentes
- Conexión seleccionable
- Diámetro exterior seleccionable
|
Configurar
|
| Cintas transportadoras y manipulación de materiales |
| 1 |
Cadenas con accesorios
|
|
- Tensión permitida seleccionable
- Tipo seleccionable
- Número de eslabones de la cadena seleccionable
|
Configurar
|
| 2 |
Piñones para cadenas transportadoras
|
|
- Número de dientes seleccionable
- Doble fila de piñones disponible
- Diámetro del orificio del eje seleccionable
|
Configurar
|
| 3 |
Transportadores de rodillos
|
|
- 15 tipos diferentes
- Configurables
- Longitud de entre 120 y 3.000 mm
|
Configurar
|
| 4 |
Cintas transportadoras, transportadores de cadena de plástico
|
|
- Ancho configurable de 10 a 500 mm con largo de hasta 6000 mm
- Diferentes tipos de correas disponibles
|
Configurar
|
| Sensores, interruptores |
| 1 |
Sensores
|
|
- Amplio abanico de sensores configurables
- También disponibles fotomicrosensores
|
Configurar
|
| 2 |
Interruptores
|
|
- Familia de productos de 31 microinterruptores configurables
- Familia de productos de 94 interruptores de fin de carrera configurables
|
Configurar
|
| Dispositivos neumáticos e hidráulicos |
| 1 |
Tubos
|
|
- Tipo seleccionable
- Diámetro exterior seleccionable
- Diámetro interior seleccionable
|
Configurar
|
| Accesorios mecánicos y solución inteligente |
| 1 |
Imanes redondos
|
|
- Fuerza de atracción configurable hasta 989,8 Kgf
- También se pueden solicitar piezas individuales
|
Configurar
|
| 2 |
Pernos de tapón/pernos escariadores/pernos con resalte
|
|
- Sin cantidad mínima de pedido
- Disponible en acero inoxidable
|
Configurar
|
| 3 |
Pernos compactos
|
|
- Disponibles en forma baja, extrabaja y ultrabaja
- 15 tratamientos diferentes proporcionados
- Sin cantidad mínima de pedido
|
Configurar
|