La tecnología de recubrimiento de cromo negro de baja temperatura de un vistazo
MISUMI Technology: Liderando a través del recubrimiento de superficies
Bienvenido al nuevo catálogo electrónico de MISUMI.
Hemos actualizado nuestros sistemas en línea. Aquí encontrará más información.
¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Existe gran variedad de recubrimientos para superficies: bruñido, cromado, anodizado o galvanoplastia con níquel. Además de estas técnicas actuales para el tratamiento superficial, MISUMI Europa GmbH ofrece otros métodos de recubrimiento para componentes de su amplia gama de productos con ventajas para una amplia variedad. de aplicaciones.
Según el Instituto Fraunhofer de Tecnología de Fabricación e Investigación Avanzada de Materiales, los daños económicos causados por la corrosión ascienden aproximadamente al cuatro por ciento del producto nacional bruto anual en todos los países industrializados. En el caso de Alemania, esto fue de aproximadamente 120 mil millones de euros en 2015.
Los procedimientos diferenciados en el tratamiento superficial permiten optimizar los componentes para diversas aplicaciones. Además de las funciones de barrera con el objetivo de aumentar la resistencia a la corrosión, normalmente se aprovechan otras ventajas, como una mayor resistencia al desgaste y funciones eléctricas u ópticas. Se puede descargar una descripción general de las técnicas ofrecidas por MISUMI aquí o en MISUMIWEBINDEX en la página 279:
Con espesores de capa del orden de las micras, no se modifican las geometrías de los componentes y se conservan íntegramente las propiedades originales del material. Se fabrica una superficie negra aleada mediante una reacción electroquímica por debajo de 0 °C. Una parte de esta forma en la zona del borde del metal una capa de difusión similar a una aleación. De este modo, el material base y la capa están completamente integrados entre sí y unidos de forma indisoluble. En consecuencia, la capa no puede desprenderse ni descascarillarse, por lo que no se produce ningún efecto de descamación debido a influencias mecánicas. La nueva superficie forma una película uniforme que proporciona una protección contra la corrosión basada en cerámica de cromo mucho más eficiente y estable que los métodos convencionales. En la ventana de configuración puede comprobar si está disponible un revestimiento de cromo negro de baja temperatura para el producto seleccionado. Solo tiene que seleccionar "cromo negro a baja temperatura" en el tipo debajo de "tratamiento de superficie".
Esta mejor prevención de la corrosión y una menor abrasión aumentan significativamente la vida útil de los componentes. La protección fiable contra la corrosión suele quedar garantizada durante diez años. Son posibles hasta 20 años e incluso más.
Los componentes recubiertos con LTBC, como los ejes, se caracterizan por una relación optimizada entre dureza y elasticidad. En la superficie son resistentes a las grietas y a las flexiones alternas. Las tolerancias medias de los componentes no se ven tecnológicamente afectadas. El uso de componentes recubiertos de cromo negro a bajas temperaturas está recomendado no solo en aplicaciones con altas exigencias de resistencia a la corrosión, sino que, debido al color negro del recubrimiento, también cumple con los requisitos de reflexión mínima.