Tecnología lineal en movimiento
MISUMI
Bienvenido al nuevo catálogo electrónico de MISUMI.
Hemos actualizado nuestros sistemas en línea. Aquí encontrará más información.
¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
¿Qué se asocia ante todo con la tecnología lineal? Como fabricante, lo primero que pensamos es en aplicaciones de robótica (pick & place), posicionamiento y diagnóstico. El principio del movimiento lineal también se encuentra con mucha frecuencia en la vida cotidiana, por ejemplo en vehículos sobre raíles, cajones de cocina y puertas correderas. Pero a pesar de la gran variedad de aplicaciones, las características básicas de la tecnología lineal son claras: una guía de baja fricción y la posibilidad de aceptar cargas transversales sin deformación. Si busca un sistema lineal para su aplicación, estas son las cosas que debe considerar:
• rigidez
• rango de dirección de la carga
• amortiguación, longitudinal
• amortiguación, transversal
• rigidez
• rango de dirección de la carga
• amortiguación, longitudinal
• amortiguación, transversal
• respuesta μ-v
• calentamiento/disipación de energía
• comportamiento de inicio
• ruido de funcionamiento
• clasificación de protección
• mantenimiento
• vida útil/desgaste
• corrosión
• intercambiabilidad
• tasa de averías
Estas clasificaciones le ayudarán a seleccionar la mejor solución para su aplicación. A continuación presentamos una selección representativa de componentes MISUMI:
Este tipo de guías han demostrado su eficacia desde hace décadas. Los sistemas de guía basados en ejes están limitados en cuanto a longitud por la longitud máxima disponible del eje. Una limitación constructiva es la flexión del eje en función de la distancia a superar. Este tipo de guía sólo es posible en combinación con rodamientos lineales de bolas, cojinetes de fricción y elementos de conexión y de soporte, como soportes o brazos de eje. Para gestionar el par de fuerzas alrededor del eje longitudinal, se necesitan dos subsistemas, ya que una configuración de un solo eje no puede hacerlo por sí sola.
Un caso especial son los carriles-guía con rodamientos de bolas, cuyo recorrido de desplazamiento siempre está limitado por la jaula del rodamiento, aunque, por otro lado, también permiten movimientos de rotación. Una ventaja de este tipo de guía es su excelente y suave funcionamiento en estado pretensado.
MISUMI suministra todos los componentes individuales necesarios para fabricar sistemas de guía basados en ejes. Configure your own solution or let us consult with you in person.
• Carrera suave
• Permite el movimiento rotatorio
• Configurable individualmente
• Recorrido de desplazamiento limitado
• Deflexión del eje
• Coste de construcción
• Se requieren dos subsistemas
• Máquinas cortadoras y rectificadoras
• Brazos y columnas de robots industriales
• Montaje automático
• Sistemas de transporte automático
Los sistemas de guía basados en raíles pueden limitar el movimiento exclusivamente a la dirección lineal e incluso pueden gestionar el par alrededor del eje longitudinal. Se componen básicamente de un perfil con raíl base y un carro/corredera. Los propios raíles pueden ser perfiles de chapa metálica prensados, extruidos o perfiles fresados y templados/pulidos de alta resistencia. Las guías de rodillos sobre raíles perfilados son la combinación más habitual. La longitud de la guía está limitada por el raíl o por la posibilidad de unir varios raíles. Los raíles están disponibles en distintas clases de tolerancias y cargas. Dado que el raíl está en contacto directo con la base portante en toda su longitud y está asegurado a intervalos cortos, es posible construir guías para gestionar cargas muy elevadas con extraordinaria precisión. Las guías de rodillos transversales y las guías de rodadura siempre tienen un recorrido de desplazamiento limitado, pero bajo tensión previa se mueven muy suavemente. Las guías simples pueden ser guías sobre rodillos, guías de barras o guías telescópicas, todas disponibles en muchas combinaciones y realizaciones. Sin embargo, no pueden ofrecer la capacidad de carga y las tolerancias de las guías endurecidas y pulidas.
MISUMI ofrece un completo catálogo de sistemas de guías basados en raíles con excelentes precios y tiempos de entrega rápidos.
• Precisión
• Puede gestionar pares de fuerzas con respecto al eje longitudinal
• Alta capacidad de carga
• Limitación en cuanto a la longitud de guía y a la unión de varios raíles
• Normalmente sólo está disponible en combinación (carro + perfil de raíl)
• Sistemas de guía de robots industriales
• Posicionamiento de mercancías
• Transportadores de empuje
• Centros de procesamiento
Las unidades lineales limitan el movimiento al eje lineal. Generalmente están equipadas con una transmisión mecánica. Emplean transmisiones de tornillo, de husillo o de cremallera. Las unidades lineales diseñadas para el accionamiento por motor se pueden dividir en soluciones convencionales con guías y soluciones modernas más compactas con guías internas. Unidades accionadas manualmente están disponibles como unidades convencionales con guías perfiladas, en las que el cuerpo suele estar extruido o el recorrido se realiza a mano.
De forma simplificada, las unidades están disponibles con eje, cola de milano y guías deslizantes.
MISUMI ofrece una amplia gama de unidades lineales en diferentes versiones para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones especiales. Nuestras unidades lineales serie LX tienen un plazo de entrega de tan solo 8 días laborables. ¡Ver para creer!
• Transmisión mecánica
• Excepcional rigidez
• Elevada precisión
• Diseño compacto
•Coste elevado
• Mantenimiento periódico
• Sistemas de corte por láser
• Robots de portal
• Sistemas de indexación rotatoria
• Sistemas de posicionamiento y manipulación