|
|
| Componentes mecánicos |
| 1 |
Husillos de bolas
|
|
- Diámetro de la rosca de 6 a 32 mm y paso de 1 a 32
- 4 grados de precisión de C10 a C3 (con precarga)
- Unidades específicas para soporte y lado fijo
|
Configurar
|
| 2 |
Eje acanalado
|
|
- Mecanizado de extremos de eje configurable
- También disponible en acero inoxidable
- Tipo de tuerca recta y bridada
|
Configurar
|
| 3 |
Ejes lineales
|
|
- Formas finales seleccionables
- Posibilidad de tratamiento superficial
- Diámetro de 3 a 100 mm
|
Configurar
|
| 4 |
Piezas de conexión
|
|
- 6 categorías diferentes de piezas de conexión
- Posibilidad de tratamiento superficial
|
Configurar
|
| 5 |
Guías lineales
|
|
- 35 tipos de guías lineales disponibles
- Longitud del carril de 25 a 1960 mm
- Accesorios de guías lineales disponibles
|
Configurar
|
| 6 |
Ejes rotatorios/Ejes motor
|
|
- Formas finales seleccionables
- Diámetro del eje de 2 a 50 mm
- Disponible en acero inoxidable
|
Configurar
|
| 7 |
Rodamientos
|
|
- Rodamientos de cerámica disponibles
- Se pueden elegir 5 formas de anillo
- Varios materiales disponibles
|
Configurar
|
| 8 |
Engranajes cónicos
|
|
- Hasta 60 dientes
- 4 formas diferentes seleccionables
- Se pueden elegir tratamientos térmicos
|
Configurar
|
| 9 |
Acoplamientos de ejes
|
|
- 6 categorías diferentes de acoplamientos de ejes
- Rango de par de 0,05 a 100 Nm
- Diferentes materiales seleccionables
|
Configurar
|
| 10 |
Casquillos sin llave
|
|
- 6 tipos disponibles
- Diámetro del orificio del eje de 4 a 220 mm
- Tratamiento superficial disponible
|
Configurar
|
| 11 |
Pasadores de posicionamiento
|
|
- Más de 40 tipos de pasadores diferentes
- Ø en incrementos de hasta 0,01 mm
- Diferentes tipos de puntas seleccionables
|
Configurar
|
| 12 |
Bastidores
|
|
- Bastidores del sistema disponibles
- Disponibles accesorios
|
Configurar
|
| Sensores y sistema de visión |
| 1 |
Sensores de proximidad
|
|
- Distancia de detección seleccionable
- Se puede utilizar en diferentes condiciones de funcionamiento
- Tamaño del cabezal de detección seleccionable
|
Configurar
|
| 2 |
Sensores fotoeléctricos
|
|
- Disponibles accesorios
- Objetivos de detección seleccionables
- 4 tipos de luz de detección
|
Configurar
|
| 3 |
Sensores de temperatura
|
|
- Resistencia al calor hasta 750 °C
- Longitud configurable
- Diferentes fijaciones seleccionables
|
Configurar
|
| 4 |
Sensores de presión
|
|
- Hasta 600 bares
- Varios tipos de conexión disponibles
- Salida seleccionable
|
Configurar
|
| 5 |
Sistema de visión / Lente
|
|
- 3 tipos de lentes disponibles
|
Configurar
|
| Sistemas de propulsión |
| 1 |
Actuadores
|
|
- Cable de 2 a 30 mm
- Hasta 1875 mm/seg
- Diferentes métodos de transmisión disponibles
|
Configurar
|
| 2 |
Cajas de cambios
|
|
- División de montaje seleccionable
- Diámetro del eje de 3 a 85 mm
- Tipo de engranaje seleccionable
|
Configurar
|
| Componentes eléctricos |
| 1 |
Portacables
|
|
- Disponibles para diferentes aplicaciones
- Altura interior configurable de 5 a 48,5 mm
|
Configurar
|
| 2 |
Apilamientos y luces de exhibición
|
|
- Diversos métodos de montaje disponibles
- Tensión nominal de 12 V CC a 220 V CC
- Varios colores disponibles
|
Configurar
|
| 3 |
Alarmas / Zumbadores
|
|
- Seleccione el tipo de sonido
- Volumen de 65 a 120 dB
- Sonido continuo o intermitente
|
Configurar
|
| Efectores finales |
| 1 |
Pinzas de manos y dedos para pinzas
|
|
- Fuerza de agarre seleccionable
- Número de dedos seleccionable
- Se puede elegir el tratamiento superficial
|
Configurar
|
| 2 |
Accesorios para pinzas
|
|
- Disponibles 10 tipos de accesorios
|
Configurar
|