Encargue piezas a partir de planos a medida

Si nuestras piezas de serie no se ajustan a sus planos, ofrecemos el servicio de crear piezas mecanizadas personalizadas para usted

Ventajas de las piezas mecanizadas a medida de MISUMI

¿No encuentra una pieza adecuada dentro del amplio catálogo de productos de MISUMI? En ese caso, también puede enviarnos un plano del producto que desea (un solo componente, sin ensamblajes) y encargar una pieza mecanizada a medida. Por supuesto, sus documentos serán tratados de forma confidencial y solo se utilizarán con el fin de crear la oferta. Con este servicio se beneficiará de:

  • Producto mecanizado según plano
  • Piezas mecanizadas estándar y personalizadas del mismo taller
  • Grupo global de proveedores de Europa y Asia
  • Tratamiento absolutamente confidencial de sus documentos

Cómo se encarga una pieza mecanizada a medida

Envíenos una solicitud con la pieza que desea (un solo componente, sin ensamblajes). Le enviaremos nuestra mejor oferta y, si la acepta, nos encargaremos de su fabricación. Para reducir aún más el tiempo necesario, se requiere la siguiente información.

Requisito para los planos:

  • Formato PDF
  • Totalmente acotado
  • Archivo STEP (si está disponible)

Especifique también:

  • Material deseado
  • Tratamiento superficial (si es necesario)
  • Tratamiento térmico (si es necesario)
  • Cantidad requerida
  • Precio objetivo (si lo tiene disponible)
 

Tenga en cuenta lo siguiente: Dado que nos esforzamos mucho en producir piezas de alta calidad para usted, este servicio puede llevar más tiempo que el servicio de presupuestos y fabricación habitual de MISUMI. Calcule con un tiempo de respuesta para el presupuesto de aproximadamente 3 días laborables y un plazo de fabricación de aproximadamente 20 días hábiles.

Piezas mecanizadas a medida de MISUMI

Elija entre diferentes materiales, tratamientos térmicos y tratamientos superficiales y muchos más parámetros para sus piezas mecanizadas a medida:

Material Máquinas Tratamiento térmico Tratamiento superficial
Acero
Acero inoxidable
Aluminio
Carburo
Bronce
Latón
Titanio
Plásticos
Cerazur®
Volcera®
Fresado NC / Torno NC
Fresado CNC / Torno CNC
Molturación interna
Molturación plana/circular
Mecanizado por descarga eléctrica de cables
Corte por llama
Marcado láser
Grabado
Cementación en caja
Nitruración por plasma
Nitruración gaseosa
Endurecimiento por inducción
Endurecimiento
Templado y revenido
Oxidación en negro
Lubricación / fosfatación
Anodizado
Galvanización
Niquelado
Galvanizado
Cromado
Arenado/pulido
DLC (negro)
DLC (arcoiris)

Tamaño de mecanizado

Objetos redondos: Diámetro Ø: 5 mm ~ 250 mm, Longitud: 5 mm ~ 800 mm

Objetos cuadrados: Mín.: 8 mm x 15 mm x 15 mm, Máx.: 300 mm x 400 mm x 1000 mm

Tolerancias geométricas

hasta ± 0,02 mm
Tolerancias geométricas

Tolerancias de posición

hasta ± 0,09 mm
Tolerancias de posición

Cantidad/Peso

1 – 1000 piezas / máx. 1000 kg

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 1– 4 piezas = muy caro / > 1000 piezas Proceso de pedido voluminoso

Equipo de comprobación

Máquina de medición de coordenadas (CMM)
Sala de medición
Sala con temperatura controlada
Comprobación manual

Para obtener información detallada, puede descargar nuestro folleto de piezas mecanizadas a medida.

Ejemplos de planos de piezas que suelen hacerse a medida

Haga clic en un ejemplo para abrir el PDF y obtener más detalles

Si no ha encontrado la pieza que desea en el catálogo electrónico de MISUMI, puede solicitar su pieza mecanizada a medida.

  Solicite su pieza hoy