¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Ejes lineales EN1.1213 (CF53) – Piezas en stock
| Longitudes 400 mm | |||||||
| Producto | Ø [mm] | Longitud [mm] | Tolerancia | Superficie | Material | Precio cantidad 1* | |
| SFJEU8‑400 | 8 | 400 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 6.06 € | A la página del producto |
| PSFJEU8‑400 | 8 | 400 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 8.10 € | A la página del producto |
| SFJEU10‑400 | 10 | 400 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 6.93 € | A la página del producto |
| PSFJEU10‑400 | 10 | 400 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 8.14 € | A la página del producto |
| SFJEU12‑400 | 12 | 400 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 8.07 € | A la página del producto |
| PSFJEU12‑400 | 12 | 400 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 9.45 € | A la página del producto |
| SFJEU16‑400 | 16 | 400 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 9.34 € | A la página del producto |
| PSFJEU16‑400 | 16 | 400 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 11.97 € | A la página del producto |
| SFJEU20‑400 | 20 | 400 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 10.39 € | A la página del producto |
| PSFJEU20‑400 | 20 | 400 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 13.10 € | A la página del producto |
| SFJEU25‑400 | 25 | 400 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 12.94 € | A la página del producto |
| PSFJEU25‑400 | 25 | 400 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 16.67 € | A la página del producto |
| SFJEU30‑400 | 30 | 400 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | A la página del producto |
| PSFJEU30‑400 | 30 | 400 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 21.73 € | A la página del producto |
* El precio o el tiempo de entrega pueden variar según la cantidad del pedido u otros factores. Los valores finales se muestran en el carrito y en el resumen del pedido.
| Longitudes 1000 mm | |||||||
| Producto | Ø [mm] | Longitud [mm] | Tolerancia | Superficie | Material | Precio cantidad 1* | |
| SFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | A la página del producto |
| PSFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 19.92 € | A la página del producto |
| SFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 19.32 € | A la página del producto |
| PSFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 25.85 € | A la página del producto |
| SFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 22.43 € | A la página del producto |
| PSFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 29.19 € | A la página del producto |
| SFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 28.32 € | A la página del producto |
| PSFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 37.43 € | A la página del producto |
| SFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 35.98 € | A la página del producto |
| PSFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 49.34 € | A la página del producto |
* El precio o el tiempo de entrega pueden variar según la cantidad del pedido u otros factores. Los valores finales se muestran en el carrito y en el resumen del pedido.
| Longitudes 1200 mm | |||||||
| Producto | Ø [mm] | Longitud [mm] | Tolerancia | Superficie | Material | Precio cantidad 1* | |
| SFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 22.54 € | A la página del producto |
| PSFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 30.34 € | A la página del producto |
| SFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 26.29 € | A la página del producto |
| PSFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 34.40 € | A la página del producto |
| SFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 33.57 € | A la página del producto |
| PSFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 44.49 € | A la página del producto |
| SFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h6 | Sin | EN 1.1213 (CF53) | 42.65 € | A la página del producto |
| PSFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h7 | Cromado duro | EN 1.1213 (CF53) | 58.61 € | A la página del producto |
* El precio o el tiempo de entrega pueden variar según la cantidad del pedido u otros factores. Los valores finales se muestran en el carrito y en el resumen del pedido.