Circuitos neumáticos y diagramas de circuitos neumáticos: fundamentos de la ingeniería de fluidos

Este artículo trata sobre los fundamentos de la neumática, los circuitos neumáticos y los diagramas de circuitos neumáticos. La neumática es un área de ingeniería de fluidos que trata el aire comprimido y su aplicación en varios sistemas. La tecnología de control neumático se utiliza en muchas industrias y sectores, como la manipulación de materiales, la robótica o el transporte.

15 minutos para leer

Piezas estándar y su importancia para la industria

Las piezas estandarizadas son componentes fabricados según un estándar específico. Son una parte integral de la industria moderna porque ofrecen una serie de ventajas. En este artículo se explica qué son las piezas estandarizadas y las ventajas y desventajas que aportan.

11 minutos para leer

Ejes lineales: extremos del eje y opciones de montaje para ejes lineales

Los mecanismos de fijación para ejes lineales o ejes guía en sistemas mecánicos requieren una planificación cuidadosa. Los diferentes extremos del eje permiten distintas opciones de montaje. En este artículo se proporciona una descripción general de los extremos de eje disponibles y responde a la pregunta de qué soportes de eje u opciones de soporte de eje están disponibles y dónde son apropiados. Como parte de ello, también analizamos detalladamente los tipos de cojinetes fijos y flotantes para ejes.

14 minutos para leer

Imanes de neodimio: Características especiales, producción y usos

Los imanes de neodimio son los imanes permanentes más potentes que existen y pueden producir campos magnéticos muy intensos en los espacios más reducidos. Esta propiedad les permite integrarse en una variedad de dispositivos y aplicaciones incluso cuando el espacio es limitado.

En este artículo se explica por qué los imanes de neodimio son tan potentes, qué aplicaciones tienen, cómo se fabrican y qué hay que tener en cuenta al utilizarlos.

12 minutos para leer

Accesorios de tubería: Tipos y aplicaciones

Los accesorios de tubería se utilizan para conectar de forma segura tuberías, tubos y mangueras. Se utilizan en sistemas neumáticos, hidráulicos y otros sistemas de transporte de fluidos. Sin embargo, también hay disponibles adaptadores y accesorios adecuados para tuberías al vacío. Como componente importante de estos sistemas, es esencial que los accesorios de tuberías conecten de forma fiable y segura los componentes que se van a conectar y eviten permanentemente la entrada o salida de líquidos o gases. Este artículo presenta diferentes tipos de accesorios de tubería y sus usos ideales, y le ayudará a elegir el mejor accesorio de tubería para su aplicación

13 minutos para leer

Cojinetes de bolas: distribución de carga para cojinetes de rodillos

Los cojinetes de bolas y otros cojinetes de rodillos se instalan en numerosas máquinas. Los cojinetes instalados transfieren las fuerzas radiales o axiales que se producen en el alojamiento de la máquina y, por lo tanto, permiten el uso de varios componentes móviles. Las fuerzas que se producen y la carga resultante en el cojinete ya deben determinarse durante el proceso de diseño. La distribución de la carga en el cojinete y la geometría del punto de contacto correspondiente son cruciales para la vida útil prevista, la función y la eficiencia del cojinete. En este artículo, veremos la carga ejercida sobre un cojinete de rodillos y cómo la geometría de la superficie de contacto afecta a la distribución de la carga en el cojinete de rodillos.

12 minutos para leer

Cojinetes de bolas lineales: selección, instalación y mantenimiento

Los cojinetes de bolas lineales son componentes importantes en muchas aplicaciones de ingeniería mecánica. La función de los cojinetes de bolas lineales es permitir un movimiento preciso y de baja fricción a lo largo de un eje. En este artículo se proporciona una guía importante sobre la selección, instalación y mantenimiento de cojinetes de bolas lineales, para que pueda tener la seguridad de encontrar el cojinete adecuado para su aplicación y aprovecharlo al máximo.

14 minutos para leer

Manguitos espaciadores y discos espaciadores: Materiales y formas

Los manguitos espaciadores y los discos espaciadores son elementos importantes para unir y diseñar soluciones de ingeniería. Realizan varias tareas: Son espaciadores, distribuyen las fuerzas incidentes, fijan los componentes y son necesarios para los ajustes de precisión. Además de las arandelas metálicas clásicas, en este artículo también se analizan otras formas especiales y opciones de configuración, como las placas redondas.

19 minutos para leer

Cojinetes lisos: ahorro de costes con productos rentables

Las cadenas de valor industriales se centran cada vez más en los costes de fabricación y mantenimiento. Los costes de mantenimiento representan una gran parte de los costes operativos continuos de un sistema. Los componentes de alta calidad y fáciles de mantener ayudan a mantener estos costes lo más bajos posible a la vez que garantizan la calidad requerida. Sin embargo, la planificación y el diseño no siempre tienen que depender del componente más caro. Mediante el análisis ABC, los productos y componentes pueden clasificarse como piezas ABC en función de su cuota de valor y su importancia en la cadena de valor. Los artículos más rentables son los denominados artículos o componentes básicos (C). Estos tienen una pequeña cuota de valor, pero se necesitan en grandes cantidades. Estas piezas tienen un gran potencial para reducir costes. Merece la pena echarles un vistazo más de cerca. Para muchas aplicaciones, los artículos rentables son una buena alternativa a los artículos caros. Sin embargo, un precio bajo no tiene por qué significar una pérdida de calidad; la gama de aplicaciones de artículos rentables solo puede estar limitada, por ejemplo, por la precisión a menudo menor. Este artículo le mostrará cómo utilizar componentes básicos, como cojinetes lisos, de forma rentable y cómo seleccionarlos a propósito, al tiempo que garantiza la calidad.

12 minutos para leer
Diámetro de eje ideal y desviado
Diámetro de eje ideal y desviado

Ejes lineales: Normas de precisión para ejes lineales MISUMI

Los ejes lineales son un subconjunto de guías lineales y proporcionan estabilidad y precisión en los sistemas de movimiento lineal. Los diferentes requisitos de precisión se colocan en ejes lineales para garantizar que los movimientos se transfieran a baja fricción, con precisión y fiabilidad. Estos requisitos especifican la redondez, rectitud, perpendicularidad, así como la concentricidad del eje lineal. MISUMI ofrece ejes lineales en versiones estándar y de precisión. En este artículo, conocerá las diferentes características, cuándo usar cada variante y en qué consiste la precisión.

13 minutos para leer

Ejes lineales: Selección del material adecuado, endurecimiento y tratamiento de la superficie

Los ejes lineales realizan tareas exigentes en aplicaciones industriales: Permiten movimientos lineales precisos y repetibles bajo cargas mecánicas elevadas. Para cumplir con estos requisitos, es fundamental seleccionar el material, endurecerlo y tratar la superficie correctamente. Todos estos factores afectan directamente la vida útil, la precisión y el rendimiento de un eje lineal. Este artículo presenta estos tres aspectos y destaca sus dependencias para que pueda seleccionar el mejor eje lineal para su aplicación.

13 minutos para leer

Plásticos especializados para profesionales: propiedades, resistencia y ejemplos de aplicación

Los plásticos especiales se utilizan cuando las aplicaciones exigen mucho material o se requieren propiedades especiales. Con frecuencia tienen propiedades aislantes y su alta resistencia al agua y a los productos químicos los convierte en un material fiable y de bajo mantenimiento. Por este motivo, no es de extrañar que los plásticos especiales se utilicen en muchos campos técnicos y también en elementos de fijación como tornillos y tuercas. El siguiente artículo proporciona una descripción general de varios plásticos especiales y sus aplicaciones.

15 minutos para leer

Pruebas de dureza y dureza en comparación

En aplicaciones industriales se utiliza una amplia variedad de materias primas y materiales auxiliares. El conocimiento exhaustivo de sus propiedades de material es un requisito previo absoluto para utilizar estas materias primas para una aplicación definida en entornos técnicos. Las pruebas de dureza son una forma de determinar las propiedades básicas del material, como la dureza/ductilidad y la resistencia de un material, como el acero. La dureza desempeña un papel fundamental en la caracterización y el control de calidad de los materiales. La dureza de un acero proporciona información sobre sus propiedades mecánicas, resistencia al desgaste e idoneidad para aplicaciones específicas. En este contexto, se han desarrollado varios métodos y escalas de prueba de dureza para determinar y clasificar con precisión la dureza del acero. En este artículo se proporciona una descripción general de los métodos comunes de prueba de dureza, una descripción general de algunas de las opciones de tratamiento térmico para materiales de acero, los niveles de dureza de Vickers resultantes y sus posibles aplicaciones.

20 minutos para leer

Salas limpias y tecnología de salas limpias: Diferencias globales en las normas

Los entornos controlados, como las salas limpias, son esenciales para mantener la calidad, la seguridad y las normas de los productos en muchas industrias. En la fabricación de semiconductores, por ejemplo, incluso las partículas más pequeñas pueden dañar las superficies sensibles o provocar reacciones químicas no deseadas. Pero, ¿qué define una sala limpia? ¿Qué condiciones deben cumplirse y qué clases hay? ¿Y qué tecnología de sala limpia puede utilizarse para implementar salas limpias? En el siguiente artículo se presenta el concepto de sala limpia con más detalle, incluido el tratamiento de estas preguntas y normas en todo el mundo.

18 minutos para leer

Propiedades de los materiales amortiguadores y sus usos

Los ingenieros mecánicos dependen de los materiales de amortiguación dondequiera que se produzcan vibraciones, oscilaciones, golpes o ruidos no deseados. Si estas vibraciones siguen sin controlarse, pueden provocar pérdidas de precisión, desgaste prematuro del material e incluso la destrucción de la máquina. Como resultado, los materiales de amortiguación no solo aumentan la vida útil y el rendimiento de las máquinas, sino que también las protegen contra daños. Además de espumas, fieltro y caucho, los plásticos especiales también se utilizan para producir materiales amortiguadores. Este artículo de blog proporciona una descripción general de los diversos materiales de amortiguación y cómo usarlos.

17 minutos para leer

Transmisión mecánica de potencia: Tipos de movimiento, correas de distribución y engranajes

Hay un movimiento uniforme donde un cuerpo se mueve a la misma velocidad en todo momento, y no se acelera ni desacelera.

El movimiento no uniforme se produce cuando la velocidad o dirección de un cuerpo cambian durante el proceso de movimiento, lo que puede provocar aceleración o desaceleración. Hay dos casos: aceleración uniforme y aceleración no uniforme.

12 minutos para leer

Soluciones completas para movimiento lineal: unidades lineales, módulos lineales y actuadores lineales

El movimiento lineal permite que las cargas se muevan en una trayectoria de línea recta en lugar de rotar las cargas alrededor de un eje. Esta es una parte importante de la automatización industrial.

10 minutos para leer

Mecanizado de aceros inoxidables

El acero inoxidable es un material difícil de mecanizar. El mecanizado conlleva un riesgo de templado en frío. Además, los errores de mecanizado pueden crear superficies de ataque para la corrosión. El siguiente artículo responde a la pregunta frecuente "¿Puede oxidarse el acero inoxidable?", ofrece una visión general de los problemas durante el mecanizado, varios métodos de mecanizado y criterios de selección para elegir la herramienta correcta para el mecanizado de acero inoxidable.

12 minutos para leer

Tornillos de bola: precisión mediante precarga

Los tornillos de bola convierten el movimiento giratorio en un movimiento lineal preciso o viceversa. A menudo se utilizan como elemento impulsor. La precisión del posicionamiento es fundamental cuando se utilizan tornillos de bola. Una forma de aumentar la precisión de posicionamiento de un tornillo de bola es reducir el juego entre el husillo y la tuerca con una precarga. Sin embargo, dado que esta precarga también cambia la facilidad de movimiento del sistema, hay tornillos de bola con precarga ajustable. El sistema puede precargarse hasta tal punto que se logre el juego axial permitido entre la tuerca de bolas y el husillo roscado sin limitar excesivamente el movimiento libre. La precarga puede lograr una precisión posicional de unos pocos micrómetros. En este artículo aprenderá cómo funciona y qué clases de precisión existen.

10 minutos para leer