- 3D
- Amortiguación
- Chavetas
- Cojinete
- Conocimientos básicos
- Construcción
- DIN / EN / ISO / JIS
- DIN, EN, ISO, JIS
- Inspección
- Juntas
- Materiales
- Movimiento lineal
- Movimiento rotativo
- Neumática
- Normas
- Piezas estándar
- Posicionamiento
- Sujeción
- Superficies
- Tolerancias
- Transferencia
- Transmisión
- Transporte
- Unión
Pruebas de dureza y dureza en comparación
En aplicaciones industriales se utiliza una amplia variedad de materias primas y materiales auxiliares. El conocimiento exhaustivo de sus propiedades de material es un requisito previo absoluto para utilizar estas materias primas para una aplicación definida en entornos técnicos. Las pruebas de dureza son una forma de determinar las propiedades básicas del material, como la dureza/ductilidad y la resistencia de un material, como el acero. La dureza desempeña un papel fundamental en la caracterización y el control de calidad de los materiales. La dureza de un acero proporciona información sobre sus propiedades mecánicas, resistencia al desgaste e idoneidad para aplicaciones específicas. En este contexto, se han desarrollado varios métodos y escalas de prueba de dureza para determinar y clasificar con precisión la dureza del acero. Este artículo proporciona una descripción general de los métodos comunes de prueba de dureza y describe un posible procedimiento de medición de dureza. Una tabla de comparación de dureza permite una comparación de los valores determinados por métodos individuales.
Varias pruebas de dureza en comparación
Las pruebas de dureza son fundamentales para la caracterización y el control de calidad de los productos de acero. Existen varias pruebas de dureza, por ejemplo, según Brinell, Rockwell, Shore y Vickers. El método más común es la prueba de dureza según Rockwell.
Dureza Brinell
La prueba de dureza de Brinell fue el primer método que pudo calcular directamente los valores. La superficie del material bajo prueba se comprime a una fuerza de prueba específica (F) usando un cuerpo de prueba de dureza esférica hecho de carburo de tungsteno. El diámetro (d) de la impresión se suele medir. La dureza se calcula de la siguiente manera:
- D = Diámetro de la bola
- d = Diámetro de la impresión
- F = Fuerza de prueba
- Factor de conversión 0,102 = Anteriormente, se especificaba el kilopondio de la unidad de medición antigua (kp) para las durezas. Esto ya no se utiliza hoy y el factor de conversión se utiliza para determinar un valor en Newton (1 kp corresponde a 9,81 N)
Sin embargo, en la práctica, la dureza se especifica en el dispositivo de medición y no tiene que calcularse. Esto se aplica a todos los procedimientos.
El método de prueba de dureza según Brinell está estandarizado en DIN EN ISO 6506-1. La fuerza de prueba que se va a aplicar se puede leer en tablas. Como regla general, la impresión de la bola de prueba debe ser lo más grande posible para detectar tantos componentes constituyentes como sea posible.
La prueba de dureza Brinell es adecuada para materiales blandos a medios duros cuya dureza no es superior a 650 HBW. También es independiente de la carga.
Dureza Vickers
El método de prueba de dureza de Vickers es similar al método de Brinell. Se desarrolló a partir del hecho de que el método de prueba Brinell es adecuado para materiales blandos y medios duros, pero no para materiales muy duros. En lugar de una bola de carburo, en este caso se utiliza una pirámide de diamante con una superficie de base cuadrada y un ángulo de apertura de 136° entre las puntas. El ángulo se eligió para garantizar comparaciones con las durezas Brinell.
La forma del cuerpo penetrante permite aplicar fuerzas elevadas (aluminio a acero). Un grosor mínimo de la muestra de prueba Smin es un requisito previo para el procedimiento. La muestra debe ser al menos 1,5 x la longitud media de la impresión diagonal (1,5 x d) para que la sonda no penetre a través de la placa de muestras. En este caso también, normas como DIN EN ISO 6507-1 proporcionan las distancias mínimas entre los puntos de prueba o las impresiones y hasta el borde de la muestra para que los resultados no se resulten falseados por deformación. Por ejemplo, la dureza de Vickers se indica de la siguiente manera: 210 HV 40/30 (fuerza de prueba/duración de retención de la prueba). Se calcula mediante la siguiente fórmula:
El valor d2 se calcula a partir de la longitud de la primera diagonal d1 y la segunda diagonal d2, también se refiere al área resaltada en la figura siguiente. El valor de d debe calcularse en un primer paso:
d2 se calcula de la siguiente manera:
Dureza Rockwell
La dureza de Rockwell se determina, por ejemplo, de manera similar al método Brinell con una bola de acero o similar al método Vickers con un cono de diamante con ángulos de 120°. La profundidad de penetración y no el diámetro de la impresión se toma como parámetro. Dependiendo del método, la dureza de Rockwell se especifica en HRA, HRB, HRC o HRF, donde HR se refiere a la prueba de dureza de Rockwell y la letra representa el método. La muestra de prueba se coloca bajo carga con la siguiente fuerza:
- Rockwell A: Fv= 98,07 N, FZ = 490,3 N
(Cono de diamante, profundidad de referencia 0,2 mm, para materiales muy duros y carburos) - Rockwell B: Fv= 98,07 N, FZ = 882,6 N
(Bola de metal duro, profundidad de referencia 0,2 mm, para materiales de dureza media, p. ej., acero y latón) - Rockwell C: Fv= 98,07 N, FZ = 1373 N
(Cono de diamante, profundidad de referencia 0,2 mm, para aceros endurecidos) - Rockwell F: Fv= 98,07 N, FZ = 490,3 N
(Bola de metal duro, profundidad de referencia 0,26 mm, para chapa fina, cobre suave o latón suave)
El procedimiento de prueba puede ser el siguiente:
En el primer paso (1), el indentador se carga con la fuerza de prueba previa (Fv) y penetra un poco en la muestra (plano de referencia - - - línea). En el segundo paso (2), se ejerce adicionalmente la fuerza de prueba adicional (FZ) y la fuerza de prueba total ahora actúa sobre la muestra. En el último paso (3), la fuerza de prueba complementaria se elimina de nuevo y ahora se puede medir la profundidad de penetración permanente (h).
La fórmula para el cálculo con cono de diamante es la siguiente:
S corresponde a la clasificación de la escala en el indicador de cuadrante (normalmente 100 segmentos de escala corresponden a 0,002 mm).
La fórmula para calcular con una bola de metal duro es la siguiente:
Qué escala de Rockwell se selecciona y en función de: Dureza del material, grosor de la pieza de trabajo, cualquier superficie endurecida (como el endurecimiento por nitruración). El cono de diamante se utiliza principalmente para acero templado o endurecido y la bola de acero se utiliza principalmente para materiales más blandos. Encontrará cuerpos penetrantes de diamante adecuados en la tienda de MISUMI.
Dureza Shore
Las pruebas de dureza Shore se utilizan principalmente para materiales elásticos como gomas, plásticos, geles o espumas. En este caso también se presiona una muestra de prueba especializada en el material con una fuerza definida. La profundidad de penetración representa la escala. Hay seis escalas diferentes:
- Shore 00: para materiales muy suaves como silicona, geles.
- Shore 0: para materiales suaves pero ligeramente más duraderos.
- Shore A: para materiales elásticos de dureza media (p. ej., goma natural, elastómeros sintéticos, plásticos flexibles, gomas blandas)
- Shore B: para materiales elásticos con mayor rigidez (p. ej., compuestos de caucho duro)
- Shore C: para materiales más duros (p. ej., elastómeros termoplásticos, plásticos duros, gomas endurecidas)
- Shore D: para elastómeros y termoplásticos resistentes, como PPOM (polioximetileno), PE (polietileno) y PA (poliamidas)
La dureza Shore A y la dureza Shore D son relevantes para la mayoría de los casos de uso industrial.
La dureza Shore se puede medir, por ejemplo, con un durómetro. Este último se presiona a mano contra el objeto que se prueba y luego muestra el valor correspondiente. Tenga en cuenta que los durómetros muestran valores de solo una escala Shore cada uno, es decir, hay durómetros Shore A, etc. Los durómetros también están disponibles en nuestra tienda de MISUMI.
Conversión de dureza
No es obligatorio utilizar una u otra prueba de dureza como norma. Por lo tanto, diferentes industrias y laboratorios utilizan diferentes métodos de medición. Con el fin de comparar los diferentes niveles de dureza, DIN EN ISO 18265, por ejemplo, proporciona una tabla de comparación de dureza para acero sin alear y de baja aleación y acero fundido:
| (HRC) Escala de dureza C de Rockwell |
(HV) Dureza Vickers |
Dureza Brinell (HB) Bola de 10 mm, carga 3000 kgf |
Dureza Rockwell (*3) | Penetrador de cono de diamante dureza Rockwell | (Hs) Dureza Shore |
Resistencia a la tensión (valor aproximado) Mpa (kgf/mm2)(*2) |
Dureza Rockwell Escala C (*3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera estándar | bola de carburo de tungsteno | (HRA) Escala A, Carga 60 kgf, Cono de diamante Penetrador |
(HRB) Escala B, Carga 100 kgf, Diám. 1.6 mm Esfera (1/16 in) |
(HRD) Escala D, Carga 100 kgf, Penetrador de cono de diamante |
15 N escala, Carga 15 kgf |
30 N escala, Carga 30 kgf |
45 N escala, Carga 45 kgf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 940 | − | − | 85.6 | − | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 97 | − | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 900 | − | − | 85 | − | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | − | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 865 | − | − | 84.5 | − | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | 92 | − | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 832 | − | (739) | 83.9 | − | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72 | 91 | − | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 800 | − | (722) | 83.4 | − | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71 | 88 | − | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 772 | − | (705) | 82.8 | − | 73 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | 87 | − | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 746 | − | (688) | 82.3 | − | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 85 | − | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 720 | − | (670) | 81.8 | − | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83 | − | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 697 | − | (654) | 81.2 | − | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 81 | − | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 674 | − | (634) | 80.7 | − | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 80 | − | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 653 | − | 615 | 80.1 | − | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 78 | − | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 633 | − | 595 | 79.6 | − | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 76 | − | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 613 | − | 577 | 79 | − | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62 | 75 | − | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 595 | − | 560 | 78.5 | − | 66.9 | 87.9 | 73 | 60.9 | 74 | 2075 (212) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 577 | − | 543 | 78 | − | 66.1 | 87.4 | 72 | 59.8 | 72 | 2015 (205) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 560 | − | 525 | 77.4 | − | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.5 | 71 | 1950 (199) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 544 | (500) | 512 | 76.8 | − | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 69 | 1880 (192) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 528 | (487) | 496 | 76.3 | − | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 68 | 1820 (186) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 513 | (475) | 481 | 75.9 | − | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55 | 67 | 1760 (179) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 498 | (464) | 469 | 75.2 | − | 62.1 | 85 | 67.6 | 53.8 | 66 | 1695 (173) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | − | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 64 | 1635 (167) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | − | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 63 | 1580 (161) | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | − | 60 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 62 | 1530 (156) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | − | 59.2 | 83 | 64 | 49 | 60 | 1480 (151) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | − | 58.5 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 58 | 1435 (146) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 423 | 400 | 400 | 72 | − | 57.7 | 82 | 62.2 | 46.7 | 57 | 1385 (141) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | − | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 56 | 1340 (136) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | − | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 55 | 1295 (132) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | − | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 54 | 1250 (127) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | − | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 52 | 1215 (124) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | − | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 51 | 1180 (120) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | − | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 50 | 1160 (118) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | -109 | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 49 | 1115 (114) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | -108.5 | 51.5 | 77.7 | 55 | 37.2 | 48 | 1080 (110) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | -108 | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 47 | 1055 (108) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | -107.5 | 50 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 46 | 1025 (105) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | -107 | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 44 | 1000 (102) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | -106 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.7 | 43 | 980 (100) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | -105.5 | 47.7 | 75 | 50.4 | 31.3 | 42 | 950 (97) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 294 | 279 | 279 | 64.7 | -104.5 | 47 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 41 | 930 (95) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | -104 | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 41 | 910 (93) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | -103 | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 40 | 880 (90) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | -102.5 | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 38 | 860 (88) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | -101.5 | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 38 | 840 (86) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | -101 | 43.1 | 71.6 | 45 | 24.3 | 37 | 825 (84) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 254 | 243 | 243 | 62 | 100 | 42.1 | 71 | 44 | 23.1 | 36 | 805 (82) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 99 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22 | 35 | 785 (80) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 243 | 231 | 231 | 61 | 98.5 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 35 | 770 (79) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 97.8 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 34 | 760 (77) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 230 | 219 | 219 | − | 96.7 | − | − | − | − | 33 | 730 (75) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 222 | 212 | 212 | − | 95.5 | − | − | − | − | 32 | 705 (72) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 213 | 203 | 203 | − | 93.9 | − | − | − | − | 31 | 675 (69) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 204 | 194 | 194 | − | 92.3 | − | − | − | − | 29 | 650 (66) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 196 | 187 | 187 | − | 90.7 | − | − | − | − | 28 | 620 (63) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 188 | 179 | 179 | − | 89.5 | − | − | − | − | 27 | 600 (61) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 180 | 171 | 171 | − | 87.1 | − | − | − | − | 26 | 580 (59) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 173 | 165 | 165 | − | 85.5 | − | − | − | − | 25 | 550 (56) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 166 | 158 | 158 | − | 83.5 | − | − | − | − | 24 | 530 (54) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 160 | 152 | 152 | − | 81.7 | − | − | − | − | 24 | 515 (53) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimiento de medición de la dureza
El procedimiento de medición de la dureza podría ser el siguiente: Antes del análisis, debe prepararse la muestra. Los contaminantes de la superficie deben eliminarse esmerilando y la muestra debe limpiarse. A continuación, la muestra de prueba se coloca en la placa de muestras y se mueve hasta alcanzar la ubicación deseada. Es importante no probar demasiado cerca del borde, ya que la deformación puede dar lugar a resultados falseados. Se puede utilizar la óptica de inspección para detectar cuándo se ajusta correctamente la posición (la imagen se vuelve nítida). La muestra de prueba ahora está fijada paralela al plano y la prueba puede iniciarse. La fuerza de prueba determinada se aplica lenta pero constantemente accionando la palanca. Idealmente, el valor final se alcanza entre 2 y 8 segundos y luego se mantiene durante un máximo de 15 segundos. Ahora, la palanca se empuja suavemente hacia atrás para eliminar la presión.
Sin embargo, dichas mediciones son muy poco prácticas en la vida cotidiana, ya que a veces la dureza también se comprueba en la ubicación directamente en el material. Con este fin, también hay dispositivos de medición móviles para su uso directo en la ubicación:
Aplicabilidad de diversas pruebas de dureza
La siguiente tabla compara los procedimientos:
| Procedimiento de prueba (estándar) | Materiales aplicables | Variables de determinación | Propiedades | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Dureza Brinell (DIN EN ISO 6506-1) |
Materiales duros de suaves a medios p. ej., metales no ferrosos, materiales no homogéneos, metales blandos, aceros recocidos blandos |
Fuerza de prueba F en N Diámetro de la esfera en mm Diámetro de impresión en mm |
- Adecuado para materiales porosos y no homogéneos, como fundición gris o productos forjados, ya que la hendidura es grande. - No apto para muestras pequeñas o finas - No apto para materiales duros y muy duros |
JIS Z 2243 |
| Dureza Rockwell (DIN EN ISO 6508-1) |
con esfera de prueba: Plásticos, carbono y metales duros blandos a medios con cono de diamante (HRC): materiales duros a muy duros |
Fuerza de prueba F en N Profundidad de penetración de la muestra de prueba respectiva en mm según el método (HRA, HRB, HRC, HRF) |
- El valor de dureza se puede determinar rápidamente. - Adecuado para una inspección provisional de productos ya terminados - Se deben considerar varios tipos de dureza de Rockwell |
JIS Z 2245 |
| Dureza Shore (DIN ISO 7619-1) |
Elastómeros o elastómeros termoplásticos p. ej., espumas, goma, plásticos blandos, de medios a duros |
Fuerza de prueba F en N Profundidad de penetración de la muestra de prueba respectiva según la escala (Shore 00, Shore 0, Shore A, Shore B, Shore C, Shore D) |
- Fácil de llevar a cabo - Los datos se pueden determinar rápidamente - El material que se va a probar debe tener una superficie lisa y nivelada - El material que se va a probar debe almacenarse a temperatura estandarizada - La temperatura y la humedad ambientales deben mantenerse constantes y deben considerarse los tiempos de espera - La hendidura es pequeña y adecuada para probar productos ya terminados - Compacto y ligero, portátil - Las balanzas usan diferentes pasadores de presión y fuerzas |
JIS Z 2246 |
| Dureza Vickers (DIN EN ISO 6507-1) |
Materiales blandos, de dureza media a muy dura (metales y cerámica) por ejemplo, materiales con una capa endurecida por endurecimiento por inducción, carbonización, nitración, recubrimiento galvánico o cerámico, etc. |
Fuerza de prueba F en N Media aritmética de las 2 impresiones diagonales en mm |
- El indentador está hecho de diamante y, por lo tanto, puede probar materiales de cualquier dureza - No apto para material poroso Se requiere una microestructura homogénea |
JIS Z 2244 |
Independientemente del procedimiento que elija: La tienda de MISUMI tiene una gama de medidores de dureza.
Dureza del acero
El grado de dureza del acero indica la resistencia del material a la deformación o penetración del plástico. Es una medida de la dureza (contra la penetración de un cuerpo) o la resistencia (contra el fallo o la deformación irreversible) del acero. Se pueden lograr diferentes niveles de dureza de acero a través de tratamientos térmicos intencionados. Se crea una nueva estructura con las propiedades deseadas reubicando, incorporando o eliminando partículas de material:
- Reubicación: recocido, templado, endurecimiento, templado, curado
- Incorporación: Carburización, nitruración
- Eliminación: Descarburación (temperatura)
El impacto de diferentes durezas de acero
El tipo de aleación en su composición más fina influye directamente en las capacidades de endurecimiento y en los procesos de endurecimiento. Los usuarios siempre deben sopesar entre dureza y ductilidad. La capacidad respectiva para endurecer diferentes grados de acero tiene ventajas e inconvenientes. Por lo tanto, para encontrar el acero adecuado para el propósito previsto, estas capacidades deben sopesarse cuidadosamente. La dureza del acero puede tener las siguientes influencias:
Impacto del aumento de la dureza en la ductilidad y la capacidad de mecanizado
La dureza del acero afecta a la ductilidad y la capacidad de mecanizado. La ductilidad describe lo bien que un material puede soportar tensiones (p. ej., choque o impacto repentinos) sin fallos.
El acero más blando es más dúctil que el acero más duro. Por lo tanto, es más fácil de deformar y mecanizar. Por otro lado, el acero más duro es quebradizo y se rompe más rápido bajo cargas elevadas. Sin embargo, al mismo tiempo, es más resistente a la abrasión y la penetración.
La siguiente figura proporciona una descripción general de la dureza, la ductilidad y la interacción de ambas en diferentes grados de acero:
Interacción de dureza y ductilidad
Aunque la dureza del lado izquierdo disminuye hacia el acero estructural, la ductilidad del lado derecho aumenta al mismo tiempo.
La dureza del acero también influye en la selección de herramientas. El acero más duro conduce a un desgaste más rápido de la herramienta. Los signos típicos de desgaste son opacos o daños en la hoja. Además, al mecanizar acero endurecido, es posible que deban ajustarse las condiciones de corte, por ejemplo, velocidades de corte reducidas. Además de ajustar la velocidad de corte y las condiciones de corte, es necesario utilizar herramientas de fresado y corte de uso especial en función de la dureza del acero. Con este fin, el taller MISUMI ofrece una amplia gama de herramientas para procesos de mecanizado.