¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Principios de tolerancias dimensionales y selección de ajuste
Las tolerancias dimensionales desempeñan un papel decisivo en el diseño mecánico e influyen directamente en la funcionalidad y la calidad de las máquinas, dispositivos y otros productos mecánicos. En el diseño mecánico, las tolerancias se refieren a las desviaciones permitidas de las dimensiones ideales de un componente o un grupo de ensamblaje. Existen diferentes sistemas de conexión, como el orificio estándar y el eje estándar. Para obtener más información sobre las clases de tolerancia, consulte nuestro artículo de blog “Clases de tolerancia según ISO 22081 y DIN ISO 2768”.
¿Por qué son importantes las tolerancias dimensionales?
En el proceso de fabricación, es casi imposible producir componentes 100 % precisos sin desviaciones. Especialmente en la producción masiva, siempre habrá algunas desviaciones mínimas. Si estas desviaciones no se consideraran, los componentes ya no serían compatibles entre sí. Las tolerancias dimensionales se utilizan para considerar estas desviaciones por adelantado de modo que los componentes encajen juntos según el tipo de ajuste deseado. Constituyen la base para la determinación precisa de las desviaciones permisibles de las dimensiones nominales de un objeto. Las tolerancias dimensionales influyen en los siguientes aspectos:
- Funcionalidad y precisión de ajuste: Solo con tolerancias correctamente definidas se puede garantizar que los componentes encajen juntos y no queden demasiado apretados o sueltos. Un ajuste incorrecto puede afectar significativamente a la función.
- Procesos de montaje y producción: En el proceso de fabricación, pueden producirse fluctuaciones cuando se producen grandes cantidades, pero estas son menos significativas debido a las tolerancias.
- Costes: Cuanto más precisos sean los componentes fabricados, más cara será la producción. Las tolerancias pueden mantener bajos los costes, ya que no es necesaria una precisión innecesariamente alta en la mayoría de los casos.
Varios estándares definen, por ejemplo, tolerancias generales (DIN ISO 2768-1, ISO 22081) o diferentes principios de tolerancia (DIN ISO 8015).
Selección de ajuste adecuada
La selección correcta del ajuste es crucial para garantizar que los componentes y los grupos de montaje funcionen correctamente. Hay tres tipos de tolerancias de ajuste:
- Ajuste de holgura: se desea una tolerancia de ajuste suelta, es decir, movimiento entre los componentes.
- Ajuste de interferencia: un componente es mayor que el otro. Un ajuste a presión garantiza una conexión firme.
- Ajuste de transición: se trata de una mezcla de ajuste de holgura y ajuste de interferencia, donde queda una cierta cantidad de holgura, pero la unión de los componentes también puede requerir un esfuerzo menor de fuerza.
La selección debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Requisitos funcionales, p. ej., ¿qué tipo de movimiento, transmisión de fuerza o par se requiere?
- La precisión y exactitud deseadas también deben tener en cuenta los costes asociados con la fabricación precisa. El objetivo es un buen equilibrio.
- Se deben tener en cuenta los materiales, p. ej., el coeficiente de expansión térmica de los materiales.
- Condiciones ambientales, p. ej., temperatura y humedad.
- Montaje y desmontaje, p. ej., para componentes que a menudo tienen que desmontarse. Un ajuste de interferencia demasiado apretado no sería adecuado para este fin.
- Normas y estándares que pueden ser vinculantes para algunas industrias y afectar la calidad de los componentes fabricados.
En MISUMI encontrará una descripción general de otros aspectos básicos de la selección de ajustes. La siguiente tabla compara diferentes tolerancias dimensionales y tipos de ajuste, y muestra ejemplos de aplicaciones:
| H6 | H7 | H8 | H9 | Artículo adecuado | Clasificación del rendimiento | Ejemplo de aplicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es relativamente móvil | Ajuste de holgura | Tolerancia de ajuste holgado | c9 | Pieza con espacio para un espacio amplio o pieza móvil que requiere un espacio. Pieza para uso con un gran espacio para facilitar el montaje. Pieza para la que se requiere un espacio adecuado incluso a altas temperaturas. |
Parte de la estructura de la cual requiere un espacio. (Explota. La tolerancia de ajuste de error de posición grande es demasiado larga). Es necesario reducir los costes. (costes de fabricación, costes de mantenimiento) |
Anillo del pistón y ranura del anillo Conexión mediante un tornillo sin cabeza suelto. |
||||
| Ligera tolerancia de ajuste de rodadura | d9 | d9 | Pieza para uso con un espacio o pieza que requiere un espacio. | Cojinete de biela y de la correa de biela (lateral) Caja de la válvula de escape y parte deslizante de un cojinete de resorte Anillo del pistón y ranura del anillo |
||||||
| e7 | e8 | e9 | Pieza para uso con una gran espacio o pieza que necesita un espacio. Espacio relativamente grande, cojinete bien lubricado. Alta temperatura, alta velocidad de rotación y cojinetes de alta resistencia (lubricación de alta calidad a presión circulante). |
Rotación regular o elemento deslizante (debe estar bien lubricado). Conexión regular (se separa a menudo) |
Conexión de la caja de la válvula de escape Cojinete principal del cigüeñal Elemento deslizante normal |
|||||
| Tolerancia de ajuste de rodillo | f6 | f7 | f7 f8 |
Tolerancia de ajuste que permite un espacio para los movimientos (tolerancia de ajuste de alta calidad). Cojinete regular para temperaturas normales, engrasado o lubricado con aceite. |
Pieza con válvula de escape refrigerada insertada. Eje y casquillo normales Palanca y casquillo para conectar el dispositivo |
|||||
| Tolerancia de ajuste de rodadura fina | g5 | g6 | Pieza giratoria continua de una máquina de precisión bajo carga baja. Con un espacio estrecho para permitir el movimiento (zapatos y posicionamiento). Elemento deslizante de precisión. |
Pieza necesaria para un movimiento preciso, prácticamente sin juego. | Palanca y pasador para conectar el dispositivo Ranura y chaveta paralelas Varilla de la válvula de control de precisión |
|||||
| No es relativamente móvil | Tolerancia de transición | Tolerancia de ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 |
h9 | Tolerancia de ajuste que permite el movimiento de la mano cuando se aplica lubricante (posicionamiento de alta calidad) Elemento deslizante de precisión especial Pieza estática no importante |
Se puede desmontar y montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se transmitirá únicamente a través de la fuerza de ajuste o la fuerza de conexión. | Conexión de la corona y el buje entre sí Conexión de la rueda de un engranaje |
| Ajuste deslizante | h5 h6 |
js6 | Conexión para uso con un ligero espacio. Conexión de precisión que bloquea ambas piezas mientras el dispositivo está en uso. Conexión que se puede montar y desmontar con un martillo de madera o de plomo. |
Conecte la trayectoria de control de las bridas de acoplamiento y el pasador Conecte el anillo de engranajes y el cubo |
||||||
| Tolerancia de ajuste a presión | js5 | k6 | Tolerancia de ajuste que requiere un martillo de hierro o una prensa manual para el montaje y desmontaje (se requiere una llave paralela o similar para evitar la rotación del eje). Posicionamiento de precisión. |
Conecte el eje de una bomba de engranajes y una carcasa Pernos de hombro |
||||||
| k5 | m6 | Igual que el anterior para el montaje y desmontaje. Posicionamiento de precisión sin espacio. |
Pernos de hombro Conecte el pistón del equipo hidráulico y un eje. Conecte la brida de acoplamiento y el eje juntos |
|||||||
| Tolerancia de ajuste a presión fácil | m5 | n6 | Conexión que requiere una fuerza considerable para el montaje y desmontaje. Tolerancia de ajuste de precisión estático (se requiere una llave paralela o similar para transmitir un par elevado) | Se puede transmitir una pequeña fuerza solo a través de la fuerza de ajuste. | Conexión de precisión de acoplamiento flexible y eje de engranaje (lado pasivo) Inserción de una válvula de aspiración y una guía de válvula |
|||||
| Tolerancia a interferencias | Tolerancia de ajuste a presión | n5 n6 |
p6 | Conexión que requiere una fuerza alta para el montaje y desmontaje (se requiere una llave paralela o similar para la transmisión de par alto). Se requiere un ajuste a presión ligero o similar para los componentes hechos de metales NE. Se requiere un ajuste a presión estándar para componentes de hierro, piezas de bronce y piezas de cobre. |
Es difícil de desmontar sin dañar la pieza. | Inserte una válvula de succión y una guía de válvula, conecte el engranaje y el eje juntos (par bajo) Eje de un acoplamiento flexible y un engranaje (extremo de accionamiento) |
||||
| p5 | r6 | Igual que el anterior para el montaje y desmontaje. Los componentes grandes requieren una conexión de prensa retráctil, una conexión de prensa fría o una conexión de prensa forzada. |
Acoplamiento y eje | |||||||
| Fuerte tolerancia de ajuste a presión, tolerancia de ajuste por contracción, tolerancia de ajuste en frío | Una fuerza considerable puede transmitirse por sí sola una fuerza de conexión. | |||||||||
| r5 | s6 t6 u6 x6 |
Se requiere una conexión de prensa retráctil, una conexión de prensa fría o una conexión de prensa forzada. Grupo de montaje montado permanentemente que no se puede desmontar. Se requiere un ajuste a presión o similar para elementos metálicos ligeros. |
Instalación y fijación de un casquillo de cojinete | |||||||
| Inserción de una válvula de succión y una caja de válvulas Conecte la brida de acoplamiento y el eje juntos (par alto) |
||||||||||
| Conecte la corona de una polea de transmisión y un cubo Instalación y fijación de un casquillo de cojinete |
||||||||||
Orificio de perforación estándar y eje estándar
El orificio de perforación estándar es un sistema de ajuste con tolerancias ISO en ingeniería mecánica. El orificio de perforación que forma parte de una tolerancia de ajuste particular se realiza de forma uniforme mientras que la tolerancia correspondiente se desplaza al eje. Por otro lado, con el eje estándar, la tolerancia se desplaza al orificio de perforación y el eje se produce uniformemente. Los orificios estándar son más comunes porque generalmente es más fácil y rentable estandarizar un orificio de perforación.
Cálculo de tolerancias de ajuste
Para el cálculo de las tolerancias de ajuste, los nombres de los orificios de perforación y ejes estándar proporcionan información importante. Los orificios de perforación y ejes estándar están marcados de acuerdo con las normas y estándares internacionales. Las designaciones garantizan una comunicación uniforme y precisa sobre las dimensiones y tolerancias específicas de los orificios de perforación y ejes en la industria manufacturera.
- [1] Orificio de perforación H
- [3] Línea cero
- [4] Dimensión nominal
- [5] Ajuste de holgura
- [6] Ajuste de transición
- [7] Ajuste a presión/ajuste de interferencia
Los orificios de perforación estándar se describen, por ejemplo, en una combinación de letras mayúsculas y números, así como un diámetro (también tamaño nominal), por ejemplo, un diámetro 50 H9.
- [2] Eje h
- [3] Línea cero
- [4] Dimensión nominal
- [5] Ajuste de holgura
- [6] Ajuste de transición
- [7] Ajuste a presión/ajuste de interferencia
Ejes estándar con una combinación de letras minúsculas, número y diámetro, por ejemplo, diámetro 50 h9. H9 se denomina clase de tolerancia; la letra es la dimensión básica y el número es el grado de tolerancia.
Esto también se puede utilizar para asignar una tolerancia básica de acuerdo con ISO 286-1 a un orificio o eje perforado. Existen las tolerancias básicas IT1-IT17. En el ejemplo proporcionado, H9 y h9 se asignarían a la tolerancia básica IT9. Las dimensiones de los límites superior e inferior pueden tomarse de las tablas correspondientes. Con estas dimensiones límite, las dimensiones máxima y mínima del orificio de perforación pueden calcularse de la siguiente manera:
- Dimensión máxima G oB = dimensión nominal + dimensión del límite superior
- Dimensión mínima G ub = dimensión nominal + dimensión del límite inferior
Las dimensiones máxima y mínima describen el rango dentro del cual pueden encontrarse y seguir siendo aceptables las dimensiones reales de un orificio o eje.
Orificios de calibre estándar y ejes estándar de uso común
Las siguientes tablas proporcionan una descripción general de los orificios de orificio estándar y ejes estándar usados comúnmente, así como sus tolerancias de ajuste.
| Orificio de referencia | Clase de límite de tolerancia para ejes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de holgura | Tolerancia de transición | Tolerancia a interferencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H6 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6* | p6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H7 | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6* | r6* | s6 | t6 | u6 | x6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e7 | f7 | h7 | js7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8 | f7 | h7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e8 | f8 | h8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d9 | e9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H9 | d8 | e8 | h8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c9 | d9 | e9 | h9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H10 | b9 | c9 | d9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje de referencia | Clase de límite de tolerancia para orificios perforados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de holgura | Ajuste de transición | Ajuste de sobredimensionamiento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h5 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6* | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h6 | F6 | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7* | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h7 | E7 | F7 | H7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | H8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | D8 | E8 | F8 | H8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | E9 | H9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h9 | D8 | E8 | H8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | D9 | E9 | H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | C10 | D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||