¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
- 3D
- Amortiguación
- Chavetas
- Cojinete
- Conocimientos básicos
- Construcción
- DIN / EN / ISO / JIS
- DIN, EN, ISO, JIS
- Inspección
- Juntas
- Materiales
- Movimiento lineal
- Movimiento rotativo
- Neumática
- Normas
- Piezas estándar
- Posicionamiento
- Sujeción
- Superficies
- Tolerancias
- Transferencia
- Transmisión
- Transporte
- Unión
Piezas fresadas como componentes libremente configurables a través de la fabricación bajo pedido: Flexibilidad en la fabricación por contrato
El proceso de fabricación bajo pedido (MTO) es el proceso de producción clásico para la producción personalizada. Fabricación bajo pedido significa fabricación por contrato. En este proceso, la producción tiene lugar de acuerdo con los requisitos individuales del cliente y solo comienza después de que el cliente haya realizado un pedido. A diferencia de la fabricación a stock (MTS), donde los niveles de producción y stock están predeterminados, los componentes MTO solo se fabrican después de recibir un pedido del cliente.
- ¿Qué es la fabricación bajo pedido (MTO)?
- ¿Cuáles son los beneficios de la fabricación bajo pedido?
- ¿Qué son las piezas fresadas?
- ¿Cómo se fabrican las piezas fresadas?
- Cargar más
- Industria de automoción y piezas fresadas NAAMS
- Configuración libre de piezas fresadas en MISUMI
- ¿Cuáles son las piezas fresadas MTO más populares?
- Cargue su modelo 3D y obtenga un presupuesto inmediatamente
¿Qué es la fabricación bajo pedido (MTO)?
En este proceso de fabricación, los productos se fabrican a petición del cliente. Por lo tanto, los fabricantes fabrican productos de acuerdo con las estipulaciones concretas del cliente, adaptándolos por completo a las especificaciones y requisitos del cliente. Este tipo de producción es particularmente ventajosa para las empresas que producen productos altamente personalizados con un alto grado de variabilidad. Ya sea en la construcción de máquinas especiales, el transporte o la industria del embalaje, las piezas fresadas se utilizan en muchos campos y deben cumplir con los más altos estándares de calidad.
MISUMI tiene como objetivo cumplir con estos estándares de calidad por medio de la fabricación bajo pedido (MTO). El producto se produce en cuanto se recibe un pedido del cliente.
El beneficio de la MTO radica en el alto grado de flexibilidad y variabilidad, ya que la producción se puede adaptar a los deseos del cliente, también es posible en pequeñas cantidades y no se requiere un almacenamiento costoso. La MTO es óptima para la fabricación de productos altamente personalizados.
¿Cuáles son los beneficios de la fabricación bajo pedido?
En el proceso de fabricación bajo pedido, la producción y la demanda están directamente relacionadas; solo el pedido del cliente desencadena la producción. La ventaja para las empresas es mantener bajos los niveles de inventario y el compromiso de capital asociado, a la vez que se evita la sobreproducción y la subproducción. Para MISUMI, el tiempo de entrega de los componentes MTO es de 4 a 12 días, en comparación con otras empresas que normalmente requieren de 1 a 3 meses para la entrega.
La fabricación bajo pedido es especialmente adecuada para piezas fresadas.
- La máxima precisión y calidad están garantizadas al personalizar y adaptar cada artículo a los requisitos del cliente.
- Unos procesos eficientes permiten reducir al mínimo el tiempo de espera entre el pedido y la entrega de los productos para el cliente.
Debido a las numerosas ventajas de este tipo de producción, también es posible reaccionar con flexibilidad a los cambios en el mercado: Si la demanda de un producto específico disminuye o se observan nuevos desarrollos en el mercado, no hay problema. Puede reposicionarse y reorganizar sus recursos en consecuencia.
¿Qué son las piezas fresadas?
Las piezas fresadas son productos que resultan del proceso de fresado en el que el material se retira de una pieza de trabajo para lograr la forma deseada. El fresado es particularmente eficiente para moldes y perfiles complejos que son difíciles de implementar utilizando otras técnicas como el moldeado. Pueden incluir bolsas, ranuras, dientes de rueda dentada y formas tridimensionales complejas.
En comparación con el torneado, que requiere piezas rotacionalmente simétricas, el fresado también se puede utilizar para piezas no rotacionalmente simétricas. Esto significa que el fresado se utiliza a menudo cuando los componentes que se van a fabricar tienen formas complejas o no es posible la producción mediante torneado.
Además, el fresado puede ser más eficiente en la producción de prototipos o artículos individuales. A diferencia del torneado, el tiempo necesario para configurar el proceso de fresado suele ser más corto, lo que lo convierte en una opción atractiva para la fabricación de componentes o prototipos.
Por último, el fresado puede ser más ventajoso para piezas de trabajo más grandes. Si bien los tornos tienen ciertas limitaciones de tamaño, las fresadoras generalmente pueden mecanizar piezas más grandes.
¿Cómo se fabrican las piezas fresadas?
Las piezas fresadas se fabrican mediante fresado, una técnica de fabricación de corte de metal en la que el material se retira de una pieza de trabajo para lograr la forma deseada. El fresado es un método utilizado habitualmente para producir piezas complejas con alta precisión y repetibilidad.
El proceso comienza seleccionando la pieza de trabajo adecuada y una fresadora adecuada. La pieza de trabajo se fija en un dispositivo de sujeción para garantizar la estabilidad durante el proceso de fresado. A continuación, se seleccionan las herramientas de fresado correspondientes, dependiendo del material y el procesamiento deseado.
Los parámetros de corte como la velocidad de corte, la velocidad de avance y la profundidad de corte se definen para cumplir con requisitos específicos. A continuación, tiene lugar el proceso de fresado real, durante el cual la herramienta corta y elimina el material para crear la forma deseada. La fresadora guía la herramienta a lo largo de diferentes ejes (X, Y y Z) para dar forma al contorno deseado.
Una vez completado el fresado, se comprueba la precisión y calidad de las piezas producidas para garantizar que cumplan las especificaciones requeridas.
MISUMI permite la producción de una variedad de piezas fresadas, desde formas geométricas simples hasta estructuras tridimensionales complejas.
Industria de automoción y piezas fresadas NAAMS
NAAMS significa “Normas métricas de automoción norteamericanas”. Es un conjunto de normas utilizados en la industria de automoción en Norteamérica. Estas normas fueron desarrolladas por un grupo de fabricantes de automóviles para garantizar un procedimiento uniforme y un control de calidad en la producción de vehículos.
La característica principal es que las piezas no se especifican en unidades imperiales (pulgadas), sino en el sistema métrico. Esto crea muchos puntos de contacto con otras normas y estándares comunes en todo el mundo (p. ej., DIN, JIS) y garantiza una colaboración fluida.
NAAMS abarca una amplia gama de temas y áreas de aplicación en la fabricación de automóviles, incluidos, entre otros, la fabricación de herramientas, los componentes de herramientas de prensado, las herramientas de perforación, los dispositivos de prueba y medición, y las técnicas de fabricación. Estas normas ayudan a aumentar la eficiencia del proceso, mejorar la calidad del producto y facilitar la comunicación y colaboración entre diferentes empresas en la cadena de suministro.
Es importante tener en cuenta que las normas NAAMS están relacionadas principalmente con la fabricación para automoción y no son necesariamente aplicables a otras industrias o regiones fuera de Norteamérica. Otras regiones y sectores industriales pueden tener sus propias normas similares.
MISUMI ofrece una amplia gama de componentes y piezas NAAMS que cumplen estrictamente con esta especificación.
Configuración libre de piezas fresadas en MISUMI
¿Busca piezas fresadas de alta calidad y ajustables individualmente? Entonces MISUMI es el socio perfecto para usted. Con una amplia selección de diferentes diseños y opciones de configuración, MISUMI le ofrece una solución personalizada adaptada completamente a sus necesidades específicas.
Tanto si solo necesita unos pocos componentes como cantidades mayores, con MISUMI siempre encontrará el producto adecuado. Nuestros experimentados especialistas siempre están a su disposición para ayudarle a configurar la pieza fresada óptima.
La calidad y la precisión son las principales prioridades en MISUMI. Todos nuestros productos están fabricados con los mejores materiales y están sujetos a estrictos controles de calidad. Esto garantiza que nuestros productos cumplan con los exigentes requisitos de nuestros clientes.
¿Cuáles son las piezas fresadas MTO más populares?
Entre las piezas fresadas más populares utilizadas en todo el mundo como MTO se encuentran las piezas fresadas MISUMI:
O utilice nuestra descripción general de todos los productos MTO que MISUMI tiene disponibles.
Cargue su modelo 3D y obtenga un presupuesto inmediatamente
Con sus datos CAD 3D, puede crear y pedir piezas fresadas y de chapa personalizadas a meviy. Se admite una amplia variedad de formas para componentes pintados de pequeños a grandes, así como varios materiales y tratamientos superficiales.
Hay disponible una variedad de materiales, como aceros, aluminio y plásticos, para la producción de piezas. Las piezas se pueden fabricar en diferentes tamaños y tienen tolerancias estandarizadas e individuales. Para mejorar el rendimiento y la durabilidad, las piezas pueden estar químicamente niqueladas o anodizadas para protegerlas de la corrosión y el desgaste.
Para las piezas de chapa sin doblar, también puede seleccionar “Envío en el mismo día”.
Para obtener más información, utilice los siguientes enlaces:
- Información técnica para chapas metálicas
- Información técnica para piezas fresadas
- Grabado de componentes
O utilice nuestras preguntas frecuentes.