¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
- 3D
- Amortiguación
- Chavetas
- Cojinete
- Conocimientos básicos
- Construcción
- DIN / EN / ISO / JIS
- DIN, EN, ISO, JIS
- Inspección
- Juntas
- Materiales
- Movimiento lineal
- Movimiento rotativo
- Neumática
- Normas
- Piezas estándar
- Posicionamiento
- Sujeción
- Superficies
- Tolerancias
- Transferencia
- Transmisión
- Transporte
- Unión
Impresoras 3D industriales: componentes, configuraciones e impacto en la calidad de producción
La impresión 3D está revolucionando cada vez más los procesos industriales al combinar eficiencia y flexibilidad. En nuestro blog aprenderá todo sobre los materiales más importantes, el papel de los filamentos y cómo los componentes personalizados garantizan la precisión y la fiabilidad. Descubra lo que hay que evitar y cómo dimensionar correctamente los componentes de su impresora 3D marca la diferencia.
Impresión 3D industrial para optimizar los procesos de producción
En los últimos años, la impresión 3D ha evolucionado de una prometedora tecnología especializada a una tecnología clave en la fabricación industrial. Aunque originalmente se utilizaba sobre todo para la construcción de prototipos y modelos, la impresión 3D está revolucionando cada vez más los procesos de producción en diversas industrias. Empresas de todo el mundo utilizan la fabricación aditiva para producir de forma más rápida, rentable y con mayor flexibilidad. El proceso de impresión aditiva ofrece la posibilidad de producir piezas complejas impresas en 3D en el menor tiempo posible y de satisfacer con precisión las necesidades individuales de cada cliente.
Una ventaja decisiva de la fabricación aditiva reside en su libertad de diseño. Aunque los métodos convencionales como el moldeo por inyección o el fresado CNC suelen estar limitados por herramientas o máquinas, la impresión 3D ahora puede fabricar geometrías complejas que antes eran impensables. Además, los productos pueden fabricarse con un consumo inferior de material, por lo que se conservan los recursos. Este es solo uno de los muchos aspectos que demuestran que la impresión 3D hace tiempo que ha superado la construcción de prototipos y ahora desempeña un papel importante en el futuro de la fabricación industrial.
Impresión 3D: más que plástico
Los plásticos fueron los primeros materiales utilizados en la fabricación aditiva y siguen siendo los materiales utilizados con más frecuencia en la impresión 3D. En particular, los termoplásticos, como el PLA (ácido poliláctico), el ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y el PETG (tereftalato de polietileno glicol), se utilizan en numerosas aplicaciones industriales porque están fácilmente disponibles, son rentables y versátiles. Los plásticos de alto rendimiento y los plásticos de ingeniería también desempeñan un papel cada vez más importante para aplicaciones exigentes. La introducción del metal en la impresión 3D fue un paso fundamental para llevar la tecnología al siguiente nivel y hacerla utilizable para aplicaciones industriales altamente especializadas. Metales como el acero inoxidable, el aluminio, el titanio y las aleaciones de níquel se utilizan ahora regularmente en la fabricación aditiva y permiten imprimir piezas que cumplen con los requisitos de una amplia gama de industrias. Las resinas, también conocidas como fotopolímeros, son otro material importante en la impresión 3D industrial. Estos materiales se curan bajo la influencia de la radiación UV y ofrecen una precisión extremadamente alta, lo que es ventajoso para aplicaciones detalladas, como equipos médicos.
Desde plástico para prototipos rápidos y rentables hasta metales para componentes de alta resistencia o resinas para aplicaciones detalladas y precisas, cada material ofrece ventajas específicas para diferentes requisitos industriales. Consulte nuestro blog sobre el diseño de impresoras 3D para ver un artículo resumido sobre los componentes de una impresora 3D y su funcionalidad.
Filamento para impresoras 3D
Los filamentos son una de las formas más comunes de material utilizado en la impresión 3D. La producción de aditivos, en particular los métodos como el modelado por deposición fundida (FDM), usan el filamento como materia prima que van depositando a capa a capa para dar forma al objeto 3D deseado. La selección del filamento de impresión 3D correcto depende en gran medida de los requisitos del proyecto respectivo. Los plásticos PLA suelen ser suficientes para prototipos simples, mientras que los materiales más resistentes como ABS, PETG o incluso nylon son los preferidos para componentes funcionales o piezas sometidas a tensión mecánica. Para lograr los mejores resultados, los usuarios industriales deben pesar cuidadosamente las propiedades del material y también las condiciones de impresión.
Impresión 3D: errores y desafíos
A pesar de los impresionantes avances y el enorme potencial que ofrece la impresión 3D para la industria, la tecnología no está exenta de desafíos. Como con cualquier método de fabricación innovador, la impresión 3D se encuentra con posibles errores de aplicación y obstáculos técnicos. Por lo tanto, la implementación exitosa en la práctica suele ser más compleja de lo esperado.
Capas y contornos
El grosor de las capas y el número de contornos (perímetro) son dos de los ajustes más importantes que influyen directamente en la calidad de impresión y la resistencia mecánica. La altura de la capa indica el grosor de cada capa de material depositado. Las capas más finas (p. ej., 0,1 mm) producen un mayor nivel de detalle y superficies más lisas, pero también exigen tiempos de impresión más largos. Las capas más gruesas (p. ej., 0,3 mm) permiten una impresión más rápida, pero a costa de la calidad superficial. El número de contornos describe el grosor impreso de las paredes exteriores de un objeto. Más contornos significan mayor resistencia porque el objeto tiene más material a lo largo de los bordes. Esto es especialmente importante para las piezas sometidas a tensión mecánica o en las que las paredes exteriores desempeñan un papel estructural significativo.
Estructura de soporte de impresión 3D
Uno de los mayores desafíos de la impresión 3D, especialmente en geometrías complejas, es la necesidad de estructuras de soporte. Estos soportes se añaden durante el proceso de impresión para estabilizar las partes colgantes o suspendidas del objeto y evitar que el material se hunda o colapse. Entre otras cosas, los desafíos especiales son que las áreas en las que descansan las estructuras de soporte pueden dejar superficies rugosas después de retirar las estructuras, lo que a su vez requiere pasos adicionales de posprocesamiento. La retirada de las estructuras de soporte de impresión 3D también puede ser difícil y requerir mucho tiempo, en particular en diseños complicados o piezas impresas en 3D más pequeñas. Para minimizar estos problemas, es importante posicionar de forma óptima las estructuras de soporte y recurrir a formas de soporte minimalistas en la medida de lo posible.
Relleno para impresión 3D
El relleno para impresión 3D se refiere al patrón interno de un objeto impreso en 3D e influye en la estabilidad y también en el peso del producto final. Mientras que los contornos exteriores de un objeto se imprimen sobre toda la superficie, el interior a menudo consiste en un patrón de cuadrícula para ahorrar material y acortar el tiempo de impresión. La densidad del relleno se especifica en porcentaje y describe la cantidad del interior del objeto que se llena. Una densidad más alta da como resultado un componente más estable, pero también más pesado y más costoso. Una menor densidad de 10-20 % puede ser suficiente para componentes con relevancia no estructural, mientras que las piezas mecánicamente resistentes requieren una mayor densidad. Diferentes patrones como los panales, las rejillas o los patrones triangulares tienen diferentes efectos en la estabilidad y el tiempo de impresión. Los patrones de panal a menudo proporcionan un buen equilibrio entre resistencia y ahorro de material, mientras que los patrones más densos como el patrón triangular proporcionan una mayor estabilidad, pero requieren más material y tiempo de impresión.
Componentes para impresoras 3D industriales: ventajas y desventajas
Las impresoras industriales 3D son máquinas complejas diseñadas para ofrecer precisión, fiabilidad y eficiencia para satisfacer los exigentes requisitos de fabricación. Los modelos industriales incluyen una variedad de componentes avanzados optimizados para volúmenes más grandes, velocidades más altas y el uso de materiales especializados. Seleccionar los componentes adecuados es decisivo para fabricar impresoras 3D fiables y de alta precisión. En MISUMI, puede pedir una amplia gama de componentes de impresora 3D de alta calidad que se han desarrollado específicamente para los requisitos de las soluciones de fabricación modernas. Esto incluye componentes de movimiento lineal, componentes de movimiento giratorio y una variedad de marcos, protecciones y componentes auxiliares.
Precisión de los componentes para impresoras 3D
La precisión de una impresora 3D viene determinada en gran medida por la precisión de sus ejes de movimiento. Cuanto más preciso sea el cabezal de impresión o el movimiento del componente a lo largo de los ejes, más preciso será el producto final impreso. Los sistemas lineales de alta calidad permiten tolerancias mínimas y productos finales precisos. La alta precisión requiere un mantenimiento regular para evitar el juego y el desgaste. Las piezas de desgaste, como guías y husillos, deben inspeccionarse a intervalos regulares y sustituirse si es necesario. Además de dedicar más tiempo, esto también puede conllevar mayores costes. Como resultado, las empresas deben considerar cuidadosamente cuánta precisión se requiere para sus requisitos específicos a fin de lograr la mejor relación costo-beneficio posible.
Componentes de dimensionamiento para impresoras 3D
El tamaño de una impresora 3D industrial influye significativamente en sus posibles usos y eficiencia. Un diseño sofisticado de impresora 3D optimiza la impresora para la aplicación respectiva. Una impresora grande permite fabricar componentes más grandes en una sola operación de impresión. Esto es particularmente ventajoso en ingeniería mecánica. Sin embargo, la complejidad de los sistemas de control de movimiento y la estructura del marco aumenta con el aumento de volumen de la impresora. Las máquinas más grandes también requieren componentes de control de movimiento más resistente y precisos y un diseño de impresora 3D más robusto para garantizar resultados de impresión exactos. Esto suele conllevar un precio más alto y mayores costes de mantenimiento.
Componentes personalizados para impresoras 3D
MISUMI ofrece componentes estandarizados y también configurables individualmente para impresoras 3D. Aunque los componentes estandarizados son ideales para empresas que buscan soluciones probadas y listas para usar, los componentes configurables se pueden adaptar a las especificaciones de diseño y a los requisitos técnicos individuales. La mayor ventaja reside en la flexibilidad que ofrecen los componentes personalizados. Permiten que cada componente se adapte perfectamente a la aplicación respectiva, ya sea en términos de tamaño, material, durabilidad o propiedades mecánicas. La capacidad de diseñar un componente de forma precisa de acuerdo con las propias especificaciones no solo reduce la posibilidad de ineficiencias operativas, sino que también prolonga la vida útil de las máquinas y la calidad de los productos finales. Las empresas que eligen soluciones personalizadas se benefician de un menor tiempo de inactividad y una mayor fiabilidad de fabricación a largo plazo, ya que los componentes se adaptan específicamente a sus necesidades.