¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
- 3D
- Amortiguación
- Chavetas
- Cojinete
- Conocimientos básicos
- Construcción
- DIN / EN / ISO / JIS
- DIN, EN, ISO, JIS
- Inspección
- Juntas
- Materiales
- Movimiento lineal
- Movimiento rotativo
- Neumática
- Normas
- Piezas estándar
- Posicionamiento
- Sujeción
- Superficies
- Tolerancias
- Transferencia
- Transmisión
- Transporte
- Unión
Piezas torneadas: Componentes de fabricación bajo pedido (MTO) configurables con precisión
Las piezas y componentes torneados a pedido (MTO) son una parte importante de la industria de fabricación moderna. Fabricación bajo pedido significa fabricación por contrato. Esto significa que la producción solo comienza cuando está disponible un pedido específico. A diferencia de la fabricación a stock (MTS), donde los productos se producen para stock, los componentes MTO solo se fabrican después de la recepción del pedido.
¿Qué es la fabricación bajo pedido (MTO)?
En este proceso de fabricación, los componentes especiales altamente configurables se fabrican y ponen a disposición globalmente como componentes estándar (con código de producto). Ya sea en ingeniería mecánica, en la industria del embalaje o también en tecnología médica, las piezas rotadas son necesarias en todas partes y deben cumplir con los más altos estándares de calidad.
Para cumplir con estos estándares, MISUMI cuenta con la producción de fabricación bajo pedido (MTO). El producto se produce inmediatamente después de ser pedido por el cliente.
La ventaja de MTO es que se garantiza un alto grado de flexibilidad. Se pueden tener en cuenta los requisitos individuales del cliente y no se crea stock innecesario. Además, el contacto directo entre el cliente y el fabricante puede conducir a una estrecha cooperación para lograr un resultado óptimo.
¿Cuáles son los beneficios de la fabricación bajo pedido?
El proceso de fabricación bajo pedido solo se produce si realmente hay una necesidad. Tiene la ventaja de un menor almacenamiento de productos o componentes acabados y, por lo tanto, también una reducción en el requerimiento de capital para inventarios. MISUMI puede entregar componentes MTO en un plazo de 4-12 días en comparación con otras empresas que normalmente requieren de 1-3 meses para su entrega.
La fabricación bajo pedido es especialmente adecuada para piezas torneadas.
- Para garantizar la máxima precisión y calidad, cada pieza se fabrica individualmente y se adapta al cliente.
- Los procesos eficientes reducen el tiempo de espera entre el pedido y la entrega de los productos al mínimo para el cliente.
Este tipo de producción también significa que es posible reaccionar con flexibilidad a los cambios en el mercado: Si un producto en particular ya no está en demanda tanto como antes o están surgiendo nuevas tendencias en el mercado, no hay problema. Puede reconsiderar y reorganizar o planificar sus recursos en consecuencia.
¿Qué son las piezas torneadas?
Las piezas torneadas son componentes que se fabrican mediante el proceso de torneado. El procesamiento por torneado es un proceso de fabricación en el que se hace girar una pieza de trabajo en un torno mientras una herramienta de corte la procesa para crear la forma deseada. Esta técnica se utiliza a menudo para producir piezas cilíndricas o rotacionalmente simétricas.
- Ingeniería mecánica e ingeniería mecánica especial: Las piezas torneadas se utilizan en varias máquinas y sistemas para realizar ciertas funciones o para establecer una conexión mecánica. Las piezas torneadas se utilizan en máquinas para varios componentes, como tornillos, tuercas, ejes, pasadores de pistón y válvulas.
- Industria de la electrónica: En los dispositivos electrónicos, se utilizan piezas giratorias para conectores de enchufe, casquillos, tableros de clavijas y otros elementos de conexión.
- Tecnología médica: Las piezas torneadas se utilizan para instrumentos y dispositivos médicos como catéteres, implantes, tornillos y carcasas.
- Hidráulica y neumática: Las piezas torneadas se utilizan en sistemas de transferencia de fluido y presión, por ejemplo, cilindros hidráulicos o válvulas.
¿Cómo se fabrican las piezas torneadas?
El torneado es un proceso de mecanizado en el que se hace girar una pieza de trabajo en un torno con una herramienta. Se utiliza para llevar las piezas de trabajo a una forma y tamaño específicos.
Las piezas torneadas se fabrican en diferentes tamaños y formas para satisfacer los requisitos específicos del sector en el que se utilizan. Hay muchos tipos de piezas torneadas, incluidos tornillos roscados, pernos, tuercas, tornillos, resaltes, arandelas y muchos más.
Industria de automoción y piezas torneadas NAAMS
NAAMS (North American Automotive Metric Standards) es una combinación de varias empresas y establece una serie de estándares específicos. Estos estándares se utilizan en la industria de automoción de Norteamérica para garantizar un procedimiento uniforme y un control de calidad en la producción de vehículos.
A diferencia del sistema imperial basado en pulgadas, el enfoque en el sistema métrico facilita la colaboración y el intercambio de piezas y componentes con otras normas y estándares métricos de serie en todo el mundo. Ejemplos de esto son el DIN (Instituto Alemán de Normalización) en Alemania o las JIS (Normas Industriales Japonesas) en Japón.
NAAMS cubre varios aspectos de la fabricación en automoción, incluida la fabricación de herramientas, componentes de herramientas de prensado, herramientas de perforación, dispositivos de prueba y medición y técnicas de fabricación.
Cumpliendo estrictamente estas normas, se puede aumentar la eficiencia del proceso y mejorar la calidad del producto. Esto es especialmente importante, ya que la industria de automoción exige mucha seguridad y precisión.
Sin embargo, es importante destacar que las normas NAAMS están diseñados específicamente para la fabricación de automóviles en Norteamérica y no son necesariamente aplicables a otras industrias o regiones fuera de Norteamérica. Cada región e industria puede tener sus propias normas y estándares específicos que cumplan con las necesidades y requisitos locales.
MISUMI ofrece una amplia gama de componentes y piezas NAAMS que cumplen estrictamente estas especificaciones. Esto permite a MISUMI garantizar que estos productos cumplen con los requisitos de los fabricantes de vehículos en Norteamérica y se pueden integrar sin problemas en la cadena de suministro allí.
Configuración sin límites de piezas torneadas en MISUMI
MISUMI es el socio perfecto para cualquier persona que busque piezas torneadas personalizables y de alta calidad. MISUMI cuenta con una amplia selección de diseños geométricos y opciones de configuración, y ofrece a sus clientes una solución a medida para sus requisitos específicos.
Tanto si se trata de cantidades pequeñas como grandes, en MISUMI siempre encontrará el producto adecuado. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle en cualquier momento y ayudarle a configurar la pieza óptima.
MISUMI otorga el máximo valor a la calidad y la precisión. Todos nuestros productos están fabricados con los mejores materiales y están sujetos a estrictos controles de calidad para garantizar que satisfacen las altas demandas de nuestros clientes.
¿Cuáles son las piezas MTO más populares?
Entre las piezas torneadas más populares utilizadas en todo el mundo como MTO se encuentran las piezas torneadas de MISUMI:
O utilice nuestra descripción general de todos los productos MTO que MISUMI tiene disponibles.
Cargue su modelo 3D y obtenga un presupuesto inmediatamente
Con sus datos CAD 3D, puede crear y pedir piezas de chapa personalizadas a meviy. Se admite una amplia variedad de formas para componentes pintados de pequeños a grandes, así como varios materiales y tratamientos superficiales.
Hay disponible una amplia variedad de materiales, como aceros, aluminio y polímeros, para la producción de piezas. Las piezas se pueden fabricar en diferentes tamaños y tienen tolerancias estandarizadas e individuales. Para mejorar el rendimiento y la durabilidad, las piezas pueden estar químicamente niqueladas o anodizadas para protegerlas de la corrosión y el desgaste.
Para las piezas de chapa sin doblar, también puede seleccionar “Envío en el mismo día”.
Para obtener más información, utilice los siguientes enlaces:
O utilice nuestras preguntas frecuentes.