¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Roscas de tubería: estándares y dimensiones estándar
Este artículo examina las dimensiones estándar de las roscas de tubería y su significado. Las tuberías con roscas garantizan una conexión segura y ajustada entre las piezas de la tubería y los componentes adyacentes. En la industria existen diversas normas al respecto, como DIN/ISO, JIS, BSP, NPT o BSW.
¿Qué son las roscas de tubería?
Las roscas de tuberías son tipos de roscas especiales que se utilizan para conectar tuberías. Están diseñadas para garantizar una unión hermética bajo presión y evitar que se escapen líquidos o gases. Una gran ventaja es que las conexiones pueden aflojarse de nuevo.
Uso de roscas de tubería
Las roscas de tubería se utilizan en ingeniería mecánica general para la conexión de tuberías. El atornillado de tuberías a una máquina se realiza mediante tuberías roscadas. Estas pueden diseñarse para sellarse mediante roscas cónicas, entre otras cosas. Se utilizan, por ejemplo, para conductos hidráulicos o tapones de drenaje.
Fabricación de roscas
Las roscas se fabrican por métodos mecanizados o no mecanizados. En la variante de mecanizado, la rosca se recorta del tubo con una fresa especial. En el caso de la variante sin mecanizado, la rosca se introduce a presión en el material. Esto tiene la ventaja de que la fibra del material permanece intacta y finalmente tiene una mayor resistencia. A continuación se muestran algunos métodos de fabricación comunes:
- Corte: El corte es el método más común para producir roscas de tuberías. Normalmente se utiliza para tuberías metálicas como el acero o el acero inoxidable. Se corta una rosca en la tubería utilizando un cortador de roscas o un macho de roscar. El cortador de roscas tiene un perfil de rosca específico que coincide con la rosca deseada. El corte de roscas de tuberías requiere precisión y una alineación cuidadosa para garantizar que la rosca se corte correctamente.
- Laminado: durante el laminado, la tubería es guiada por dos rodillos perfilados que presionan la rosca sobre la pared exterior del tubo. Este proceso se utiliza a menudo para tuberías fabricadas con materiales aleados o tuberías de alta resistencia. La ventaja del laminado es que la rosca se introduce a presión en el material en lugar de cortarlo, lo que puede dar lugar a una mayor resistencia y precisión.
- Moldeado: Al crear roscas de tubería, la rosca se crea moldeando la tubería en lugar de retirando material. Este procedimiento se utiliza a menudo para tuberías de plástico. En este proceso, la tubería se calienta y se presiona en un molde que tiene el perfil de rosca deseado.
- Montaje de accesorios: En algunos casos, las roscas de las tuberías se crean directamente durante el montaje. Por ejemplo, cuando se atornilla a la tubería un accesorio roscado.
¿Por qué son importantes las dimensiones estándar?
Las dimensiones estándar son una base para la cooperación de los diversos agentes de la industria. Afectan a factores como, por ejemplo, los siguientes:
- Uniformidad: La normalización permite a fabricantes, instaladores y clientes estar seguros de que las piezas encajen entre sí y garantizan una conexión segura.
- Seguridad: una conexión correcta y estanca evita fugas que podrían provocar peligros.
- Rentabilidad: la producción en serie de piezas normalizadas reduce los costes de producción.
- Eficiencia: las dimensiones estándar pueden aumentar la eficiencia de la producción al permitir el trabajo con herramientas y máquinas estandarizadas. Esto reduce el esfuerzo de adaptación y conversión de los procesos de producción.
- Comunicación y documentación: las dimensiones estándar facilitan la comunicación y la documentación en planos técnicos, planos de construcción, especificaciones técnicas y otros documentos técnicos. Así se evitan malentendidos y malas interpretaciones.
Estándares comunes para roscas de tuberías
En Alemania, existen varias normas para las roscas de tuberías, que a menudo se utilizan en la industria europea. El Instituto Alemán de Normalización (DIN) es quien las determina. Es importante conocer la norma utilizada, ya que, por ejemplo, Las roscas BSP y NPT no son compatibles entre sí:
- Rosca ISO métrica (ISO 68-01): un estándar cilíndrico cuyos diámetros exterior e interior son precisos al milímetro. Es principalmente la norma en países con sistemas métricos.
- BSP (tubería estándar británica): Un estándar cilíndrico ampliamente utilizado disponible en dos variantes: BSPT (tubería cónica según estándar británico) y BSPP (tubería paralela según estándar británico). La primera es una rosca de tubo cónica y la segunda es una rosca de tubo recta, es decir, el diámetro de la rosca es el mismo en toda su longitud.
- NPT (rosca de tubería nacional): la rosca NPT es un estándar estadounidense que se caracteriza por su diámetro exterior o interior cónico.
- Rosca Whitworth (BSW y BSF): desarrollada originalmente en el Reino Unido, la rosca de tubería Whitworth todavía se utiliza en algunas áreas, como la industria automotriz del Reino Unido y en aplicaciones históricas.
También es frecuente encontrar el término "rosca en pulgadas". Las roscas en pulgadas son un término general para las roscas medidas en pulgadas.
¿Cómo se determina el tamaño de una rosca de tubería?
Para determinar el tamaño de una rosca de tubería, primero debe analizar más de cerca las diferencias entre las roscas en pulgadas y las roscas métricas:
Los siguientes parámetros se aplican a las roscas métricas:
- Diámetro de la rosca: Para las roscas métricas, el diámetro de la rosca se mide en milímetros (mm). Este diámetro se denomina a menudo “diámetro nominal” y es la medida clave para las roscas métricas. Por ejemplo, si una rosca métrica tiene un diámetro nominal de 10 mm, el diámetro exterior de la rosca también es de 10 mm.
- Paso de rosca: El paso de rosca indica cuántas roscas por milímetro hay. Un paso de rosca de 1,5 mm significa, por ejemplo, que hay 1,5 roscas por milímetro. El paso de rosca determina la precisión de la rosca.
El paso de rosca también se especifica para las roscas en pulgadas. Sin embargo, aquí se refiere al número de roscas por pulgada. Otra característica importante de las roscas en pulgadas es la medición de la longitud. Se refiere a la longitud física de la rosca o tubería medida en pulgadas (o fracciones de pulgadas). Esta medida indica la longitud de la rosca o del tubo en su totalidad, independientemente del número de roscas. Una tubería con una medida de longitud de 6 pulgadas puede, por ejemplo, tener una longitud física de 6 pulgadas, independientemente del número de roscas.
Hay que tener en cuenta que el tamaño real de una tubería puede variar ligeramente de la anchura nominal, sobre todo en tuberías antiguas o en países con normas diferentes.
Al convertir de pulgadas al sistema métrico, se aplican los siguientes valores:
- 1,00 pulgada = 2,54 cm = 25,4 mm

Líneas continuas gruesas:
- P = 25,4/n
Forma de rosca de referencia:
- H = 0,960237 x P
- H = 0,640327 x P
- r = 0,137278 x P

Líneas continuas gruesas:
- P = 25,4/n
Forma de rosca de referencia:
- H = 0,960491 x P
- h = 0,640327 x P
- r = 0,137329 x P
Dimensiones estándar
Nota: aquí se indica el diámetro nominal de una rosca externa cónica. En caso de rosca interna cónica o rosca interna paralela, R debe sustituirse por Rc o Rp. (Consulte*) Rosca cónica: Longitud desde la posición del punto de diámetro del calibre del tapón hasta un punto de diámetro mínimo. Rosca interna paralela: Longitud desde el extremo de la tubería o desde la conexión de la tubería.
| Nominal de la rosca [1] | Rosca | Diámetro del calibre del tapón | Posición del diámetro del calibre del tapón | Tolerancias D, D_2 y D_1 de roscas internas paralelas | Longitud de la rosca utilizable (mín.) | Acero no aleado para tamaño de tubería de acero (referencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de rosca (en 25.4 mm) n |
Pendiente P (Referencia) |
Altura de la rosca h |
Redondez r o r |
Rosca externa | Rosca externa |
Rosca interna |
Rosca externa | Rosca interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desde el extremo de la tubería |
Extremo de la tubería |
Con rosca incompleta | Sin rosca incompleta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro exterior D |
Diámetro utilizable D_2 |
Diámetro mínimo D_1 |
Desde la posición del diámetro del calibre del tapón Punto a punto de diámetro principal f |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de referencia a |
Tolerancia axial b |
Tolerancia axial c |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosca interna | Forma cónica, rosca interna | Rosca interna paralela | Rosca interna cónica, rosca interna paralela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro mínimo D |
Diámetro utilizable D_2 |
Diámetro interno D_1 |
Desde el punto de diámetro del calibre del tapón de posición hasta el punto de diámetro mínimo ℓ L |
Desde el extremo de la tubería o el extremo de la conexión de la tubería ℓ' (referencia) | t [2] | Diámetro exterior | Grosor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | 10.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/4 | 19 | 13.368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 6.01 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.4 | 11 | 6.7 | 13.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 3/8 | 19 | 13.368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.95 | 6.35 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.7 | 11.4 | 7 | 17.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/2 | 14 | 18.143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8.16 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5 | 12.7 | 15 | 9.1 | 21.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 3/4 | 14 | 18.143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 9.53 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5 | 14.1 | 16.3 | 10.2 | 27.2 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.77 | 30.291 | 10.39 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 16.2 | 19.1 | 11.6 | 34 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 1/4 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 41.91 | 40.431 | 38.952 | 12.7 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 42.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 1/2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 12.7 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 48.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 15.88 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 7.5 | 22.8 | 25.7 | 16.9 | 60.5 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 1/2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 17.46 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 26.7 | 30.1 | 18.6 | 76.3 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 20.64 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 29.8 | 33.3 | 21.1 | 89.1 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 113.03 | 111.551 | 110.072 | 25.4 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 10.4 | 35.8 | 39.3 | 25.9 | 114.3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 138.43 | 136.951 | 135.472 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 139.8 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 163.83 | 162.351 | 160.872 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 165.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||