Información sobre el producto

Diámetro de eje ideal y desviado
Diámetro de eje ideal y desviado

Ejes lineales: Normas de precisión para ejes lineales MISUMI

Los ejes lineales son un subconjunto de guías lineales y proporcionan estabilidad y precisión en los sistemas de movimiento lineal. Los diferentes requisitos de precisión se colocan en ejes lineales para garantizar que los movimientos se transfieran a baja fricción, con precisión y fiabilidad. Estos requisitos especifican la redondez, rectitud, perpendicularidad, así como la concentricidad del eje lineal. MISUMI ofrece ejes lineales en versiones estándar y de precisión. En este artículo, conocerá las diferentes características, cuándo usar cada variante y en qué consiste la precisión.

13 minutos para leer

Ejes lineales: Selección del material adecuado, endurecimiento y tratamiento de la superficie

Los ejes lineales realizan tareas exigentes en aplicaciones industriales: Permiten movimientos lineales precisos y repetibles bajo cargas mecánicas elevadas. Para cumplir con estos requisitos, es fundamental seleccionar el material, endurecerlo y tratar la superficie correctamente. Todos estos factores afectan directamente la vida útil, la precisión y el rendimiento de un eje lineal. Este artículo presenta estos tres aspectos y destaca sus dependencias para que pueda seleccionar el mejor eje lineal para su aplicación.

13 minutos para leer

Cojinetes de bolas lineales: selección, instalación y mantenimiento

Los cojinetes de bolas lineales son componentes importantes en muchas aplicaciones de ingeniería mecánica. La función de los cojinetes de bolas lineales es permitir un movimiento preciso y de baja fricción a lo largo de un eje. En este artículo se proporciona una guía importante sobre la selección, instalación y mantenimiento de cojinetes de bolas lineales, para que pueda tener la seguridad de encontrar el cojinete adecuado para su aplicación y aprovecharlo al máximo.

14 minutos para leer

Imanes de neodimio: Características especiales, producción y usos

Los imanes de neodimio son los imanes permanentes más potentes que existen y pueden producir campos magnéticos muy intensos en los espacios más reducidos. Esta propiedad les permite integrarse en una variedad de dispositivos y aplicaciones incluso cuando el espacio es limitado.

En este artículo se explica por qué los imanes de neodimio son tan potentes, qué aplicaciones tienen, cómo se fabrican y qué hay que tener en cuenta al utilizarlos.

12 minutos para leer

Plásticos especializados para profesionales: propiedades, resistencia y ejemplos de aplicación

Los plásticos especiales se utilizan cuando las aplicaciones exigen mucho material o se requieren propiedades especiales. Con frecuencia tienen propiedades aislantes y su alta resistencia al agua y a los productos químicos los convierte en un material fiable y de bajo mantenimiento. Por este motivo, no es de extrañar que los plásticos especiales se utilicen en muchos campos técnicos y también en elementos de fijación como tornillos y tuercas. El siguiente artículo proporciona una descripción general de varios plásticos especiales y sus aplicaciones.

15 minutos para leer