¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Accesorios de tubería: Tipos y aplicaciones
Los accesorios de tubería se utilizan para conectar de forma segura tuberías, tubos y mangueras. Se utilizan en sistemas neumáticos, hidráulicos y otros sistemas de transporte de fluidos. Sin embargo, también hay disponibles adaptadores y accesorios adecuados para tuberías al vacío. Como componente importante de estos sistemas, es esencial que los accesorios de tubería conecten de forma fiable y segura los componentes que se van a conectar. Al mismo tiempo, están destinados a evitar permanentemente la entrada o salida de líquidos o gases. Este artículo presenta diferentes tipos de accesorios de tubería y sus posibles usos, y le ayudará a elegir el mejor accesorio de tubería para su aplicación.
Conexiones de tuberías en general
Hay varias formas de unir tuberías. La elección de los métodos de unión disponibles depende en gran medida de la accesibilidad posterior de la conexión, el material que se va a conectar, la presión y el tipo de medio, así como cualquier requisito especial para la conexión o todo el sistema. Los elementos de conexión de tuberías a menudo se denominan accesorios, rácores o conexiones. Los accesorios son solo una de las muchas formas de unir tuberías.
En general, se hace una distinción entre las conexiones liberables y no liberables para los conectores de tubería. Si bien las conexiones de tubería liberables permiten un fácil montaje y desmontaje no destructivo, las conexiones no liberables solo pueden liberarse destruyendo parte del material. A diferencia de las conexiones liberables, las conexiones no liberables tampoco se pueden utilizar en áreas accesibles.
Las conexiones liberables se realizan normalmente con conectores de tubería tales como conexiones roscadas o conexiones enroscadas, conexiones de compresión, conexiones bridadas o acoplamientos de tubería. Pero las conexiones de tubería liberables también incluyen conexiones de manguito, conexiones de abrazadera y conexiones enchufables. Las conexiones liberables suelen denominarse conexiones y acoplamientos. Ambos son un subconjunto de conectores, pero difieren de la siguiente manera: La conexiones proporcionan una conexión simple y permanente. Por otro lado, los acoplamientos son conexiones para conectar o desconectar rápidamente mangueras y tuberías. Se pueden añadir válvulas de cierre integradas para detener automáticamente el flujo después de desconectar las tuberías.
Las conexiones de tubería no liberables suelen ser algo más complejas de fabricar que las conexiones de tubería liberables: Las tuberías están soldadas, adheridas adhesivamente o soldadas entre sí o a los conectores de tubería adecuados. Este tipo de conexión se recomienda especialmente para líneas que están bajo cargas pesadas o que ya no son accesibles más adelante. También hay una amplia gama de accesorios y conectores para estos fines. Esto incluye, por ejemplo, conexiones a presión y conexiones de manguito deslizante.
¿Qué formas básicas de conectores de tubería existen?
Los conectores de tubería realizan varias tareas: Por ejemplo, están diseñados para conectar, reducir o ramificar tuberías en un sistema de tuberías. A continuación se muestran con más detalle varios conectores de tubería y sus usos típicos.
Acoplamientos de tuberías
Los acoplamientos de tuberías permiten conectar y desconectar las tuberías de forma rápida, fácil y flexible. Los acoplamientos de tubería son especialmente adecuados si los segmentos de tubería deben separarse o reemplazarse con más frecuencia. Por ejemplo, se utilizan en sistemas de agua y aire comprimido que requieren ajustes y mantenimiento. Ejemplos de acoplamientos de tuberías son: Acoplamientos atornillados, uniones de casquillo.
Colectores de tuberías
Los colectores de tuberías distribuyen medios como agua, aire comprimido o fluidos hidráulicos a múltiples puntos de salida. En los sistemas sanitarios, garantizan un suministro de agua seguro y eficiente en edificios o instalaciones de producción. Los colectores de tuberías neumáticas se utilizan para suministrar aire comprimido, por ejemplo para máquinas, y los colectores de tuberías hidráulicas se utilizan para suministrar fluidos hidráulicos. En los sistemas de vacío, los colectores de tubería garantizan que la presión negativa se distribuya uniformemente en múltiples puntos.
Codos y accesorios angulares
Los codos y los accesorios angulares pueden utilizarse para cambiar la dirección de la tubería, por ejemplo, para evitar obstáculos como paredes, etc. Normalmente están disponibles con ángulos de 45 y 90 grados, pero también con ángulos de 60 grados para requisitos especiales. Los codos y los accesorios angulares también se utilizan para fabricar sistemas de tuberías que ahorran espacio.
Los codos y los accesorios angulares están disponibles en todos los sistemas con diferentes formas (generalmente macho o hembra), conectores y ángulos. A menudo también están disponibles con la opción de cambiar las secciones transversales por reducciones.
Conexiones en T y conexiones transversales
Las conexiones en T y las conexiones transversales permiten distribuir el medio a varias ramas, por ejemplo, en redes con varias cargas conectadas. Se pueden utilizar conexiones en T o transversales para crear ramas en líneas adicionales. Las conexiones transversales son ideales para sistemas complejos, especialmente cuando es necesario conservar espacio.
Las conexiones en T y las conexiones transversales también están disponibles en todos los sistemas con diferentes formas (macho o hembra), conectores y ángulos. También existe la opción de cambiar la sección transversal por una reducción.
Reducciones/reductores
Los reductores conectan tuberías de diferentes diámetros. Los reductores se utilizan a menudo para cambiar los caudales de un medio dentro de un sistema. Las formas comunes de cambiar la sección transversal de una línea son los anillos de reducción y los reductores excéntricos o concéntricos. Los reductores se especifican por la dirección del flujo, por ejemplo, de entrada a salida. Por ejemplo, 1/4" a 3/4" significa: Entrada con un conector de 1/4 pulgada (aprox. 6 mm) y salida con un conector de 3/4 pulgada (aprox. 19 mm). La especificación también indica si el adaptador tiene una rosca interna o externa.
Tapas y tapones
Las tapas y tapones cierran permanente o temporalmente los extremos de las tuberías de forma segura, por ejemplo, cuando ya no se utiliza una línea. El cierre evita el desbordamiento o la pérdida de presión. También se pueden utilizar temporalmente durante el mantenimiento del sistema de tuberías o las pruebas de presión.
Optimización de las conexiones de tuberías
Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta para garantizar que la conexión de la tubería sea segura.
Consideraciones preliminares para las conexiones de tuberías
Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta para encontrar el conector adecuado entre las muchas opciones. Cuando se conectan tuberías, a menudo se producen problemas, por ejemplo, cuando dos materiales diferentes se conectan entre sí. Algunas combinaciones de materiales reaccionan entre sí y crean un mayor riesgo de corrosión. Incluso un conector de tubería seleccionado incorrectamente o una fuerza excesiva durante el montaje son causas comunes de una conexión defectuosa.
Por lo tanto, los puntos más importantes a aclarar con antelación son:
- Uso previsto y medio (hidráulico, neumático, vacío, líquido, gas)
- Liberable/no liberable
- Posible reacción química del conector y los materiales del sistema de tuberías (material no noble y noble)
- Temperatura
- ¿El conector está clasificado para la presión y el medio?
- ¿Hay alguna normativa que se deba seguir (compatibilidad alimentaria, etc.)?
- ¿Cuál es la dirección del flujo? ¿Qué opciones y dirección de flujo hay para los colectores?
- ¿Qué salidas se requieren en los colectores (interior/exterior y sección transversal)?
- Selección del sistema y las opciones de montaje posibles (tornillos, soldadura, bridas, ajustes a presión, etc.)
- ¿Qué herramientas se necesitan? Algunos ejemplos comunes incluyen cortadores de tubos, llaves de tubo, llaves estándar y un nivel de burbuja.
Opciones de conexión por material de tubería
Hay diferentes tipos de conexiones de tubería disponibles dependiendo del material y del inserto:
- Tuberías de acero: Preferentemente se conectan mediante soldadura, o bien, por ejemplo con conexiones de brida o conexiones de tornillo (por ejemplo, accesorios roscados).
- Tuberías de cobre: Preferiblemente soldadura o presión. Por ejemplo, los accesorios de presión se utilizan con frecuencia en aplicaciones de calefacción.
- Tuberías de plástico: Preferiblemente conexiones enchufables, conexiones de abrazadera, también unión adhesiva y soldadura. Para conexiones enchufables, la tubería se inserta, por ejemplo, en un accesorio. No se requieren herramientas adicionales.
- Tubos de acero inoxidable: Preferiblemente presión y soldadura. Los accesorios de presión también son un método rápido y limpio.
- Tubos compuestos: Preferiblemente presión o sujeción. Los accesorios de sujeción fijan el tubo con una tuerca de sombrerete.
- Tuberías de fundición: Preferentemente bridas, unión de casquillo. Las uniones de casquillo llevan una junta tórica instalada, lo que garantiza una conexión particularmente estanca.
Materiales adecuados por aplicación
Elegir el material adecuado depende de la aplicación deseada. Por ejemplo, una alta resistencia a la corrosión de la conexión de la tubería es esencial si el agua fluye permanentemente a través de una tubería. Por el contrario, si prevalece la alta presión en la tubería, esto también debe tenerse en cuenta al seleccionar la conexión de la tubería. La siguiente descripción general describe algunos materiales comunes y su aplicación:
- PVC: Apto para sistemas de agua porque son resistentes a los productos químicos y a la corrosión.
- Cobre: El cobre es ligero y maleable con una resistencia a la corrosión relativamente buena.
- Latón: Además de la resistencia a la corrosión, el latón tiene una alta capacidad de carga compresiva.
- Acero inoxidable: El acero inoxidable es particularmente robusto y duradero.
- Acero negro (acero al carbono): bajo coste, alta resistencia a la compresión y resistencia a la temperatura, pero baja resistencia a la corrosión
- Acero galvanizado: coste ligeramente superior al del acero negro, pero ofrece una mejor resistencia a la corrosión y compatibilidad con otros materiales de tuberías, al tiempo que tiene aproximadamente las mismas propiedades
Recomendamos nuestra Guía de materiales de acero para optimizar su elección de material de acero.
Corte y unión de tuberías
Hay tuberías rectas en longitudes estándar de, por ejemplo, dos, tres o seis metros. Para tramos de tubería complicados, por lo tanto, a menudo es necesario acortar las tuberías a la longitud requerida. A veces también se venden tuberías con extremos no preparados, es decir, no se desbarban en los filos de corte. Para optimizar el ajuste de la conexión de la tubería, por lo tanto, es esencial observar ciertas cosas con antelación durante el procesamiento, por ejemplo, al cortar y desbarbar tuberías.
Con un cortador de tuberías, muchas tuberías metálicas y de plástico se pueden cortar con precisión y rectas sin aplastar la tubería. A continuación, se desbarba la tubería. Especialmente las tuberías metálicas, como las tuberías de cobre, deben desbarbarse para evitar dañar los accesorios, lo que crea un riesgo de fuga. Sin embargo, también se recomienda desbarbar las tuberías de PVC. El desbarbado de las tuberías contribuye significativamente a la calidad y longevidad de las conexiones de tuberías y de todo el sistema de tuberías. La herramienta de desbarbado elimina los bordes afilados y las rebabas. Están disponibles en versiones manuales y automáticas.
Una vez que las tuberías están preparadas correctamente, el accesorio de conexión de la tubería se puede asentar. Es importante garantizar un ajuste ceñido. Sin embargo, el accesorio de conexión de la tubería no debe enroscarse demasiado, ya que esto puede causar que se pase de rosca. Por último, se debe comprobar si hay fugas en la conexión de la tubería. Esto se puede hacer, por ejemplo, dejando que el medio fluya. Por supuesto, es mejor detectar fugas de antemano, p. ej., con un dispositivo de prueba de fugas o un aerosol especial para fugas. El aerosol para fugas se utiliza para aplicar una espuma o un líquido jabonoso que, a continuación, hace burbujas en la fuga.
Normalización: Varias normas para accesorios de tuberías
Los accesorios de tubería se clasifican según normas de roscado comunes.
La siguiente tabla resume los más importantes:
| Normas para roscas | Normas específicas | Descripción |
|---|---|---|
| NPT (rosca de tubería nacional) | ANSI/ASME B1.20.1 | NPT es una norma estadounidense para roscas cónicas, que se utilizan principalmente en los EE. UU. Proporciona una unión hermética al curvar las roscas. |
| SAE (Society of Automotive Engineers) | SAE J514, SAE J1453 (accesorios hidráulicos) | Las roscas y accesorios SAE se utilizan comúnmente en las industrias de la ingeniería mecánica y de automoción. Incluyen juntas abocardadas y juntas tóricas para aplicaciones hidráulicas. |
| BSP (tubería estándar británica) | BS EN 10226, BS 21, ISO 7/1 | BSP es una norma para roscas cilíndricas (BSPP) y cónicas (BSPT) que se utiliza principalmente en Europa y la Commonwealth. BSPP son las siglas en inglés de "tubería estándar británica paralela", mientras que BSPT son las de "tubería estándar británica cónica". |
| BSPT (tubería estándar británica cónica) | ISO 7/1, BS EN 10226-1 | Las roscas BSPT son cónicas y, por lo tanto, crean una unión hermética. A menudo se utilizan en aplicaciones de alta presión. |
| DIN (Instituto Alemán de Normalización) | DIN 2353, DIN ISO 8434-1 | Las roscas DIN se utilizan principalmente en Europa y están destinadas a sistemas hidráulicos y neumáticos. Proporcionan juntas seguras y sin fugas. |
| JIC (Joint Industry Council) | SAE J514 | Los racores JIC (también conocidos como accesorios abocardados de 37 grados) son racores de tuberías hidráulicas que se utilizan ampliamente en la ingeniería mecánica y la industria agrícola. |
| ISO (Organización Internacional de Normalización) | ISO 8434, ISO 49 | Las normas ISO abarcan una variedad de racores de tuberías y respaldan la compatibilidad y seguridad internacionales. |
Visite nuestro amplio blog técnico para obtener más información sobre las dimensiones estándar de las roscas de tuberías.