¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Manguitos espaciadores y discos espaciadores: Materiales y formas
Los manguitos espaciadores y los discos espaciadores son elementos importantes para unir y diseñar soluciones de ingeniería. Realizan varias tareas: Son espaciadores, distribuyen las fuerzas incidentes, fijan los componentes y son necesarios para los ajustes de precisión. Además de las arandelas metálicas clásicas, en este artículo también se analizan otras formas especiales y opciones de configuración, como las placas redondas.
Manguitos espaciadores y discos espaciadores
Los manguitos espaciadores y los discos espaciadores, también llamados casquillos espaciadores, actúan principalmente como espaciadores en relación con una posición especificada. Los manguitos espaciadores y los discos espaciadores suelen fijarse con un tornillo insertado a través del diámetro interior del manguito o disco. Por lo general, no están estampados, como suele ser habitual en las arandelas metálicas (encuentre aquí más información), sino que están perfilados y tienen una longitud precisa. La tolerancia de longitud (también clase de precisión) es de hasta ± 0,01 mm. Debido a su alta precisión, algunos incluso se pueden utilizar como manguito de cojinete para cojinetes de rodillos.
Un ejemplo de aplicación para manguitos espaciadores es su uso en un eje:
Un manguito espaciador o disco espaciador también puede usarse como una placa de resorte, por ejemplo para actuar como un soporte o tope para un resorte de compresión.
Para obtener más información sobre los diferentes tipos de acoplamiento de eje y extremos de eje, lea también nuestro artículo “Vástagos lineales: Extremos del eje y opciones de montaje del eje lineal”.
Placas redondas
Las placas redondas son discos metálicos redondos con orificios más gruesos que las arandelas o los discos espaciadores y con un diámetro mayor. Se utilizan, por ejemplo, como arandelas de extremo en las guías del eje para asegurar o sujetar. Para este fin, recomendamos utilizarlas en aplicaciones que requieran una alta precisión de posicionamiento y fijación. Como arandelas de extremo de eje, las placas redondas también asumen la tarea de proteger contra daños mecánicos y evitar la entrada de suciedad o polvo. Las placas redondas son especialmente adecuadas para aplicaciones con cargas altas o donde las superficies de los componentes son especialmente sensibles. También distribuyen fuerzas sobre una superficie más grande.
La importancia de las piezas normalizadas
Las piezas normalizadas, como los discos normalizados, son elementos estandarizados que desempeñan un papel importante en la fabricación y la ingeniería de diseño. La normalización garantiza una alta calidad y compatibilidad uniformes (puede encontrar más información aquí). Las piezas normalizadas simplifican el montaje y la sustitución de piezas normalizadas. Por ejemplo, se aplican varias normas a los discos espaciadores:
- DIN 125/ISO 7089: Arandelas normalizadas para aplicaciones de uso general que se utilizan como arandelas para conexiones roscadas.
- DIN 988: Arandelas de cuña con grosor definido para requisitos de espaciado precisos. Se utilizan, por ejemplo, entre los anillos de retención y las arandelas de retención para compensar la holgura al fijar los componentes axialmente.
- DIN 7349: Arandelas reforzadas para tornillos con cargas más altas. Proporcionan un área de contacto más grande y aumentan la resistencia a fuerzas y pares altos.
Opciones de configuración
Las piezas normalizadas son suficientes para muchas aplicaciones. Sin embargo, a menudo alcanzan sus límites cuando los requisitos son elevados: en este caso se necesita una solución especializada. Los componentes personalizados permiten soluciones a problemas concretos. MISUMI tiene diferentes opciones de configuración para discos espaciadores y manguitos espaciadores. A continuación se describen algunas de las variantes más importantes y sus características.
Selección de materiales para discos espaciadores y manguitos espaciadores
MISUMI tiene discos y manguitos no endurecidos y endurecidos. La dureza afecta al desgaste: cuanto más duro es el material, más resistentes son los manguitos y las arandelas a la deformación y al desgaste. La elección del material también influye: los manguitos espaciadores de acero inoxidable y los discos espaciadores de acero inoxidable son adecuados para entornos corrosivos. MISUMI también puede configurar discos espaciadores y manguitos espaciadores de plástico, cerámica, goma, fieltro o materiales térmicamente aislantes para condiciones ambientales especiales. El uso de caucho y fieltro es ventajoso, por ejemplo, para aplicaciones que requieren absorción de vibraciones o propiedades antiestáticas.
Manguitos espaciadores con formas especiales
Los manguitos espaciadores son componentes cilíndricos. Se utilizan para crear una cierta distancia entre dos componentes. Las formas especiales pueden incluir:
- Cónica/cilíndrica: los manguitos espaciadores cilíndricos son de forma estándar y son adecuados para la mayoría de las aplicaciones industriales. Los manguitos espaciadores cónicos tienen una forma cónica.
- Los manguitos espaciadores de rosca interna y externa con roscas internas actúan como una tuerca para facilitar las conexiones roscadas. Se pueden omitir tuercas y tornillos adicionales.
- Arandela de forma especial: adecuada para la fijación del eje en el extremo del eje.
- Manguito espaciador con brida: las bridas proporcionan una superficie de contacto más grande y pueden actuar como tope.
En MISUMI, los manguitos con collarín se pueden configurar en forma de brida. La altura del collarín se especifica con tolerancias y se puede utilizar para requisitos de distancia precisos.
Arandelas de cuña configurables
MISUMI suministra arandelas de ajuste de acero, acero inoxidable, acero elástico y latón. La precisión disponible oscila entre ± 0,11 y ± 0,003 mm, lo que permite ajustar los componentes con mucha precisión. Encontrará más información sobre las clases de tolerancia según las normas ISO 22081 y DIN ISO 2768 en nuestro blog. Los diámetros interiores están disponibles de 2 a 130 mm y los diámetros exteriores de 3 a 160 mm. MISUMI suministra arandelas de cuña normalizadas en varias formas y diseños, arandelas de cuña normalizadas según la norma DIN 988 y arandelas de cuña configurables. Las arandelas espaciadoras configuradas se pueden encontrar en la tienda de MISUMI, por ejemplo, utilizando el término de búsqueda #CIMA.
Discos metálicos por clase de precisión
MISUMI le permite configurar discos espaciadores y manguitos espaciadores según sus especificaciones. La distancia entre dos componentes se puede ajustar con gran precisión con manguitos espaciadores fabricados con precisión. Si se requieren varios manguitos, también hay simultáneamente manguitos espaciadores de tierra de la misma longitud, al menos como un conjunto de dos. Esto permite formar una superficie plana, reduciendo la holgura debido a una diferencia de altura de menos de ± 5 μ.
Las siguientes figuras muestran la diferencia entre la versión normal y de precisión de los discos espaciadores y los manguitos espaciadores de MISUMI:
Puede encontrar discos metálicos configurables por el usuario en la tienda en línea, por ejemplo, utilizando el término de búsqueda #FWS.
Descripción general de discos y fundas en la tienda de MISUMI
MISUMI ofrece una amplia gama de discos metálicos y fundas metálicas. La siguiente tabla proporciona una descripción general de las variantes y las opciones de configuración:
| Forma | Nota | Ejemplo | Rango | Tolerancia | Tolerancia | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | Disco metálico |
- Dimensión T seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la T |
![]() |
Grosor T De 1 a 10 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
WSSB, WSSM, WSSS |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones configurables |
TWSSB, TWSSM, TWSSS | |||||||
| Dimensiones configurables | FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSS, FWSSSR, FWSUS | |||||||
| Disco metálico tolerancia seleccionable |
Dimensiones configurables Tolerancia de dimensiones D y V seleccionable |
![]() |
Grosor T De 1 a 10 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Dimensión V seleccionable: Tolerancia (H): H7 Tolerancia (N): 0.3 mm/0.1 mm Tolerancia (X): (0.2 mm/0) Dimensión D seleccionable: Tolerancia (G): g6 Tolerancia (H): h7 Tolerancia (N): -0.1 mm/-0.3 Tolerancia (X): 0 mm/-0.2 |
SWSC, SWSB, SWSM, SWSS | |
| Clase de precisión | Dimensión T: ±0.01 mm | SWMC, SWMB, SWMM, SWMS | ||||||
| Disco metálico | - Dimensión T seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la T |
![]() |
Grosor T De 1 a 10 mm |
Clase de precisión | Dimensión T: ±0.01 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
WASB, WASM, WASS | |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones configurables |
TWASB, TWASM, TWASS | |||||||
| Dimensiones configurables | FWAS, FWASC, FWASB, FWASM, FWASR, FWASA, FWASS, FWASSR, FWASU | |||||||
| Disco metálico versión endurecida |
- Dimensión T seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la T |
![]() |
Grosor T De 1 a 10 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
WSSBH, WSSMH, WSSSH | |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
FWSSCH, FWSSBH, FWSSMH, FWSSK, FWSSKB, FWSSKM, FWSSSH, FWSSHR | |||||||
| - Dimensión T seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la T |
Clase de precisión | Dimensión T: ±0.01 mm | WASBH, WASMH, LAVADO | |||||
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASK, FWASKB, FWASKM, FWASSH | |||||||
| Disco metálico tolerancia seleccionable |
- Dimensión T configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
![]() |
Grosor T De 1 a 10 mm |
Clase estándar | Tolerancia seleccionable: Tolerancia (B) = dimensión T: -0.1 mm/-0.3 mm Tolerancia (C) = dimensión T: 0.3 mm/0.1 mm Tolerancia (D) = dimensión T: 0/-0.2 mm Tolerancia (E) = dimensión T: 0.2 mm/0 |
Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
AWSC, AWSB, AWSM, AWSS, AWSH | |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
Clase de precisión | Tolerancia seleccionable: Tolerancia (SB) = dimensión T: -0.01 mm/-0.03 mm Tolerancia (SC) = dimensión T: 0.03 mm/0.01 mm Tolerancia (SD) = dimensión T: 0/-0.02 mm Tolerancia (SE) = dimensión T: 0.02 mm/0 |
||||||
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
Clase de alta precisión | Tolerancia (A) = dimensión T: ±0.005 mm | ||||||
| Disco metálico con brida |
- Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
![]() |
Dimensión L De 2 a 10 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.3 mm | Dimensión T: ±0.1 mm Dimensión H: 0/-0.2 mm Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCS | |
| Clase de precisión | Dimensión L: ±0.01 mm | FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMS | ||||||
| Con avellanado de cilindro | - Dimensión T seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la T |
![]() |
Grosor T De 6 a 20 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Dimensión H: ±0.1 mm Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm Dimensión P: 0.3 mm/0.1 mm |
WZAB, WZAM, WZAS, WZABH, WZAMH, WZASH | |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) Dimensiones seleccionables en función de la T |
Grosor T De 3 a 20 mm |
TWZAB, TWZAM, TWZAS | ||||||
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones configurables |
Grosor T De 3 a 50 mm |
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKB, FWZASKM, FWZASH | ||||||
| Con avellanado de cilindro | - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones seleccionables en función de la T |
![]() |
Grosor T De 3 a 20 mm |
Clase de precisión | Dimensión T: ±0.01 mm | Dimensión T: ±0.01 mm Dimensión H: ±0.1 mm Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm Dimensión P: 0.3 mm/0.1 mm |
TWZSB, TWZSM, TWZSS | |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
Grosor T De 3 a 50 mm |
FWZSC, FWZSB, FWZSM, FWZSS | ||||||
| Roscado | - Dimensión T seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la T |
![]() |
Grosor T De 3 a 20 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Dimensión D: 0/-0.2 mm | WTAB, WTAM, WTAS | |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones seleccionables en función de la T |
TWTAB, TWTAM, TWTAS | |||||||
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones D entre 6 y 100 mm configurables - M2 a M30 seleccionable |
Grosor T De 3 a 50 mm |
FWTAC, FWTAB, FWTAM, FWTAA, FWTAAB, FWTAS | ||||||
| cabeza de tornillo avellanada/embutida |
- Dimensión T seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la T |
![]() |
Grosor T De 2.5 a 8 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Dimensión E: ±0.1 Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
WSRB, WSRM, WSRS | |
| - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones configurables |
Grosor T De 2 a 10 mm |
FWSRC, FWSRB, FWSRM, FWSRA, FWSRS | ||||||
| Con orificios para tornillos | - Dimensión T configurable (en incrementos de 1 mm) - Dimensiones configurables |
![]() |
Grosor T De 1 a 10 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
WBAC, WBAB, WBAM, WBAA, WBAS | |
| Forma seleccionable libremente | - Dimensión T configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables |
![]() |
Grosor T De 3 a 10 mm |
Clase estándar | Dimensión T: ±0.1 mm | Medida V: dependiente de la forma Dimensión D: dependiente de la forma |
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS | |
| Manguito | Manguito de tubo (con soldadura en el diámetro interior) |
- Dimensión L configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensiones seleccionables en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 6 a 200 mm En incrementos de 0.5 mm |
Clase estándar (La clase de precisión es opcionalmente posible para la dimensión L) |
Dimensión L: ±0.2 mm Cambio de tolerancia De ±0.2 mm a ±0.05 mm Posible con (LKC) |
Dimensión D: Tolerancia no especificada Dimensión d: Tolerancia no especificada +H10 |
SGP, SGPBB, STPG, STPGB, STPGH, STPGHB |
| Manguito espaciador (acero laminado) |
- Dimensión L seleccionable - Dimensiones seleccionables en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 3 a 30 mm |
- | Dimensión L: ±0.05 mm (para 3, 4, 5, 8, 10 mm) Dimensión L:±0.1 mm (para 12, 15, 20 mm) Dimensión L: ±0.15 mm (para 30 mm) |
Dimensión D: Tolerancia no especificada Dimensión d: Tolerancia no especificada |
SMKB | |
| Manguitos separadores conectados a tierra simultáneamente (al menos 2 piezas) |
- Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 1 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
- | Dimensión L: ±0.05 mm Mecanizado en un solo proceso de sujeción Dimensión de tolerancia L: ±0.05 mm por proceso de sujeción |
Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
DWSSB, DWSSM, DWSS, DWSSKB, DWSSKM | |
| Con collar/progresivo | - Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 1 a 50 mm En incrementos de 0.1 mm Dimensión T De 1 a 20 mm En incrementos de 0.1 mm |
- | Dimensión L: 0/-0.1 mm Dimensión T: ±0.05 mm |
Dimensión H: 0/-0.2 mm Medida V: H7 Dimensión D: h7 |
DCLB, DCLM, DCLS | |
| Dimensión L: +0.1 mm/0 Dimensión T: ±0.05 mm |
Dimensión H: 0/-0.2 mm Medida V: H7 Dimensión D: h7 |
MCLB, MCLM, MCLS | ||||||
| Con collar/progresivo Dimensión T normalizada |
- Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones D y V seleccionables en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 10 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.3 mm Dimensión T: 5 mm ±0.1 mm |
Dimensión H: 0/-0.2 mm Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
TCLB, TCLM, TCLA, TCLSS, FTCLS | |
| Con collar/progresivo | - Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensiones configurables en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 10 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.3 mm Dimensión T: ±0.1 mm |
Dimensión H: 0/-0.2 mm Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLBB, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, FTCLCH, FTCLBH, FTCLMH, FTCLSK, FTCLSH | |
| Clase de precisión | Dimensión L: ±0.01 mm Dimensión T: ±0.01 mm |
Dimensión H: 0/-0.2 mm Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCMSH | |||||
| Manguito metálico de pared fina | - Dimensión L configurable (en incrementos de 0.5 mm) - Dimensión V y T seleccionables |
![]() |
Dimensión L De 3 a 20 mm En incrementos de 0.5 mm |
- | Dimensión L: ±0.05 mm (de 3.0 a 10.0 mm) Dimensión L: ±0.1 mm (de 10.5 a 20.0 mm) |
Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
TASC | |
| Manguito metálico | - Dimensión L seleccionable - Dimensión V y D seleccionable en función de la L |
![]() |
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 mm | Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
KNCLB, KNCLM, KNCLSS | |
| Manguito metálico | - Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensión V y D seleccionable en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 10 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS | |
| Clase de precisión | Dimensión L: ±0.01 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
ACSC, ABSC, AMSC, AASC, SASC | |||||
| Manguito metálico | - Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensión V y D seleccionable en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 10 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
FNCL, FNCLC, FNCLB, FNCLM, FNCLR, FNCLBB, FNCLA, FNCLAB, FNCLSS, FNCLSR | |
| Clase de precisión | Dimensión L: ±0.01 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
FAC, FACS, FABSC, FAMSC, FARSC, FAASC, FSASC, FSASCR | |||||
| Manguito metálico - Tolerancia interior Ø/exterior Ø seleccionable - Dimensión L configurable |
- Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensión V y D configurable en función de la L - Tolerancia seleccionable para D y V |
![]() |
Dimensión L De 10 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.1 mm | Dimensión V seleccionable: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimensión D seleccionable: G=g6 mm / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm / X=(0/-0.2) mm |
SNCC, SNCB, SNCM, SNCS | |
| Clase de precisión | Dimensión L: ±0.01 mm | Dimensión V seleccionable: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimensión D seleccionable: G=g6 / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm/X=(0/-0.2) mm |
SNMC, SNMB, SNMM, SNMS | |||||
| Manguito metálico endurecido - Dimensión L configurable |
- Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensión V y D seleccionable en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 10 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
NCLCH, NCLBH, NCLMH, NCLSSH | |
| Clase de precisión | Dimensión L: ±0.01 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
ASH, ASC, PASC, SASCH | |||||
| Manguito metálico endurecido - Dimensión L configurable - Dimensión V configurable - Dimensión D configurable |
- Dimensión L configurable (en incrementos de 0.1 mm) - Dimensión V y D configurable en función de la L |
![]() |
Dimensión L De 10 a 100 mm En incrementos de 0.1 mm |
Clase estándar | Dimensión L: 0/-0.1 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
FNCLCH, FNCLBH, FNCLMH, FNCSK, FNCSKB, FNCSKM, FNCLSH | |
| Clase de precisión | Dimensión L: ±0.01 mm | Dimensión V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensión D: 0/-0.2 mm |
FAS, FASC, FPASC, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH | |||||