¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Opciones de fabricación y aplicación de productos semiacabados en ingeniería mecánica
Productos semiacabados o subconjuntos muy importantes en la industria. Son el paso intermedio entre las materias primas y el producto final terminado. Por lo tanto, son importantes para muchas empresas en la fabricación de sus productos. Sin productos semiacabados, las empresas tendrían que procesar las materias primas para sus propios productos. Este artículo explica cómo se fabrican los productos semiacabados y dónde se utilizan.
¿Qué son los productos semiacabados?
Los productos semiacabados, también llamados subconjuntos, son materias primas procesadas o productos intermedios entre la materia prima y el producto final. Las materias primas son materiales que provienen directamente de la naturaleza y no están sujetos a ningún procesamiento. Tan pronto como se procesa la materia prima, se caracteriza como un producto semiacabado. Los productos semiacabados generalmente consisten solo en un material que se hace en una forma tosca. Tan pronto como se llevan a cabo etapas de producción adicionales, por ejemplo, para crear una forma individual, esto se denomina piezas de partida. Los productos semiacabados pueden estar hechos de metal (acero, cobre, aluminio), plástico u otros materiales.
Procesos de fabricación y procesamiento de productos semiacabados
Los productos semiacabados se producen, por ejemplo, mediante los siguientes procesos de fabricación:
formularios principales
El proceso de fabricación de conformado primario es el primer paso en la producción de productos semiacabados. La norma DIN 8580 define las formas primarias como el primer grupo principal de procesos de fabricación y luego las divide en ocho subgrupos adicionales. Durante el proceso de formación primario, un material sin forma (materia prima) se transformó en un cuerpo con forma. La formación primaria se utiliza en la tecnología de producción para producir la forma inicial de un material y, por ejemplo, para garantizar la cohesión del material. Además del prensado, el moldeado por inyección y la extrusión, existen muchos otros procesos de moldeado primario.
Durante el prensado, un material moldeable (por ejemplo, polvo metálico, granulado plástico) se moldea mediante aplicación de presión. En la mayoría de los casos, el componente que se crea se somete a un tratamiento térmico para solidificarlo o endurecerlo aún más.
La extrusión se puede utilizar para crear componentes que tienen perfiles continuos, como tuberías o varillas. Un material principalmente plástico se presiona a través de una boquilla formadora que aplica presión y temperatura, obteniendo así la apariencia deseada.
El moldeado por inyección es especialmente adecuado para plásticos. El granulado disponible como materia prima debe plastificarse durante el proceso, es decir, se lleva a un estado fluido mediante calentamiento. Estas denominadas fundiciones se inyectan en la herramienta de moldeo por inyección, donde se enfría y luego se desmolde. La cavidad dentro de la herramienta de moldeo por inyección también determina la forma final de la pieza de trabajo.
Procesamiento adicional: mecanizado de productos semiacabados
Los productos semiacabados a menudo se procesan posteriormente mediante mecanizado o conformado. Según DIN 8580, la formación es un grupo principal separado de procesos de fabricación. El mecanizado forma parte del grupo principal de corte. El mecanizado es uno de los procesos de fabricación más importantes del sector industrial. El siguiente ejemplo para la producción de un tubo de aluminio preciso describe varios pasos de producción. En un primer paso, se selecciona el producto semiacabado terminado. Los tubos de aluminio son productos semiacabados clásicos. Se pueden adquirir fácilmente. Pueden tener dimensiones estandarizadas o ya tener dimensiones adaptadas a su aplicación real. Esto es especialmente relevante si es imperativo cumplir con las normas. En el caso de dimensiones estandarizadas, en un paso siguiente, el tubo de aluminio se corta a la longitud deseada del producto final.
A continuación se mecaniza: se pueden taladrar orificios para el montaje o las conexiones. Además, los extremos de la tubería se pueden aplanar mediante fresado para proporcionar un mejor sellado o sujeción. Dependiendo de la aplicación, también puede tener sentido cortar una rosca en la tubería con una herramienta de corte de roscas. Después del mecanizado, puede seguirse el tratamiento de la superficie para proteger la tubería de la corrosión y otras influencias externas. Al final, se realizará el control de calidad y el montaje con componentes adicionales.
Aplicaciones potenciales para productos semiacabados
Los productos semiacabados se utilizan en ingeniería mecánica, por ejemplo, como componentes de precisión. Los componentes fabricados con precisión se pueden producir mediante el uso de piezas de partida como tuberías, chapa metálica o varillas y se pueden utilizar en máquinas y sistemas mecánicos. Los productos semiacabados también son adecuados como componentes estructurales como marcos o carcasas.
En el siguiente ejemplo, se ensamblaba un carro de transporte de pieza de trabajo a partir de una serie de secciones de aluminio:
Las secciones de aluminio se pueden mecanizar. Además, las secciones de aluminio y los accesorios pueden configurarse en MISUMI y luego pedirse adecuadamente. Esta opción reduce el número de pasos de desarrollo.
En el primer paso, es importante comprobar si las secciones de aluminio pueden soportar la masa de los objetos de transporte. Puede encontrar más detalles sobre la evaluación de los componentes principales de este ejemplo en este enlace.
En el índice web MISUMI, encontrará más información sobre el cálculo de la capacidad de carga y desviación de las secciones de aluminio ofrecidas por MISUMI.
Puede encontrar ejemplos de diseño más interesantes en nuestra biblioteca de inCAD.
Productos semiacabados en MISUMI
MISUMI ofrece una variedad de productos semiacabados hechos de diversos materiales:
- placas metálicas, también adaptables a diversas aplicaciones
- barras redondas, varillas y tuberías
- ángulos y aceros de sección
- productos semiacabados hechos de plástico (placas, paneles, cubiertas)
Las placas metálicas son un producto semiacabado esencial en ingeniería mecánica. Pueden utilizarse como base para estructuras de carga o mesas de montaje, o pueden procesarse posteriormente en carcasas y componentes de la máquina.
MISUMI tiene placas metálicas hechas de una variedad de materiales, por ejemplo, aluminio, acero y cobre. Hay algo para cada aplicación a través de una amplia variedad de diseños (placas, bloques, forma de L, bloques cóncavos, bloques redondos, barras planas).
Además de las placas metálicas no mecanizadas, generalmente también se ofrecen placas metálicas mecanizadas y piezas de chapa metálica. En este caso, el trabajo preliminar importante, como un primer tratamiento de superficie, ya se ha completado con antelación. Está disponible para placas base de montaje, placas de montaje y soportes. Las barras redondas pueden actuar como base para ejes y pernos. Además de muchas otras áreas de aplicación, las tuberías se instalan en varias industrias para el transporte de líquidos y gases. MISUMI tiene tuberías, varillas y barras redondas que se pueden configurar libremente en términos de longitud y diámetro, lo que garantiza un alto grado de precisión. Hay disponibles versiones de metal y plástico.
Además de las placas metálicas, también hay placas de plástico, así como discos y cubiertas de plástico. Además del metal, los subconjuntos de plástico son uno de los materiales más importantes. Se pueden utilizar como material aislante para proteger los componentes eléctricos o como cubiertas para proteger contra influencias ambientales y daños. Los subconjuntos hechos de plástico están disponibles en un diseño transparente y no transparente con opciones adicionales como orificios. También están disponibles las siguientes opciones: placas cerámicas o conexiones de inspección visual.
Otros productos semiacabados que se ofrecen en MISUMI son ángulos y secciones de acero libremente configurables, especialmente ángulos en forma de L, aceros de perfil en U o perfiles trenzados hechos de acero y cajas metálicas. Los ángulos son adecuados, por ejemplo, para fortalecer y conectar elementos estructurales o para transportar cargas pesadas (acero de sección). Los productos semiacabados de acero de perfil U están disponibles en longitudes de 30 a 1000 mm y en numerosos anchos y resistencias. Pueden suministrarse con orificios de montaje. Hay cajones metálicos disponibles en tamaños libremente configurables, incluidas las placas de montaje correspondientes hechas de acero inoxidable.