¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Piezas estándar y su importancia para la industria
Las piezas estandarizadas son componentes fabricados según un estándar específico. Son una parte integral de la industria moderna porque ofrecen una serie de ventajas. En este artículo se explica qué son las piezas estandarizadas y las ventajas y desventajas que aportan.
¿Qué son las piezas estandarizadas?
Las piezas estandarizadas son componentes fabricados según un estándar específico. Si esta norma es creada por una organización de normas y se utiliza en un rango estándar definido, las piezas asociadas se denominan piezas estandarizadas. Las piezas estandarizadas tienen una forma, tamaño y ajuste definidos (estandarizados) y constantes que no cambian con el tiempo.
Si una pieza se fabrica en serie de una forma definida con precisión que es prácticamente la misma en forma y función, pero no está cubierta por un estándar, esta pieza se denomina pieza personalizada.
Las piezas personalizadas y estandarizadas se utilizan para construir máquinas y equipos rentables y fáciles de mantener. Cuanto mayor sea la proporción de piezas estandarizadas utilizadas en una máquina destinada a una aplicación en particular, más fácil será utilizar y obtener estas piezas definidas con precisión para el diseño y posteriormente sustituirlas por piezas de tipo equivalente.
Las máquinas que consisten principalmente en piezas estandarizadas suelen tener las mismas propiedades que las máquinas que no se produjeron con componentes estandarizados. Sin embargo, la adquisición simplificada de piezas de repuesto a menudo las hace más rápidas y fáciles de reparar y mantener.
Ventajas de las piezas estandarizadas
Las piezas estandarizadas ofrecen una serie de ventajas para la industria.
Ahorro de costes: Dado que las piezas estandarizadas se fabrican en grandes cantidades, el coste por pieza puede reducirse. Esto permite a las empresas reducir costes y generar beneficios.
Ahorro de tiempo: Las piezas estandarizadas se pueden comprar rápida y fácilmente, lo que reduce los tiempos de fabricación. Las labores de mantenimiento se reducen porque las piezas son uniformes y se pueden reemplazar fácilmente.
Ergonomía mejorada: Las piezas estandarizadas facilitan la fabricación de máquinas ergonómicas, así como su funcionamiento y el mantenimiento.
Mayor seguridad: Dado que las piezas estandarizadas responden a un patrón regularizado y, por lo tanto, son fáciles de reemplazar, aumentan la seguridad de las máquinas.
Resistencia de los tornillos, tornillos de bloqueo y pasadores de espiga
La resistencia es crucial para seleccionar los tornillos, tornillos de bloqueo y pasadores correctos. Aunque hay muchos tipos diferentes de fijaciones, la resistencia es un factor importante que debe tenerse en cuenta. Aquí también, los estándares desempeñan un papel clave, ya que definen con precisión las propiedades de las respectivas piezas estandarizadas.
La resistencia de los tornillos, tornillos de bloqueo y pasadores depende de muchos factores, como el tipo de material, el tipo de tornillo y su tamaño. Mediante la estandarización de calidades y clases de resistencia del acero, así como la estandarización de formas geométricas, tamaños y dimensiones, las normalizaciones representan un componente básico indispensable para la selección segura y correcta de fijaciones para aplicaciones específicas.
Para asegurarse de que se seleccione el tornillo, el tornillo de bloqueo o el pasador de espiga adecuados para un proyecto específico, es importante comprender los diferentes tipos de tornillos y saber qué tipo de resistencia es necesaria. El uso de piezas estandarizadas facilita la selección y combinación de estos elementos de conexión porque las piezas y su interacción se ajustan con precisión.
En este artículo se proporciona un breve vistazo a algunas piezas normalizadas típicas, como tornillos hexagonales, arandelas de retención, pasadores de chaveta, chavetas de horquilla y llaves.
Tornillos de fijación con hexágono interior y perfil plano
Los tornillos de fijación con hexágonos son un elemento que se utiliza con frecuencia en muchas aplicaciones industriales y profesionales. Son una forma versátil y rentable de acoplar y conectar componentes mecánicos. Dependiendo del diseño, están sujetos a diferentes normas nacionales e internacionales. Los tornillos de fijación con hexágono, con cono truncado, están, por ejemplo, estandarizados en DIN EN ISO 4026.
Anillos de retención tipo C
Los anillos de retención son un elemento de bloqueo indispensable utilizado en muchas aplicaciones industriales y mecánicas. Uno de los tipos de anillos de bloqueo más conocidos es el tipo C, que se utiliza ampliamente gracias a su uso práctico y sencillo y está estandarizado en el espacio de normalización alemán en DIN 471 para ejes y DIN 472 para orificios.
El anillo de retención tipo C es un tipo de anillo de retención que se inserta en una ranura de un eje o en un orificio, dependiendo del diseño. La ranura mantiene el anillo de retención en su lugar para sujetar el componente que se va a asegurar contra el desplazamiento.
Los anillos de retención suelen estar hechos de acero o de acero inoxidable. Su forma especial garantiza que los anillos de retención descansen lo más uniformemente posible contra el eje o la ranura del orificio. Los orificios pequeños en el extremo permiten un fácil manejo y montaje con alicates para anillos de retención.

El anillo de retención tipo C es un componente muy útil que se puede utilizar en muchas aplicaciones industriales y mecánicas. Es fácil de instalar y se puede retirar sin causar daños. Es muy duradero y puede tener una larga vida útil si se utiliza correctamente. Para obtener más información, consulte la entrada del blog para anillos de retención de tipo C.
Tornillos y tuercas hexagonales
Los tornillos y las tuercas hexagonales son un elemento fundamental para la ingeniería de sujeción y una solución probada para una amplia gama de aplicaciones. El tornillo hexagonal clásico es un tornillo con una cabeza con exterior con forma de hexágono. A menudo, estos tornillos también se denominan tornillos mecánicos.
Se fabrican de acuerdo con diferentes estándares dependiendo del diseño y del espacio de estandarización. Las normas internacionales como DIN EN ISO 4017, para tornillos hexagonales con roscas hasta la cabeza y roscas estandarizadas métricas garantizan la compatibilidad internacional. El tornillo mencionado en el ejemplo también está estandarizado según la norma DIN 933 como norma nacional, que se retiró oficialmente, pero aún se utiliza ampliamente.
Los tornillos hexagonales son una excelente opción cuando se trata de conectar materiales para que puedan liberarse. Están disponibles en muchos tamaños y materiales diferentes, por lo que ofrecen una amplia gama de aplicaciones. Hay varios tipos de tornillos hexagonales que se pueden seleccionar según sus necesidades. Algunos de los tipos más comunes son tornillos hexagonales totalmente roscados, tornillos hexagonales parcialmente roscados y tornillos de cabeza hexagonal con reborde. Cada uno de estos tipos tiene sus propias características y beneficios específicos que deben tenerse en cuenta para seleccionar el tornillo correcto.
Las tuercas hexagonales suelen fijarse a tornillos, pernos u otros dispositivos de fijación para crear un sistema de fijación estable y seguro. También se estandarizan en función del espacio de estandarización respectivo y, al igual que los tornillos, están disponibles en varios tamaños y materiales. Las tuercas hexagonales son fáciles de instalar y proporcionan una conexión fuerte y fiable en combinación con las roscas correspondientes.
Para seleccionar el tornillo hexagonal y/o la tuerca hexagonal correctos para su proyecto, primero debe considerar algunos factores básicos.
- ¿Se conectarán 2 o más piezas?
- ¿Una de las piezas se sujetará o se atornillará?
- ¿Qué materiales se unirán?
- ¿Cuáles son las condiciones ambientales? (Resistencia al clima o a sustancias químicas, vibración, etc.)
- ¿Cuál es el grosor y la resistencia del material con rosca interna?
- ¿Qué material de tornillo/tuerca es adecuado?
- ¿Qué fuerzas debe absorber la articulación?
- ¿Qué diámetro del tornillo se necesita para lograr la resistencia requerida?
- ¿Qué tipo de rosca se debe utilizar?
- ¿Cuál es la longitud del tornillo para conectar todas las piezas, más las arandelas y la longitud de la rosca interna (o tuerca) disponible?
- ¿Qué par se necesita para garantizar una fijación permanentemente segura?
Pasadores de chaveta y chavetas de horquilla
Los pasadores de chaveta son otro elemento muy importante para el diseño mecánico. Son una fijación muy flexible que se puede doblar para adaptarse a los contornos de los componentes. Entre otras normas nacionales, los pasadores de chaveta están estandarizados según DIN EN ISO 1234.
A menudo se utilizan para evitar que los pernos del eje se deslicen fuera de su cojinete. También se utilizan comúnmente como dispositivos antirrotación para tuercas.

Al igual que los pasadores de chaveta, los pasadores de horquilla están disponibles como piezas estandarizadas. Están estandarizados en el espacio de estandarización alemán en DIN 11024, pero también están disponibles como piezas personalizadas en formas modificadas.

Pasadores de resorte y anillos de retención tipo E
Los pasadores de resorte y los anillos de retención de tipo E también son componentes importantes y se utilizan en muchas aplicaciones industriales.
Los pasadores de resorte, también llamados pasadores de tensión, están estandarizados, por ejemplo, según el tipo de DIN EN ISO 8752. Esta norma se refiere a las versiones de alta resistencia de los pasadores de sujeción, ranurados.

A menudo se utilizan para garantizar que las piezas o componentes permanezcan en su lugar. Para garantizar que sus aplicaciones sean seguras y fiables, es importante que utilice los pasadores de resorte correctos. Para obtener más información, visite nuestra entrada de blog sobre Conexiones de pasadores - Conectar componentes con pasadores de cilindro.
El anillo de retención tipo E, también conocido como arandela de bloqueo del eje, es muy fácil de instalar y se utiliza principalmente para asegurar componentes en diámetros de eje, guía y perno más pequeños. No requieren herramientas o habilidades especiales para instalarlos. Sin embargo, su uso requiere una ranura en el eje, guía o perno. También están disponibles como piezas personalizadas y como piezas estandarizadas de acuerdo con la norma nacional DIN 6799.

Los pasadores de resorte y los anillos de bloqueo de tipo E son una forma económica y eficaz de garantizar que los componentes permanezcan en su lugar.
Llaves, llaves Woodruff y llaves de máquina cónicas
Las llaves son piezas estandarizadas que se utilizan habitualmente y principalmente para realizar conexiones de eje a buje seguras y fiables de forma permanente. Dependiendo del diseño, se abordan en normas diferentes. Por ejemplo, la norma DIN 6885 define las dimensiones, tolerancias y materiales para llaves y la norma DIN 6888 define las dimensiones y la aplicación de llaves de madera para el espacio de estandarización alemán.

Los requisitos para las llaves de máquina cónicas aplicables en el espacio de estandarización alemán se especifican en la norma DIN 6887. Pueden aplicarse diferentes estándares dependiendo del país, el espacio de estandarización y la industria.
Configure sus piezas de montaje
Con el configurador MISUMI puede configurar libremente cojinetes, ejes y otros componentes.
Seleccione el tipo de componentes y establezca las tolerancias deseadas.