¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Platinas de posicionamiento como guía óptima en la máquina: Descripción general y aplicaciones
Este artículo explora los diferentes tipos de platinas manuales y sus aplicaciones. Las platinas manuales son mesas especiales que se utilizan, entre otras cosas, en la garantía de calidad y en la tecnología de medición automatizada para la calibración y la monitorización de procesos.
¿Qué son las platinas de posicionamiento?
Una platina de posicionamiento (también llamada platina transversal o platina circular) es un dispositivo utilizado para posicionar y ajustar objetos de forma segura y precisa. Las platinas de posicionamiento ofrecen una amplia gama de aplicaciones en una amplia variedad de sectores industriales, especialmente maquinaria y maquinaria especial donde se requiere alta precisión.
Categorías de platinas de posicionamiento
Las platinas de posicionamiento son esenciales en la tecnología de fabricación; proporcionan una plataforma estable para el posicionamiento seguro de equipos, como lentes, accesorios ópticos o sensores. Existen diferentes tipos de platinas de posicionamiento, cada una diseñada para aplicaciones específicas.
Existen las siguientes categorías de platinas de posicionamiento:
- Platinas transversales (1 eje, 2 ejes, 3 ejes)
- Platinas giratorias
- Goniómetro
Platinas transversales (eje X, Y, Z)
Una platina transversal es una herramienta de precisión para el movimiento muy preciso de objetos sujetos. Las platinas transversales posicionan los objetos de forma controlada por coordenadas. El posicionamiento se realiza en un plano (eje XY) o en la sala (eje XYZ). La dirección del movimiento en las direcciones X, Y o Z viene determinada por las guías lineales de las platinas transversales. Los movimientos suelen controlarse con un tornillo moleteado o una cabeza de micrómetro. Al girar el tornillo se transmite el movimiento a la platina transversal, lo que permite un ajuste extremadamente preciso.
Dependiendo del propósito, hay diferentes diseños con propiedades especiales. Una guía de cola de milano, por ejemplo, permite una gran flexibilidad al moverse. Las platinas transversales se utilizan en tecnología de laboratorio o tecnología de medición automatizada, entre otras cosas. Una buena platina manual ofrece muchos beneficios para aquellos que desean realizar un trabajo preciso.
Platinas giratorias
Las platinas giratorias, también llamadas platinas de rotación o platinas circulares, son un dispositivo indispensable para muchas aplicaciones en la fabricación y la tecnología de medición. Las platinas giratorias consisten en la mitad de un cojinete de alta precisión que permite la rotación alrededor de un eje vertical. Esto garantiza un posicionamiento preciso y repetible.
Deben tenerse en cuenta factores como las dimensiones, la carga máxima requerida, el peso del dispositivo giratorio y la precisión de la configuración al seleccionar el tamaño óptimo para una aplicación específica. Las aplicaciones para platinas circulares se extienden por muchas áreas. Se utilizan, por ejemplo, para el posicionamiento preciso de las sondas de medición o también para el movimiento preciso de los sensores.
Goniómetro
Los goniómetros son dispositivos para la alineación de instrumentos de medición utilizados para la determinación de distancias angulares. Permiten un ajuste preciso del ángulo alrededor de un punto de pivote fijo. El ángulo se lee utilizando una escala y se ajusta utilizando un tornillo moleteado o una cabeza de micrómetro.
Gracias a sus numerosos diseños versátiles, los goniómetros son ideales para una amplia variedad de aplicaciones en las que la calibración precisa del ángulo es crucial. Debido a su alta precisión, los goniómetros son especialmente adecuados para procesos de fabricación industrial, por ejemplo, para posicionar sensores ópticos u otros accesorios con precisión milimétrica.
Ventajas de las platinas de posicionamiento
Debido a sus diseños versátiles, las platinas de posicionamiento ofrecen numerosas ventajas. Las platinas manuales están disponibles, entre otras cosas, como platinas transversales con uno o más ejes, como platinas giratorias, goniómetros o como platinas de posicionamiento multifuncional. Por lo tanto, son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones y se pueden integrar fácilmente en los procesos de fabricación existentes. En general, las platinas de posicionamiento ofrecen un gran potencial para aumentar la eficiencia y la calidad en la producción.
- Guía de precisión: Las platinas de posicionamiento permiten procesos de fabricación de alta precisión, especialmente en el control de calidad. Permiten la colocación estable y precisa de muestras de prueba, dispositivos de prueba o dispositivos de medición.
- Reproducibilidad: Las platinas de rotación permiten la colocación repetible y automatizada de las muestras de prueba. De este modo se pueden obtener resultados reproducibles en el control de calidad y se aumenta la eficiencia.
- Flexibilidad: Las platinas de posicionamiento ofrecen aplicaciones flexibles debido a sus diferentes diseños. Permiten una calibración sencilla y, por tanto, una adaptación eficiente a los procesos de medición y a las condiciones de producción.
- Ahorro de tiempo: Las platinas circulares se pueden calibrar rápida y fácilmente incluso con situaciones de medición variables sin conversiones especiales. En consecuencia, el trabajo puede llevarse a cabo más rápidamente.
¿Dónde se utilizan las platinas de posicionamiento?
Las platinas manuales se utilizan siempre que las muestras de prueba se deben colocar y ajustar con precisión. En ingeniería mecánica y construcción de máquinas especiales, las platinas de posicionamiento son dispositivos indispensables que realizan una variedad de funciones y permiten una amplia variedad de aplicaciones. Debido a su alta precisión y reproducibilidad, estos dispositivos versátiles ayudan a optimizar el proceso de fabricación y aumentan la productividad. También pueden mejorar la calidad del producto y reducir la tasa de errores.
Instalaciones de laboratorio
En las instalaciones del laboratorio, las platinas de posicionamiento se utilizan, por ejemplo, para colocar muestras o especímenes exactamente bajo un microscopio o para introducir muestras en los líquidos de prueba o detectores. También se pueden utilizar para controlar con precisión sensores de imagen o sistemas de cámara.
Tecnología de medición automatizada
En la tecnología de medición automatizada, las platinas de posicionamiento desempeñan un papel importante, ya que permiten un movimiento y posicionamiento precisos de los instrumentos de medición y los accesorios de inspección. Permiten colocar sensores y cámaras con precisión para medir muestras de prueba o analizar superficies. Además, las platinas de posicionamiento se utilizan para calibrar con precisión los instrumentos de medición de modo que proporcionen resultados de medición precisos.
Pruebas e inspección
La garantía de calidad es una parte importante del proceso de fabricación. Las platinas de posicionamiento se utilizan para colocar y mantener las muestras de prueba en la posición correcta durante la inspección. De este modo se pueden comprobar las dimensiones, supervisar las tolerancias e identificar errores.
Ejemplo: Cuando se analizan piezas fundidas para detectar irregularidades, se utiliza una platina de posicionamiento para mantener la muestra en una posición estable mientras se mide con instrumentos de medición y se comprueba si hay grietas u otros defectos.
Seleccione el tamaño óptimo para las platinas de posicionamiento
Las platinas de posicionamiento manual son ayudas indispensables en la fabricación industrial porque permiten el posicionamiento preciso de objetos. Dependiendo del área de aplicación, hay un gran número de tamaños de platina diferentes, desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros.
Las platinas de micrómetros son especialmente adecuadas para mediciones de alta precisión tanto en el rango micro como en la mecánica de precisión, porque exigen la máxima precisión. Además, hay mesas que, debido a su diseño compacto, ahorran especialmente espacio y, por lo tanto, son ideales para componentes más pequeños y espacios reducidos.