Clases de resistencia a la tensión de tornillos y tuercas de acero inoxidable

La resistencia a la tracción del acero y el acero inoxidable es un parámetro fundamental en lo que respecta a la capacidad de carga y la seguridad de las juntas roscadas. Se compone de dos parámetros clave para tornillos de acero en función de los cuales se puede determinar fácilmente la resistencia a la tracción y el límite elástico. Sin embargo, a partir de un tamaño determinado, los tornillos de acero inoxidable y las tuercas de acero inoxidable están marcados con una combinación de letras y números (por ejemplo, A4-80). La combinación de letras y números dispuesta delante del guion asigna el tornillo así marcado a un grupo de materiales y a un grupo de aceros y, por lo tanto, proporciona información sobre las propiedades básicas del material del tornillo. El número 80 a la derecha del guion indica la clase de fuerza. En este artículo se muestra cómo utilizar la clase de resistencia de los pernos de acero inoxidable para determinar sus límites de uso y proporcionar una descripción general de la capacidad de carga de las clases de resistencia típicas.

10 minutos para leer

Circuitos neumáticos y diagramas de circuitos neumáticos: fundamentos de la ingeniería de fluidos

Este artículo trata sobre los fundamentos de la neumática, los circuitos neumáticos y los diagramas de circuitos neumáticos. La neumática es un área de ingeniería de fluidos que trata el aire comprimido y su aplicación en varios sistemas. La tecnología de control neumático se utiliza en muchas industrias y sectores, como la manipulación de materiales, la robótica o el transporte.

15 minutos para leer

Tutorial: Coeficientes de expansión de materiales - Teoría de las ciencias de los materiales

Los coeficientes de expansión de los materiales desempeñan un papel crucial en la ciencia de los materiales. Los coeficientes de expansión describen cómo cambian las dimensiones de un material bajo la influencia de las fluctuaciones de temperatura. En este artículo se proporciona una introducción completa al tema, incluidos los aspectos básicos de la expansión térmica, los factores de influencia y varios métodos de medición. También comparamos los coeficientes de expansión típicos de las clases de materiales y explicamos sus usos en varios sectores. Por último, abordamos las tensiones térmicas y las formas de evitar daños por diferencias de temperatura en los materiales.

13 minutos para leer

Cálculo del centro de masa con ejemplos

Calcular el centro de masa es un paso importante en muchas tareas de ingeniería mecánica y en el diseño de máquinas y componentes. El centro de masa indica dónde se concentra el peso de un cuerpo y, por lo tanto, permite determinar las fuerzas y los momentos en el sistema. En este artículo se exploran los aspectos básicos del cálculo del centro de masa y proporciona algunos ejemplos del mundo real.

8 minutos para leer

Actuador lineal: conversión de rotación a traslación

Un accionamiento lineal convierte los movimientos rotacionales en movimientos lineales y viceversa. Los actuadores lineales son componentes clave para el control de movimiento en muchos sistemas mecánicos y en la ingeniería mecánica. A menudo, esta conversión es necesaria para transformar la potencia y el movimiento generados por motores y otros equipos giratorios en traslación (movimiento lineal). El actuador se realiza industrialmente con motores o también a mano. En el artículo se presentan conceptos comunes y de uso frecuente y enumera los criterios de diseño. Por último, analizaremos ejemplos de aplicaciones de ingeniería mecánica.

7 minutos para leer

Cálculos de diseño de resorte

Los resortes son componentes mecánicos que pueden almacenar y suministrar energía de tensión generada por el trabajo utilizado para tensar, alargar o comprimir el resorte en forma de energía de deformación o tensión. Se utilizan en muchas aplicaciones y pueden encontrarse en componentes electrónicos pequeños, así como en máquinas industriales grandes. Para garantizar que un resorte realice su función, debe diseñarse correctamente. Para este fin, se calculan parámetros como la constante del resorte y el recorrido del resorte.

8 minutos para leer

Selección de imanes

Los imanes son de gran importancia en aplicaciones industriales. Se utilizan en diversas aplicaciones, desde motores eléctricos hasta sensores y actuadores. Sin embargo, seleccionar el imán adecuado para una aplicación específica requiere una comprensión profunda de las propiedades magnéticas, los materiales y las características de diseño.

14 minutos para leer

Tipos/propiedades e instalación de anclajes de alta resistencia

Los anclajes de alta resistencia son una forma especializada de anclajes metálicos. Su capacidad de carga es casi ilimitada en la interacción del sistema empleado y el sustrato compatible. Los anclajes de alta resistencia con una enorme capacidad de carga se utilizan en entornos industriales, como la construcción de máquinas. En el siguiente artículo se proporciona información sobre los diferentes tipos de anclajes de alta resistencia, sus usos y métodos de sujeción.

12 minutos para leer

Pasadores de bloqueo - Pasadores chaveta de resorte y pasadores de aleta - Formas y dimensiones

Los pasadores de chaveta de resorte y los pasadores de aleta (también llamados pasadores de bloqueo) son elementos de bloqueo para diferentes aplicaciones. A menudo se utilizan para conexiones de pernos como un elemento de bloqueo simple y liberable y se emplean para asegurar la fuerza axial. La fuerza axial no es la carga principal en la articulación. El elemento de bloqueo se utiliza principalmente para unir el conjunto. Por lo tanto, la fuerza axial suele ser inferior en varios órdenes de magnitud a la fuerza radial sobre el perno. En este artículo se analizan los principios de bloqueo de las uniones atornilladas con pasadores de bloqueo, junto con ejemplos de aplicación de los distintos elementos de bloqueo en ingeniería mecánica, y en base a qué criterios se pueden seleccionar estos elementos.

11 minutos para leer

Carriles perfilados - Herramienta de selección para guías lineales

La selección del carril perfilado adecuado tiene un impacto duradero en el rendimiento y la longevidad de las máquinas y los equipos. Pero, ¿cómo puede encontrar el sistema adecuado entre una amplia gama de opciones? Eche un vistazo a nuestro blog para ver qué criterios son realmente importantes, desde los tipos de carga y los requisitos de precisión hasta las condiciones ambientales y de instalación. Le mostraremos un enfoque estructurado para ayudarle a tomar decisiones informadas y optimizar el rendimiento de sus aplicaciones a largo plazo.

11 minutos para leer

Carriles perfilados - Estándares de precisión de los carriles perfilados MISUMI

¿Qué hace que un carril perfilado sea la primera opción para un control de movimiento preciso y resistente? En nuestro blog, aprenderá todo sobre el diseño, las diferentes versiones, las tolerancias dimensionales y los parámetros clave, como el paralelismo de funcionamiento, la precarga y el juego axial. Mostramos cómo estas características funcionan perfectamente juntas para garantizar la máxima precisión y durabilidad, y cómo puede adaptar mejor estos componentes a sus necesidades.

14 minutos para leer

Manómetros - Conceptos básicos, tipos y función de manómetros

Los manómetros son instrumentos y dispositivos utilizados en metrología para medir la presión en un sistema. Se basan en los principios físicos del sistema hidráulico o neumático.

12 minutos para leer

Piezas estándar y su importancia para la industria

Las piezas estandarizadas son componentes fabricados según un estándar específico. Son una parte integral de la industria moderna porque ofrecen una serie de ventajas. En este artículo se explica qué son las piezas estandarizadas y las ventajas y desventajas que aportan.

11 minutos para leer

Casquillos de taladro - Beneficios/Tipos/Aplicación/Descripción general de estándares

Los casquillos de taladro son una parte importante del mecanizado de piezas de trabajo. Se utilizan para guiar la herramienta de mandrinado de forma segura y precisa, garantizando así un orificio exacto. En este artículo se detallan los beneficios, tipos, aplicaciones y descripciones generales estándar de los casquillos de taladro.

10 minutos para leer

Ejes lineales: extremos del eje y opciones de montaje para ejes lineales

Los mecanismos de fijación para ejes lineales o ejes guía en sistemas mecánicos requieren una planificación cuidadosa. Los diferentes extremos del eje permiten distintas opciones de montaje. En este artículo se proporciona una descripción general de los extremos de eje disponibles y responde a la pregunta de qué soportes de eje u opciones de soporte de eje están disponibles y dónde son apropiados. Como parte de ello, también analizamos detalladamente los tipos de cojinetes fijos y flotantes para ejes.

14 minutos para leer

Tipos y aplicaciones de collarines de fijación y anillos de sujeción

Los collarines de fijación y los anillos de sujeción son componentes importantes en la ingeniería mecánica. Su función es asegurar los componentes de la máquina en una posición específica en una guía o eje. En este artículo se presentan diferentes versiones, criterios de selección y campos de aplicaciones.

8 minutos para leer

Manguitos espaciadores y discos espaciadores: Materiales y formas

Los manguitos espaciadores y los discos espaciadores son elementos importantes para unir y diseñar soluciones de ingeniería. Realizan varias tareas: Son espaciadores, distribuyen las fuerzas incidentes, fijan los componentes y son necesarios para los ajustes de precisión. Además de las arandelas metálicas clásicas, en este artículo también se analizan otras formas especiales y opciones de configuración, como las placas redondas.

19 minutos para leer

Cojinetes lisos: ahorro de costes con productos rentables

Las cadenas de valor industriales se centran cada vez más en los costes de fabricación y mantenimiento. Los costes de mantenimiento representan una gran parte de los costes operativos continuos de un sistema. Los componentes de alta calidad y fáciles de mantener ayudan a mantener estos costes lo más bajos posible a la vez que garantizan la calidad requerida. Sin embargo, la planificación y el diseño no siempre tienen que depender del componente más caro. Mediante el análisis ABC, los productos y componentes pueden clasificarse como piezas ABC en función de su cuota de valor y su importancia en la cadena de valor. Los artículos más rentables son los denominados artículos o componentes básicos (C). Estos tienen una pequeña cuota de valor, pero se necesitan en grandes cantidades. Estas piezas tienen un gran potencial para reducir costes. Merece la pena echarles un vistazo más de cerca. Para muchas aplicaciones, los artículos rentables son una buena alternativa a los artículos caros. Sin embargo, un precio bajo no tiene por qué significar una pérdida de calidad; la gama de aplicaciones de artículos rentables solo puede estar limitada, por ejemplo, por la precisión a menudo menor. Este artículo le mostrará cómo utilizar componentes básicos, como cojinetes lisos, de forma rentable y cómo seleccionarlos a propósito, al tiempo que garantiza la calidad.

12 minutos para leer
Diámetro de eje ideal y desviado
Diámetro de eje ideal y desviado

Ejes lineales: Normas de precisión para ejes lineales MISUMI

Los ejes lineales son un subconjunto de guías lineales y proporcionan estabilidad y precisión en los sistemas de movimiento lineal. Los diferentes requisitos de precisión se colocan en ejes lineales para garantizar que los movimientos se transfieran a baja fricción, con precisión y fiabilidad. Estos requisitos especifican la redondez, rectitud, perpendicularidad, así como la concentricidad del eje lineal. MISUMI ofrece ejes lineales en versiones estándar y de precisión. En este artículo, conocerá las diferentes características, cuándo usar cada variante y en qué consiste la precisión.

13 minutos para leer