Movimiento lineal

Actuador lineal: conversión de rotación a traslación

Un accionamiento lineal convierte los movimientos rotacionales en movimientos lineales y viceversa. Los actuadores lineales son componentes clave para el control de movimiento en muchos sistemas mecánicos y en la ingeniería mecánica. A menudo, esta conversión es necesaria para transformar la potencia y el movimiento generados por motores y otros equipos giratorios en traslación (movimiento lineal). El actuador se realiza industrialmente con motores o también a mano. En el artículo se presentan conceptos comunes y de uso frecuente y enumera los criterios de diseño. Por último, analizaremos ejemplos de aplicaciones de ingeniería mecánica.

7 minutos para leer

Carriles perfilados - Herramienta de selección para guías lineales

La selección del carril perfilado adecuado tiene un impacto duradero en el rendimiento y la longevidad de las máquinas y los equipos. Pero, ¿cómo puede encontrar el sistema adecuado entre una amplia gama de opciones? Eche un vistazo a nuestro blog para ver qué criterios son realmente importantes, desde los tipos de carga y los requisitos de precisión hasta las condiciones ambientales y de instalación. Le mostraremos un enfoque estructurado para ayudarle a tomar decisiones informadas y optimizar el rendimiento de sus aplicaciones a largo plazo.

11 minutos para leer

Carriles perfilados - Estándares de precisión de los carriles perfilados MISUMI

¿Qué hace que un carril perfilado sea la primera opción para un control de movimiento preciso y resistente? En nuestro blog, aprenderá todo sobre el diseño, las diferentes versiones, las tolerancias dimensionales y los parámetros clave, como el paralelismo de funcionamiento, la precarga y el juego axial. Mostramos cómo estas características funcionan perfectamente juntas para garantizar la máxima precisión y durabilidad, y cómo puede adaptar mejor estos componentes a sus necesidades.

14 minutos para leer

Ejes lineales: extremos del eje y opciones de montaje para ejes lineales

Los mecanismos de fijación para ejes lineales o ejes guía en sistemas mecánicos requieren una planificación cuidadosa. Los diferentes extremos del eje permiten distintas opciones de montaje. En este artículo se proporciona una descripción general de los extremos de eje disponibles y responde a la pregunta de qué soportes de eje u opciones de soporte de eje están disponibles y dónde son apropiados. Como parte de ello, también analizamos detalladamente los tipos de cojinetes fijos y flotantes para ejes.

14 minutos para leer

Cojinetes lisos: ahorro de costes con productos rentables

Las cadenas de valor industriales se centran cada vez más en los costes de fabricación y mantenimiento. Los costes de mantenimiento representan una gran parte de los costes operativos continuos de un sistema. Los componentes de alta calidad y fáciles de mantener ayudan a mantener estos costes lo más bajos posible a la vez que garantizan la calidad requerida. Sin embargo, la planificación y el diseño no siempre tienen que depender del componente más caro. Mediante el análisis ABC, los productos y componentes pueden clasificarse como piezas ABC en función de su cuota de valor y su importancia en la cadena de valor. Los artículos más rentables son los denominados artículos o componentes básicos (C). Estos tienen una pequeña cuota de valor, pero se necesitan en grandes cantidades. Estas piezas tienen un gran potencial para reducir costes. Merece la pena echarles un vistazo más de cerca. Para muchas aplicaciones, los artículos rentables son una buena alternativa a los artículos caros. Sin embargo, un precio bajo no tiene por qué significar una pérdida de calidad; la gama de aplicaciones de artículos rentables solo puede estar limitada, por ejemplo, por la precisión a menudo menor. Este artículo le mostrará cómo utilizar componentes básicos, como cojinetes lisos, de forma rentable y cómo seleccionarlos a propósito, al tiempo que garantiza la calidad.

12 minutos para leer
Diámetro de eje ideal y desviado
Diámetro de eje ideal y desviado

Ejes lineales: Normas de precisión para ejes lineales MISUMI

Los ejes lineales son un subconjunto de guías lineales y proporcionan estabilidad y precisión en los sistemas de movimiento lineal. Los diferentes requisitos de precisión se colocan en ejes lineales para garantizar que los movimientos se transfieran a baja fricción, con precisión y fiabilidad. Estos requisitos especifican la redondez, rectitud, perpendicularidad, así como la concentricidad del eje lineal. MISUMI ofrece ejes lineales en versiones estándar y de precisión. En este artículo, conocerá las diferentes características, cuándo usar cada variante y en qué consiste la precisión.

13 minutos para leer

Ejes lineales: Selección del material adecuado, endurecimiento y tratamiento de la superficie

Los ejes lineales realizan tareas exigentes en aplicaciones industriales: Permiten movimientos lineales precisos y repetibles bajo cargas mecánicas elevadas. Para cumplir con estos requisitos, es fundamental seleccionar el material, endurecerlo y tratar la superficie correctamente. Todos estos factores afectan directamente la vida útil, la precisión y el rendimiento de un eje lineal. Este artículo presenta estos tres aspectos y destaca sus dependencias para que pueda seleccionar el mejor eje lineal para su aplicación.

13 minutos para leer

Cojinetes de bolas lineales: selección, instalación y mantenimiento

Los cojinetes de bolas lineales son componentes importantes en muchas aplicaciones de ingeniería mecánica. La función de los cojinetes de bolas lineales es permitir un movimiento preciso y de baja fricción a lo largo de un eje. En este artículo se proporciona una guía importante sobre la selección, instalación y mantenimiento de cojinetes de bolas lineales, para que pueda tener la seguridad de encontrar el cojinete adecuado para su aplicación y aprovecharlo al máximo.

14 minutos para leer

Soluciones completas para movimiento lineal: unidades lineales, módulos lineales y actuadores lineales

El movimiento lineal permite que las cargas se muevan en una trayectoria de línea recta en lugar de rotar las cargas alrededor de un eje. Esta es una parte importante de la automatización industrial.

10 minutos para leer

Componentes de movimiento lineal: cosas que vale la pena conocer sobre guías, destornilladores y más

Estos incluyen motores lineales, actuadores lineales, ejes lineales y otros componentes que permiten el movimiento lineal. Los motores lineales son motores especialmente diseñados que generan un movimiento lineal. Generan fuerzas para mover cargas a lo largo de una pista lineal.

11 minutos para leer

Engranaje sinfín: Expertos en relación de engranajes de bajo ruido

Los engranajes sinfín son una parte importante del diseño de muchas máquinas y sistemas. Ofrecen altas relaciones de cambio y transmisión de par, a la vez que ocupan poco espacio en la aplicación mecánica gracias a su diseño que ahorra espacio. Para encontrar la mejor solución posible para sus requisitos específicos, es importante seleccionar los componentes adecuados en función de las especificaciones y requisitos de rendimiento requeridos.

9 minutos para leer

Lubricación de accionamientos de husillo a bolas: Lubricantes, áreas de aplicación e información general

Los accionamientos de husillo a bolas o husillos con recirculación a bolas nunca deben utilizarse sin lubricación; de lo contrario, su funcionalidad no se puede garantizar y su vida útil se acortará. Pueden utilizarse lubricantes como aceite o grasa para la lubricación. Este artículo explica qué lubricante es adecuado para qué motivos y cómo lubricar de forma óptima los husillos a bolas.

12 minutos para leer

Cojinetes lisos en la práctica: selección y montaje

Los cojinetes lisos son un tipo de cojinete utilizado en máquinas para facilitar el movimiento del eje y el cojinete. También se denominan carcasas lisas, casquillos de cojinetes lisos, manguitos de cojinetes lisos o vainas de cojinetes lisos.

10 minutos para leer

Transmisión de movimientos rotacionales – Aspectos básicos de los acoplamientos

Cuando los árboles y los ejes están acoplados en una máquina, siempre hay una desalineación entre los puntos centrales de los ejes. El acoplamiento compensa este error de alineación por la elasticidad del componente o elemento mecánico durante la rotación o transmisión de potencia. Tanto si es un ingeniero experimentado como si simplemente se está sumergiendo en el mundo de la ingeniería mecánica, este artículo le proporciona una visión completa de los conceptos básicos de los acoplamientos.

5 minutos para leer

Ventajas de los movimientos lineales precisos: todo sobre los ejes lineales

Los ejes lineales son cada vez más populares en la tecnología de transmisión. Ofrecen un alto grado de precisión en el movimiento. Los ejes lineales presentan varias ventajas en comparación con los ejes tradicionales, como una gran rigidez, alta precisión de posicionamiento, mayor vida útil y también un excelente rendimiento de control.

21 minutos para leer

Guías de carril de perfil: tipos / función / vida útil / mantenimiento / alternativas

Guías de carril de perfil: Únase a nosotros mientras exploramos el mundo de las guías de carril de perfil. Nuestro artículo destaca los diferentes tipos de guías de carril de perfil y sus funciones. Aprenda cómo maximizar la vida útil con un mantenimiento adecuado y eche un vistazo a posibles alternativas en esta área crítica de la tecnología de movimiento lineal.

10 minutos para leer

Husillos de bolas: función/estructura/tipos/clases de precisión

Los husillos de bolas se fabrican según los criterios de selección y las especificaciones de DIN ISO 3408 o JIS B 1192, etc.

Los husillos de bolas son componentes de alta precisión que se utilizan en diversas aplicaciones para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. Los campos de aplicación de los husillos de bolas son muy diversos e incluyen áreas como máquinas CNC, impresoras 3D, robótica, máquinas herramienta y muchas otras aplicaciones industriales.

10 minutos para leer