Construcción

Ejes lineales: extremos del eje y opciones de montaje para ejes lineales

Los mecanismos de fijación para ejes lineales o ejes guía en sistemas mecánicos requieren una planificación cuidadosa. Los diferentes extremos del eje permiten distintas opciones de montaje. En este artículo se proporciona una descripción general de los extremos de eje disponibles y responde a la pregunta de qué soportes de eje u opciones de soporte de eje están disponibles y dónde son apropiados. Como parte de ello, también analizamos detalladamente los tipos de cojinetes fijos y flotantes para ejes.

14 minutos para leer

Manguitos espaciadores y discos espaciadores: Materiales y formas

Los manguitos espaciadores y los discos espaciadores son elementos importantes para unir y diseñar soluciones de ingeniería. Realizan varias tareas: Son espaciadores, distribuyen las fuerzas incidentes, fijan los componentes y son necesarios para los ajustes de precisión. Además de las arandelas metálicas clásicas, en este artículo también se analizan otras formas especiales y opciones de configuración, como las placas redondas.

19 minutos para leer

Cojinetes de bolas lineales: selección, instalación y mantenimiento

Los cojinetes de bolas lineales son componentes importantes en muchas aplicaciones de ingeniería mecánica. La función de los cojinetes de bolas lineales es permitir un movimiento preciso y de baja fricción a lo largo de un eje. En este artículo se proporciona una guía importante sobre la selección, instalación y mantenimiento de cojinetes de bolas lineales, para que pueda tener la seguridad de encontrar el cojinete adecuado para su aplicación y aprovecharlo al máximo.

14 minutos para leer

Cojinetes de bolas: distribución de carga para cojinetes de rodillos

Los cojinetes de bolas y otros cojinetes de rodillos se instalan en numerosas máquinas. Los cojinetes instalados transfieren las fuerzas radiales o axiales que se producen en el alojamiento de la máquina y, por lo tanto, permiten el uso de varios componentes móviles. Las fuerzas que se producen y la carga resultante en el cojinete ya deben determinarse durante el proceso de diseño. La distribución de la carga en el cojinete y la geometría del punto de contacto correspondiente son cruciales para la vida útil prevista, la función y la eficiencia del cojinete. En este artículo, veremos la carga ejercida sobre un cojinete de rodillos y cómo la geometría de la superficie de contacto afecta a la distribución de la carga en el cojinete de rodillos.

12 minutos para leer

Plásticos especializados para profesionales: propiedades, resistencia y ejemplos de aplicación

Los plásticos especiales se utilizan cuando las aplicaciones exigen mucho material o se requieren propiedades especiales. Con frecuencia tienen propiedades aislantes y su alta resistencia al agua y a los productos químicos los convierte en un material fiable y de bajo mantenimiento. Por este motivo, no es de extrañar que los plásticos especiales se utilicen en muchos campos técnicos y también en elementos de fijación como tornillos y tuercas. El siguiente artículo proporciona una descripción general de varios plásticos especiales y sus aplicaciones.

15 minutos para leer

Soluciones completas para movimiento lineal: unidades lineales, módulos lineales y actuadores lineales

El movimiento lineal permite que las cargas se muevan en una trayectoria de línea recta en lugar de rotar las cargas alrededor de un eje. Esta es una parte importante de la automatización industrial.

10 minutos para leer

Componentes de movimiento lineal: cosas que vale la pena conocer sobre guías, destornilladores y más

Estos incluyen motores lineales, actuadores lineales, ejes lineales y otros componentes que permiten el movimiento lineal. Los motores lineales son motores especialmente diseñados que generan un movimiento lineal. Generan fuerzas para mover cargas a lo largo de una pista lineal.

11 minutos para leer

Sistemas de agarre para la manipulación de materiales en ingeniería mecánica

Especialmente en grandes plantas de producción y cadenas de producción, es imperativo tratar las técnicas de manipulación de materiales y piezas de trabajo. Debido solo al peso, es casi imposible, por ejemplo, mover los materiales manualmente. Aquí es donde comienza la manipulación de materiales: Los sistemas de agarre o las cintas transportadoras, por ejemplo, facilitan el movimiento y el control de los materiales y aumentan la eficiencia. A continuación, analizaremos con más detalle varios sistemas de garras y cómo se utilizan.

12 minutos para leer

Biblioteca inCAD: Fuente de inspiración de un diseñador

La biblioteca inCAD es una extensa biblioteca para diseñadores que ofrece muchos ejemplos de aplicaciones. La biblioteca proporciona ejemplos de aplicación libre para funciones o posibilidades de producto. Cada ejemplo de aplicación contiene una lista de piezas de las piezas que MISUMI tiene disponibles junto con información sobre la cantidad necesaria para el ejemplo. Para los diseñadores, los modelos CAD sirven como fuente de inspiración para modificarlos, añadirlos de forma significativa y adaptarlos a sus propias máquinas o sistemas.

8 minutos para leer

Piezas fresadas como componentes libremente configurables a través de la fabricación bajo pedido: Flexibilidad en la fabricación por contrato

El proceso de fabricación bajo pedido (MTO) es el proceso de producción clásico para la producción personalizada. Fabricación bajo pedido significa fabricación por contrato. En este proceso, la producción tiene lugar de acuerdo con los requisitos individuales del cliente y solo comienza después de que el cliente haya realizado un pedido. A diferencia de la fabricación a stock (MTS), donde los niveles de producción y stock están predeterminados, los componentes MTO solo se fabrican después de recibir un pedido del cliente.

8 minutos para leer

Piezas torneadas: Componentes de fabricación bajo pedido (MTO) configurables con precisión

Las piezas y componentes torneados a pedido (MTO) son una parte importante de la industria de fabricación moderna. Fabricación bajo pedido significa fabricación por contrato. Esto significa que la producción solo comienza cuando está disponible un pedido específico. A diferencia de la fabricación a stock (MTS), donde los productos se producen para stock, los componentes MTO solo se fabrican después de la recepción del pedido.

7 minutos para leer

Tipos, propiedades y utilización de anillos de retención

El anillo de retención es una de las herramientas más importantes en la construcción. Se utiliza para fijar componentes individuales y evitar el movimiento axial. En este artículo, veremos los diferentes tipos de anillos de retención, sus características y su utilización.

4 minutos para leer

Chavetas paralelas y cónicas: normas y estándares

Las chavetas paralelas y cónicas son dos elementos de conexión comunes en la industria de ingeniería mecánica. Se utilizan para crear una conexión de bloqueo forzado entre dos componentes. En este artículo, los dos tipos de chaveta se examinan con más detalle y se explican sus áreas de aplicación.

8 minutos para leer

Transmisión de movimientos rotacionales – Aspectos básicos de los acoplamientos

Cuando los árboles y los ejes están acoplados en una máquina, siempre hay una desalineación entre los puntos centrales de los ejes. El acoplamiento compensa este error de alineación por la elasticidad del componente o elemento mecánico durante la rotación o transmisión de potencia. Tanto si es un ingeniero experimentado como si simplemente se está sumergiendo en el mundo de la ingeniería mecánica, este artículo le proporciona una visión completa de los conceptos básicos de los acoplamientos.

5 minutos para leer

Torsión: Cómo entender la torsión

Hay muchos tipos diferentes de cargas mecánicas que afectan a un objeto, uno de los cuales es la torsión. En este artículo del blog, veremos los conceptos básicos de la torsión y exploraremos algunos ejemplos.

5 minutos para leer

¿Cómo se construye una impresora 3D industrial y qué funciones realizan sus piezas (ejes, correas dentadas y marcos)

La impresión 3D ha revolucionado la fabricación industrial y la construcción de prototipos. Esta tecnología produce objetos capa por capa a partir de un modelo digital. Consta de los componentes principales: Además de un marco, un cabezal de impresión, una base de impresión, una unidad de control, ejes, correas dentadas y motores, el diseño típico de una impresora 3D generalmente también requiere una serie de accesorios. Pero, ¿cómo funciona exactamente una impresora 3D industrial? Este artículo destaca la estructura y función de los componentes más importantes y menciona brevemente algunas áreas de aplicación.

13 minutos para leer

Piezas para la construcción de máquinas personalizadas

Las piezas personalizadas para máquinas, también conocidas internacionalmente como "piezas para máquinas de uso especial", desempeñan un papel importante en la ingeniería mecánica y, especialmente, en la construcción de máquinas personalizadas. Estos componentes especialmente diseñados suelen ser el núcleo de las soluciones de máquinas personalizadas y cumplen tareas que no se pueden realizar con piezas estándar.

9 minutos para leer