DIN, EN, ISO, JIS

Pasadores de bloqueo - Pasadores chaveta de resorte y pasadores de aleta - Formas y dimensiones

Los pasadores de chaveta de resorte y los pasadores de aleta (también llamados pasadores de bloqueo) son elementos de bloqueo para diferentes aplicaciones. A menudo se utilizan para conexiones de pernos como un elemento de bloqueo simple y liberable y se emplean para asegurar la fuerza axial. La fuerza axial no es la carga principal en la articulación. El elemento de bloqueo se utiliza principalmente para unir el conjunto. Por lo tanto, la fuerza axial suele ser inferior en varios órdenes de magnitud a la fuerza radial sobre el perno. En este artículo se analizan los principios de bloqueo de las uniones atornilladas con pasadores de bloqueo, junto con ejemplos de aplicación de los distintos elementos de bloqueo en ingeniería mecánica, y en base a qué criterios se pueden seleccionar estos elementos.

11 minutos para leer

Tolerancias de forma y posición. ISO 1101 y norma japonesa JIS B 0001: La información más importante

Las tolerancias de forma y posición son especificaciones técnicas que garantizan una manipulación uniforme de las dimensiones y tolerancias en la fabricación. Se utilizan principalmente en la fabricación de componentes para garantizar la precisión de las piezas.

6 minutos para leer

Clases de tolerancia de conformidad con ISO 22081 y DIN ISO 2768: Uso optimizado de tolerancias generales

Las tolerancias son un aspecto esencial para la fabricación de piezas mecánicamente móviles, ya que garantizan la interacción correcta de los componentes. Las tolerancias generales y sus clases de tolerancia se utilizan para simplificar los dibujos. La norma DIN ISO 2768 especifica las tolerancias. Muchos ingenieros de diseño utilizan tolerancias generales como una variación simplificada de tolerancias para facilitar el proceso de diseño.

14 minutos para leer

Comparación de aceros en ingeniería mecánica con otros estándares como JIS e AISI

Existen diferentes sistemas de designación para las propiedades del acero. Las normas subyacentes constituyen la base para la clasificación y designación de calidades de acero utilizando números de material. En este artículo comparamos los grados de acero clasificados según DIN/EN/ISO con sus respectivos homólogos en JIS (norma industrial japonesa).

8 minutos para leer