Registro
Condiciones del filtro
  • Absorption Stroke(mm)
  • Nominal Mounting Screw [M]
  • Maximum Absorption Ability(J)
  • Main Body Material
    • Brass
    • Steel
  • Max. Collision Velocity(m/s)
  • Overall Length(mm)
  • Piston Rod Return Force(N)
  • Max. Operating Cycle(cycle/min)
  • Allowable Angular Misalignment(deg)
  • Absorbed Energy per Minute(J/min)
  • Tip Cap/Damper
  • Pitch
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables
    • En el plazo de 11 días laborables
    • En el plazo de 12 días laborables
    • En el plazo de 13 días laborables
    • En el plazo de 14 días laborables

Auxiliary Device Shock Absorber KSHJ Series

Número de pieza:

Sin liquidar. 76 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Absorption Stroke

(mm)

Mounting Screw Nominal M

Nominal Mounting Screw [M]

Maximum Absorption Ability

(J)

Main Body Material

Max. Collision Velocity

(m/s)

Overall Length

(mm)

Piston Rod Return Force

(N)

Max. Operating Cycle

(cycle/min)

Allowable Angular Misalignment

(deg)

Absorbed Energy per Minute

(J/min)

Tip Cap/Damper

Pitch

Cantidad mínima de pedido
3
M4
4
0.3
Stainless Steel
0.8
25
2
90
1
10
NA
0.5
1 piezas
3
M4
4
0.2
Stainless Steel
1
25
2
90
1
10
NA
0.5
1 piezas
3
M4
4
0.3
Stainless Steel
0.8
25
2
90
1
10
Available
0.5
1 piezas
3
M4
4
0.2
Stainless Steel
1
25
2
90
1
10
Available
0.5
1 piezas
4
M6
6
0.5
Stainless Steel
1
29.5
3
90
1
20
NA
0.75
1 piezas
4
M6
6
0.3
Stainless Steel
1
29.5
3
90
1
20
NA
0.75
1 piezas
4
M6
6
0.5
Stainless Steel
1
33.5
3
90
1
20
Available
0.75
1 piezas
4
M6
6
0.3
Stainless Steel
1
33.5
3
90
1
20
Available
0.75
1 piezas
5
M8
8
1
[Brass] Copper Alloy
1
37
6
90
1
36
NA
0.75
1 piezas
5
M8
8
1
[Brass] Copper Alloy
1
37
6
90
1
36
NA
1
1 piezas
5
M8
8
1
[Brass] Copper Alloy
1
42
6
90
1
36
Available
0.75
1 piezas
5
M8
8
1
[Brass] Copper Alloy
1
42
6
90
1
36
Available
1
1 piezas
8
M8
8
2
[Brass] Copper Alloy
1
46
8.6
90
1
60
NA
0.75
1 piezas
8
M8
8
2
[Brass] Copper Alloy
1.5
46
8.6
90
1
60
NA
0.75
1 piezas
8
M8
8
2
[Brass] Copper Alloy
1
46
8.6
90
1
60
NA
1
1 piezas
8
M8
8
2
[Brass] Copper Alloy
1.5
46
8.6
90
1
60
NA
1
1 piezas
8
M8
8
2
[Brass] Copper Alloy
1
51
8.6
90
1
60
Available
0.75
1 piezas
8
M8
8
2
[Brass] Copper Alloy
1
51
8.6
90
1
60
Available
1
1 piezas
8
M8
8
2
[Brass] Copper Alloy
1.5
51
8.6
90
1
60
Available
1
1 piezas
10
M10
10
3
[Brass] Copper Alloy
1
60
8
90
1
120
NA
1
1 piezas
10
M10
10
3
[Brass] Copper Alloy
2
60
8
90
1
120
NA
1
1 piezas
10
M10
10
3
[Brass] Copper Alloy
1
68
8
90
1
120
Available
1
1 piezas
10
M10
10
3
[Brass] Copper Alloy
2
68
8
90
1
120
Available
1
1 piezas
15
M10
10
5
[Brass] Copper Alloy
1
77
9.8
90
1
200
NA
1
1 piezas
15
M10
10
6.5
[Brass] Copper Alloy
3
77
9.8
90
1
200
NA
1
1 piezas
15
M10
10
5
[Brass] Copper Alloy
1
85
9.8
90
1
200
Available
1
1 piezas
15
M10
10
6.5
[Brass] Copper Alloy
3
85
9.8
90
1
200
Available
1
1 piezas
10
M12
12
6
[Brass] Copper Alloy
1
66
7.6
60
1
220
NA
1
1 piezas
10
M12
12
6
[Brass] Copper Alloy
2
66
7.6
60
1
220
NA
1
1 piezas
10
M12
12
6
[Brass] Copper Alloy
1
76
7.6
60
1
220
Available
1
1 piezas
10
M12
12
6
[Brass] Copper Alloy
2
76
7.6
60
1
220
Available
1
1 piezas
12
M14
14
10
[Brass] Copper Alloy
1
72
9.2
60
1
240
NA
1.5
1 piezas
12
M14
14
10
[Brass] Copper Alloy
2
72
9.2
60
1
240
NA
1.5
1 piezas
12
M14
14
10
[Brass] Copper Alloy
1
82
9.2
60
1
240
Available
1.5
1 piezas
12
M14
14
10
[Brass] Copper Alloy
2
82
9.2
60
1
240
Available
1.5
1 piezas
15
M16
16
15
[Brass] Copper Alloy
1
82
17.4
40
3
280
NA
1.5
1 piezas
15
M16
16
15
[Brass] Copper Alloy
2
82
17.4
40
3
280
NA
1.5
1 piezas
15
M16
16
15
[Brass] Copper Alloy
1
92
17.4
40
3
280
Available
1.5
1 piezas
15
M16
16
15
[Brass] Copper Alloy
2
92
17.4
40
3
280
Available
1.5
1 piezas
16
M18
18
20
[Brass] Copper Alloy
1
88
22
40
3
320
NA
1.5
1 piezas
16
M18
18
20
[Brass] Copper Alloy
2
88
22
40
3
320
NA
1.5
1 piezas
16
M18
18
20
[Brass] Copper Alloy
1
103
22
40
3
320
Available
1.5
1 piezas
16
M18
18
20
[Brass] Copper Alloy
2
103
22
40
3
320
Available
1.5
1 piezas
16
M20
20
30
[Brass] Copper Alloy
1
93
22
30
3
450
NA
1.5
1 piezas
16
M20
20
30
[Brass] Copper Alloy
2
93
22
30
3
450
NA
1.5
1 piezas
16
M20
20
30
[Brass] Copper Alloy
1
108
22
30
3
450
Available
1.5
1 piezas
16
M20
20
30
[Brass] Copper Alloy
2
108
22
30
3
450
Available
1.5
1 piezas
25
M22
22
50
[Brass] Copper Alloy
1
125
28.5
30
3
500
NA
1.5
1 piezas
25
M22
22
50
[Brass] Copper Alloy
1
143
28.5
30
3
500
Available
1.5
1 piezas
25
M22
22
50
[Brass] Copper Alloy
2
143
28.5
30
3
500
Available
1.5
1 piezas
25
M25
25
60
[Brass] Copper Alloy
1.5
125
28.5
30
3
700
NA
1.5
1 piezas
25
M25
25
60
[Brass] Copper Alloy
1
125
28.5
30
3
800
NA
2
1 piezas
25
M25
25
60
[Brass] Copper Alloy
1.5
125
28.5
30
3
800
NA
2
1 piezas
25
M25
25
60
[Brass] Copper Alloy
1.5
143
28.5
30
3
700
Available
1.5
1 piezas
25
M25
25
60
[Brass] Copper Alloy
1
143
28.5
30
3
800
Available
2
1 piezas
25
M25
25
60
[Brass] Copper Alloy
1.5
143
28.5
30
3
800
Available
2
1 piezas
25
M27
27
60
[Brass] Copper Alloy
1
125
28.5
30
3
800
NA
1.5
1 piezas
25
M27
27
60
[Brass] Copper Alloy
1.5
125
28.5
30
3
800
NA
1.5
1 piezas
25
M27
27
60
[Brass] Copper Alloy
1
125
28.5
30
3
800
NA
3
1 piezas
25
M27
27
60
[Brass] Copper Alloy
1.5
125
28.5
30
3
800
NA
3
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
75.32 €
( 89.63 € )
5 días laborables
81.65 €
( 97.16 € )
5 días laborables
80.75 €
( 96.09 € )
5 días laborables
92.89 €
( 110.54 € )
5 días laborables
51.07 €
( 60.77 € )
5 días laborables
63.38 €
( 75.42 € )
5 días laborables
56.33 €
( 67.03 € )
5 días laborables
68.64 €
( 81.68 € )
11 días laborables
51.12 €
( 60.83 € )
5 días laborables
51.12 €
( 60.83 € )
5 días laborables
56.38 €
( 67.09 € )
5 días laborables
56.40 €
( 67.12 € )
5 días laborables
57.49 €
( 68.41 € )
5 días laborables
69.61 €
( 82.84 € )
5 días laborables
57.49 €
( 68.41 € )
5 días laborables
57.49 €
( 68.41 € )
5 días laborables
62.54 €
( 74.42 € )
5 días laborables
57.49 €
( 68.41 € )
5 días laborables
57.49 €
( 68.41 € )
5 días laborables
51.21 €
( 60.94 € )
5 días laborables
63.52 €
( 75.59 € )
5 días laborables
56.47 €
( 67.20 € )
5 días laborables
68.78 €
( 81.85 € )
5 días laborables
69.73 €
( 82.98 € )
5 días laborables
69.73 €
( 82.98 € )
5 días laborables
74.98 €
( 89.23 € )
5 días laborables
74.98 €
( 89.23 € )
5 días laborables
53.87 €
( 64.11 € )
5 días laborables
66.00 €
( 78.54 € )
5 días laborables
58.95 €
( 70.15 € )
5 días laborables
71.26 €
( 84.80 € )
5 días laborables
55.31 €
( 65.82 € )
5 días laborables
67.43 €
( 80.24 € )
5 días laborables
60.57 €
( 72.08 € )
5 días laborables
72.88 €
( 86.73 € )
5 días laborables
71.26 €
( 84.80 € )
5 días laborables
83.38 €
( 99.22 € )
5 días laborables
76.50 €
( 91.03 € )
5 días laborables
88.64 €
( 105.48 € )
5 días laborables
71.49 €
( 85.07 € )
5 días laborables
83.61 €
( 99.50 € )
12 días laborables
79.29 €
( 94.36 € )
5 días laborables
91.43 €
( 108.80 € )
11 días laborables
88.84 €
( 105.72 € )
5 días laborables
100.96 €
( 120.14 € )
5 días laborables
96.65 €
( 115.01 € )
5 días laborables
108.96 €
( 129.66 € )
5 días laborables
117.51 €
( 139.84 € )
5 días laborables
126.77 €
( 150.86 € )
12 días laborables
97.03 €
( 115.47 € )
5 días laborables
118.08 €
( 140.52 € )
5 días laborables
118.04 €
( 140.47 € )
13 días laborables
118.04 €
( 140.47 € )
13 días laborables
127.37 €
( 151.57 € )
13 días laborables
118.08 €
( 140.52 € )
13 días laborables
118.08 €
( 140.52 € )
13 días laborables
131.06 €
( 155.96 € )
11 días laborables
100.16 €
( 119.19 € )
11 días laborables
91.45 €
( 108.83 € )
13 días laborables
91.45 €
( 108.83 € )
12 días laborables

Información detallada

Información básica

Auxiliary device shock absorber of unique linear orifice structure with excellent absorption power.
[Features]
・ Supports gram unit to ton unit.
・ Smooth shock absorption characteristics and long service life are achieved by linear orifice.
・ Fixed absorption capacity type.
[Applications]
・ Compatible with pneumatic equipment and production lines in all industries.