Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Screw Size T1
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 10 días laborables
  • Touch Connector FUJI Female Bulk

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Compatible Tube Outer Diameter 1

    (mm)

    Screw Size T1

    Screw Size T2

    Cantidad mínima de pedido
    4
    Rc1/8
    M12X1
    1 piezas
    6
    Rc1/4
    M14X1
    1 piezas
    8
    Rc1/4
    M16X1
    1 piezas
    10
    Rc3/8
    M20X1
    1 piezas
    12
    Rc3/8
    M22X1
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    4.14 €
    ( 4.93 € )
    10 días laborables
    4.81 €2.41 €
    ( 2.87 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    5.38 €
    ( 6.40 € )
    10 días laborables
    7.31 €
    ( 8.70 € )
    10 días laborables
    8.33 €
    ( 9.91 € )
    10 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    One-touch fittings to prevent rotation out of the tube with the rotation lock ring. Metal body female bulk.