Snap Ring (for Hole)【1-55 Pieces Per Package】 (Part Numbers)

Snap Ring (for Hole)
  • Promotional pricing ends 31/12/2024
  • Volume Discount
The snap ring is provided with lugs (holes for pliers) so that it can be easily removed.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

スナップリング(穴用):関連画像

Part Number
B330008
B330009
B330010
B330011
B330012
B330013
B330014
B330015
B330016
B330017
B330018
B330019
B330020
B330021
B330022
B330024
B330025
B330026
B330028
B330030
B330032
B330034
B330035
B330036
B330037
B330038
B330040
B330042
B330045
B330047
B330048
B330050
B330052
B330055
B910008
B910010
B910011
B910012
B910013
B910014
B910015
B910016
B910017
B910018
B910019
B910020
B910021
B910022
B910024
B910025
B910026
B910028
B910030
B910032
B910034
B910035
B910036
B910037
B910038
B910040
Part Number
Standard Unit Price
Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Material Shaft or Hole Used d1 (Reference)
(mm)
Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)
(mm)
Applicable Shaft (Reference) m
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Surface Treatment Quantity
(piece)
JAN Code Order Code Mass
(g)

9.30 €

4.19 €

55 Pieces Per Package

1 pack Same day

Stock

8[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 88.40.508.80.40ACP Processing55 (1 Package)4989999071764161-00915.5 (When 55 pcs.)

9.94 €

55 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 9[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 99.40.709.80.60ACP Processing55 (1 Package)4989999071771161-010412.1 (When 55 pcs.)

9.94 €

55 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 10[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1010.41.1510.71.00ACP Processing55 (1 Package)4989999071788161-011214.8 (When 55 pcs.)

9.94 €

55 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 11[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1111.41.1511.81.00ACP Processing55 (1 Package)4989999071795161-012117.77 (When 55 pcs.)

9.94 €

55 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 12[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1212.51.1513.01.00ACP Processing55 (1 Package)4989999071801161-013922.28 (When 55 pcs.)

9.94 €

55 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 13[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1313.61.1514.11.00ACP Processing55 (1 Package)4989999071818161-014724.2 (When 55 pcs.)

9.94 €

44 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 14[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1414.61.1515.11.00ACP Processing44 (1 Package)4989999071825161-015521.08 (When 44 pcs.)

9.94 €

44 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 15[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1515.71.1516.21.00ACP Processing44 (1 Package)4989999071832161-016324.82 (When 44 pcs.)

9.94 €

44 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 16[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1616.81.1517.31.00ACP Processing44 (1 Package)4989999071849161-017126.8 (When 44 pcs.)

9.94 €

40 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 17[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 1717.81.1518.31.00ACP Processing40 (1 Package)4989999071856161-018026.08 (When 40 pcs.)

9.94 €

38 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 18[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 18191.1519.51.00ACP Processing38 (1 Package)4989999071863161-019828.88 (When 38 pcs.)

9.94 €

36 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 19[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 19201.1520.51.00ACP Processing36 (1 Package)4989999071870161-020131.5 (When 36 pcs.)

9.94 €

36 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 20[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 20211.1521.51.00ACP Processing36 (1 Package)4989999071887161-021030.71 (When 36 pcs.)

9.94 €

30 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 21[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 21221.1522.51.00ACP Processing30 (1 Package)4989999071894161-022828.23 (When 30 pcs.)

9.94 €

30 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 22[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 22231.1523.51.00ACP Processing30 (1 Package)4989999071900161-023629.73 (When 30 pcs.)

9.94 €

24 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 24[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 2425.21.3525.91.20ACP Processing24 (1 Package)4989999071917161-024431.56 (When 24 pcs.)

9.94 €

22 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 25[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 2526.51.3526.91.20ACP Processing22 (1 Package)4989999071924161-026123.25 (When 22 pcs.)

9.30 €

4.19 €

20 Pieces Per Package

1 pack Same day

Stock

26[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 2627.21.3527.91.20ACP Processing20 (1 Package)4989999071931161-027933.06 (When 20 pcs.)

9.94 €

17 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 28[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 2829.41.3530.11.20ACP Processing17 (1 Package)4989999071948161-028729.43 (When 17 pcs.)

9.94 €

15 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 30[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 3031.41.3532.11.20ACP Processing15 (1 Package)4989999071955161-029527.69 (When 15 pcs.)

9.30 €

4.19 €

15 Pieces Per Package

1 pack Same day

Stock

32[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 3233.71.3534.41.20ACP Processing15 (1 Package)4989999071962161-030935.07 (When 15 pcs.)

9.94 €

13 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 34[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 3435.71.7536.51.50ACP Processing13 (1 Package)4989999071979161-031740.38 (When 13 pcs.)

9.94 €

12 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 35[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 35371.7537.81.50ACP Processing12 (1 Package)4989999071986161-032538.6 (When 12 pcs.)

9.94 €

10 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 36[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 36381.7538.81.50ACP Processing10 (1 Package)4989999071993161-033333.14 (When 10 pcs.)

9.94 €

10 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 37[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 37391.7539.81.50ACP Processing10 (1 Package)4989999072006161-034134.49 (When 10 pcs.)

9.94 €

10 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 38[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 38401.7540.81.50ACP Processing10 (1 Package)4989999072013161-035038.23 (When 10 pcs.)

9.94 €

8 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 40[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 4042.51.9543.51.75ACP Processing8 (1 Package)4989999072020161-036839.7 (When 8 pcs.)

9.59 €

3.55 €

7 Pieces Per Package

1 pack Same day

Stock

42[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 4244.51.9545.51.75ACP Processing7 (1 Package)4989999072037161-037636.37 (When 7 pcs.)

9.94 €

7 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 45[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 4547.51.9548.51.75ACP Processing7 (1 Package)4989999072044161-038443.82 (When 7 pcs.)

9.29 €

6 Pieces Per Package

1 pack Same day

Stock

47[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 4749.51.9550.51.75ACP Processing6 (1 Package)4989999072051161-039240.8 (When 6 pcs.)

9.94 €

6 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 48[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 4850.51.9551.51.75ACP Processing6 (1 Package)4989999072068161-040642 (When 6 pcs.)

9.94 €

5 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 50[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 50532.2054.22.00ACP Processing5 (1 Package)4989999072075161-041441 (When 5 pcs.)

9.94 €

5 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 52[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 52552.2056.22.00ACP Processing5 (1 Package)4989999072082161-042245.5 (When 5 pcs.)

9.94 €

4 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 55[Steel] Spring Steel (EN 1.0601 Equiv.) 55582.2059.22.00ACP Processing4 (1 Package)4989999072099161-043138 (When 4 pcs.)

10.85 €

17 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 8[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 88.40.508.30.40NA17 (1 Package)4989999072105161-04731.7 (When 1 pcs.)

10.85 €

16 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 10[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1010.41.1510.71.00NA16 (1 Package)4989999072112161-04904.3 (When 16 pcs.)

10.85 €

15 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 11[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1111.41.1511.81.00NA15 (1 Package)4989999072129161-05034.85 (When 15 pcs.)

10.85 €

15 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 12[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1212.51.1513.01.00NA15 (1 Package)4989999072136163-17056.08 (When 15 pcs.)

10.85 €

14 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 13[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1313.61.1514.11.00NA14 (1 Package)4989999072143163-17136.18 (When 14 pcs.)

10.85 €

13 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 14[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1414.61.1515.11.00NA13 (1 Package)4989999072150161-05466.23 (When 13 pcs.)

10.85 €

13 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 15[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1515.71.1516.21.00NA13 (1 Package)4989999072167161-05547.33 (When 13 pcs.)

10.85 €

12 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 16[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1616.81.1517.31.00NA12 (1 Package)4989999072174161-05627.31 (When 12 pcs.)

10.85 €

12 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 17[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 1717.81.1518.31.00NA12 (1 Package)4989999072181161-05717.82 (When 12 pcs.)

10.85 €

12 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 18[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 18191.1519.51.00NA12 (1 Package)4989999072198161-05899.12 (When 12 pcs.)

10.85 €

11 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 19[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 19201.1520.51.00NA11 (1 Package)4989999072204161-05979.12 (When 11 pcs.)

10.85 €

11 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 20[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 20211.1521.51.00NA11 (1 Package)4989999072211161-06019.38 (When 11 pcs.)

9.79 €

10 Pieces Per Package

1 pack Same day

Stock

21[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 21221.1522.51.00NA10 (1 Package)4989999072228161-06199.41 (When 10 pcs.)

10.85 €

9 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 22[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 22231.1523.51.00NA9 (1 Package)4989999072235161-06278.92 (When 9 pcs.)

10.85 €

8 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 24[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 2425.21.3525.91.20NA8 (1 Package)4989999072242161-063510.52 (When 8 pcs.)

10.85 €

8 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 25[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 2526.21.3526.91.20NA8 (1 Package)4989999072259161-064311.73 (When 8 pcs.)

10.85 €

7 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 26[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 2627.21.3527.91.20NA7 (1 Package)4989999072266161-065111.57 (When 7 pcs.)

10.21 €

7 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 28[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 2829.41.3530.11.20NA7 (1 Package)4989999072273161-066012.12 (When 7 pcs.)

10.85 €

6 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 30[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 3031.41.3532.11.20NA6 (1 Package)4989999072280161-067811.08 (When 6 pcs.)

10.85 €

5 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 32[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 3233.71.3534.41.20NA5 (1 Package)4989999072297161-068611.69 (When 5 pcs.)

10.85 €

4 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 34[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 3435.71.6536.51.50NA4 (1 Package)4989999072303161-069412.42 (When 4 pcs.)

10.85 €

4 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 35[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 35371.6537.81.50NA4 (1 Package)4989999072310161-070812.87 (When 4 pcs.)

10.21 €

4 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 36[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 36381.6538.81.50NA4 (1 Package)4989999072327161-071613.26 (When 4 pcs.)

10.85 €

3 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 37[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 37391.6539.81.50NA3 (1 Package)4989999072334161-072410.35 (When 3 pcs.)

10.21 €

3 Pieces Per Package

1 pack 6 Days 38[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 38401.6540.81.50NA3 (1 Package)4989999072341161-073211.47 (When 3 pcs.)

13.43 €

5.64 €

2 Pieces Per Package

1 pack Available Same day

Stock

40[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) 4042.51.9043.51.75NA2 (1 Package)4989999072358161-07419.93 (When 2 pcs.)

Loading...

Basic information

Type Thrust Direction Mount (for Hole) Shape C shape retaining ring for hole Retaining Ring Type Outer Ring Stopper
Mounting Method Type Standard Product Type Retaining Ring

Tech Support