Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Thread Nominal M | Material | Material (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.09 € | 1 | 6 Days | 10 | M100X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
260.44 € | 1 | 6 Days | 10 | M105X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
297.68 € | 1 | 6 Days | 10 | M110X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
317.92 € | 1 | 15 Days | 10 | M115X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
356.14 € | 1 | 6 Days | 10 | M120X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
367.60 € | 1 | 15 Days | 10 | M125X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
430.56 € | 1 | 6 Days | 10 | M130X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
489.01 € | 1 | 6 Days | 10 | M135X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
520.91 € | 1 | 6 Days | 10 | M140X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
546.43 € | 1 | 15 Days | 10 | M145X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
621.89 € | 1 | 6 Days | 10 | M150X2.0 | Steel | EN 1.1191 Equiv. | ||
4.10 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | M10X0.75 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | |
3.77 € | 1 | 6 Days | 10 | M12X1.0 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
4.37 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | M15X1.0 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | |
4.62 € | 1 | 6 Days | 10 | M17X1.0 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
5.31 € | 1 | 6 Days | 10 | M20X1.0 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
6.68 € | 1 | 6 Days | 10 | M25X1.5 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
8.01 € | 1 | 6 Days | 10 | M30X1.5 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
9.77 € | 1 | 6 Days | 10 | M35X1.5 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
11.44 € | 1 | 6 Days | 10 | M40X1.5 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
13.63 € | 1 | 6 Days | 10 | M45X1.5 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
15.80 € | 1 | 6 Days | 10 | M50X1.5 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
69.75 € | 1 | 6 Days | 10 | M95X2.0 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
72.56 € | 1 | 6 Days | 10 | M100X2.0 | Steel | EN 1.0038 Equiv. | ||
26.27 € | 1 | 6 Days | 10 | M10X0.75 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
27.76 € | 1 | 6 Days | 10 | M12X1.0 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
26.31 € | 1 | 6 Days | 10 | M15X1.0 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
31.65 € | 1 | 6 Days | 10 | M17X1.0 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
34.11 € | 1 | 6 Days | 10 | M20X1.0 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
37.72 € | 1 | 6 Days | 10 | M25X1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
49.35 € | 1 | 6 Days | 10 | M30X1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
71.63 € | 1 | 6 Days | 10 | M35X1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
80.21 € | 1 | 6 Days | 10 | M40X1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
82.18 € | 1 | 6 Days | 10 | M45X1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
94.53 € | 1 | 6 Days | 10 | M50X1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
546.18 € | 1 | 12 Days | 10 | M100X2.0 | Stainless Steel | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Type | Lock Nut | Shape | Round shape | Surface Treatment | No Surface Treatment |
---|---|---|---|---|---|
Screw Type | Metric (coarse) Thread |
Configure
Basic Attributes
Thread Nominal M
Material
Material (Details)
Type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes