Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Version
  • Type
  • Taper bushing
  • Application
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 3 días laborables

Ribbed Belt Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile 8 x PL (PL15008)

Ribbed Belt Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile 8 x PL PL15008

Número de pieza:

PL15008
Despejar
  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    338.12 €
  • Total (IVA no incluidos)
    338.12 €
    Precio IVA incluidos:
    402.36 €
  • Fecha de envío de referencia: 08.12.2025
    3 días laborables (Fecha de envío)

    La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno

Cantidad:
Cantidad1 - 45+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
338.12 €
(
402.36 €
)
338.12 €
(
402.36 €
)
Días de envío3 días

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
PL15008

Version

Type

Taper bushing

Application

Weight

(kg)

Description

Cantidad mínima de pedido
Solid disc
1
2517
for TB 2517
3.3
PL 150 x 8 für TB 2517
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
338.12 €
(
402.36 €
)
3 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Material: Cast iron
・Overall width(mm): 42
・Number of grooves: 8
・Standard: DIN 7932

Ribbed-V pulleys are available in a range of designs and profiles, as full or floor pulleys.

Se ha confirmado el número de pieza