Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Shaft Dia. d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Outside diameter D (mm) | Width (mm) | Norm | Thickness s (mm) | Internal diameter d (mm) | Customs tariff country of origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Days | 145 - 155 | 0.04 | 149 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 135 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 48 - 53 | 0.01 | 55 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 45 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 165 - 175 | 0.07 | 169 | 14.5 | DIN 3780 | 9 | 153 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 98 - 105 | 0.02 | 102 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 90 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 390 - 430 | 0.44 | 390 | 25 | DIN 3806 | 14.3 | 360 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 210 - 235 | 0.25 | 228 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 198 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 175 - 185 | 0.07 | 178 | 14.5 | DIN 3784 | 9 | 162 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 68 - 73 | 0.02 | 75 | 11 | DIN 3816 | 6.8 | 63 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 73 - 78 | 0.02 | 79 | 11 | DIN 3819 | 6.8 | 67 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 93 - 98 | 0.02 | 97 | 11 | DIN 3826 | 6.8 | 85 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 83 - 88 | 0.02 | 88 | 11 | DIN 3823 | 6.8 | 76 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 430 - 480 | 0.55 | 435 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 405 | IT | ||
- | 1 | 5 Days | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 5.5 | DIN 3783 | 3.4 | 16 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 24 - 27 | 0.001 | 30 | 7.5 | DIN 3795 | 4.7 | 22 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 58 - 63 | 0.01 | 64 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 54 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 290 - 310 | 0.34 | 300 | 25 | DIN 3800 | 14.3 | 270 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 235 - 265 | 0.2 | 255 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 225 | IT | ||
- | 1 | 5 Days | 190 - 210 | 0.24 | 210 | 25 | DIN 3792 | 14.3 | 180 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 365 - 390 | 0.46 | 367 | 25 | DIN 3803 | 14.3 | 337 | IT | ||
- | 1 | 5 Days | 38 - 43 | 0.02 | 46 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 36 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 105 - 115 | 0.03 | 113 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 99 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 78 - 83 | 0.02 | 84 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 72 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 195 - 210 | 0.08 | 196 | 14.5 | DIN 3790 | 9 | 180 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 9.5 - 11.5 | 0.001 | 15 | 5.5 | DIN 3761 | 3.4 | 9 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 63 - 68 | 0.01 | 68 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 58 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 88 - 93 | 0.02 | 93 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 81 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 27 - 29 | 0.001 | 33 | 7.5 | DIN 3797 | 4.7 | 25 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 125 - 135 | 0.04 | 131 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 117 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 185 - 195 | 0.08 | 187 | 14.5 | DIN 3787 | 9 | 171 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 19 - 21 | 0.001 | 26 | 7.5 | DIN 3791 | 4.7 | 18 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 530 - 580 | 0.59 | 525 | 25 | DIN 3811 | 14.3 | 495 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 310 - 335 | 0.37 | 322 | 25 | DIN 3802 | 14.3 | 292 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 480 - 530 | 0.6 | 480 | 25 | DIN 3809 | 14.3 | 450 | IT | ||
- | 1 | 5 Days | 580 - 630 | 0.7 | 570 | 25 | DIN 3813 | 14.3 | 540 | IT | ||
- | 1 | 5 Days | 265 - 290 | 0.3 | 277 | 25 | DIN 3796 | 14.3 | 247 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 4.5 - 5.5 | 0.001 | 8 | 3.7 | DIN 3808 | 2.4 | 4 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 43 - 48 | 0.01 | 50 | 9 | DIN 3807 | 5.5 | 40 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 135 - 145 | 0.04 | 140 | 12.8 | DIN 3772 | 7.9 | 126 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 7.5 | DIN 3799 | 4.7 | 27 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 155 - 165 | 0.06 | 160 | 14.5 | DIN 3760 | 9 | 144 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 15.5 - 17.5 | 0.001 | 20 | 5.5 | DIN 3777 | 3.4 | 14 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 53 - 58 | 0.01 | 59 | 9 | DIN 3810 | 5.5 | 49 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 2.7 - 3.5 | 0.001 | 5.5 | 3 | DIN 3798 | 2.1 | 2.5 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 5.5 - 6.5 | 0.001 | 9 | 3.7 | DIN 3812 | 2.4 | 5 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 6.5 - 8 | 0.001 | 10 | 3.7 | DIN 3815 | 2.4 | 6 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 8 - 9.5 | 0.001 | 11 | 3.7 | DIN 3821 | 2.4 | 7 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 11.5 - 12.5 | 0.001 | 16.5 | 5.5 | DIN 3766 | 3.4 | 10.5 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 13.5 - 15.5 | 0.001 | 18.5 | 5.5 | DIN 3771 | 3.4 | 12.5 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 21 - 24 | 0.001 | 28 | 7.5 | DIN 3794 | 4.7 | 20 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 31 - 33 | 0.001 | 37 | 7.5 | DIN 3801 | 4.7 | 29 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 33 - 36 | 0.001 | 39 | 7.5 | DIN 3760 | 4.7 | 31 | TW | ||
8.80 € | 1 | 5 Days | 36 - 38 | 0.03 | 42 | 7.5 | DIN 3804 | 4.7 | 34 | TW | ||
- | 1 | 5 Days | 335 - 365 | 0.38 | 345 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 315 | TW |
Loading...
Design | A | Customs tariff weight unit | kg | Type | Axial shaft seal |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight Pro | 1 | Engineering material | FKM (formerly FPM) | Customs tariff article number | 84879090 |