Registro
Condiciones del filtro
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D4(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L4(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Indexing plungers, steel or stainless steel with stainless steel pull ring and locknut (03092)

Número de pieza:

Sin liquidar. 15 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D4

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L4

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Cantidad mínima de pedido
Stainless Steel
8x1
4
40
1.4034
-
Hardened
0
4
15
1
15
6
13
10
13
12
6
1 piezas
Stainless Steel
10x1
5
52
1.4034
-
Hardened
1
5
23
1.3
17
7
15
13
17
12
5
1 piezas
Stainless Steel
12x1.5
6
57
1.4034
-
Hardened
2
6
23
1.8
20
8
17
14
19
14
6
1 piezas
Stainless Steel
16x1.5
8
72
1.4034
-
Hardened
3
8
28
2.3
26
10
23
19
24
35
15
1 piezas
Stainless Steel
20x1.5
10
78
1.4034
-
Hardened
4
10
28
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 piezas
Stainless Steel
8x1
4
40
1.4305
-
Not hardened
0
4
15
1
15
6
13
10
13
12
6
1 piezas
Stainless Steel
10x1
5
52
1.4305
-
Not hardened
1
5
23
1.3
17
7
15
13
17
12
5
1 piezas
Stainless Steel
12x1.5
6
57
1.4305
-
Not hardened
2
6
23
1.8
20
8
17
14
19
14
6
1 piezas
Stainless Steel
16x1.5
8
72
1.4305
-
Not hardened
3
8
28
2.3
26
10
23
19
24
35
15
1 piezas
Stainless Steel
20x1.5
10
78
1.4305
-
Not hardened
4
10
28
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 piezas
Steel
8x1
4
40
-
5.8
Hardened
0
4
15
1
15
6
13
10
13
12
6
1 piezas
Steel
10x1
5
52
-
5.8
Hardened
1
5
23
1.3
17
7
15
13
17
12
5
1 piezas
Steel
12x1.5
6
57
-
5.8
Hardened
2
6
23
1.8
20
8
17
14
19
14
6
1 piezas
Steel
16x1.5
8
72
-
5.8
Hardened
3
8
28
2.3
26
10
23
19
24
35
15
1 piezas
Steel
20x1.5
10
78
-
5.8
Hardened
4
10
28
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
11.45 €
( 13.63 € )
4 días laborables
10.90 €
( 12.97 € )
4 días laborables
12.83 €
( 15.27 € )
4 días laborables
17.14 €
( 20.40 € )
4 días laborables
28.28 €
( 33.65 € )
4 días laborables
11.45 €
( 13.63 € )
4 días laborables
10.90 €
( 12.97 € )
4 días laborables
12.83 €
( 15.27 € )
4 días laborables
17.14 €
( 20.40 € )
4 días laborables
28.28 €
( 33.65 € )
4 días laborables
6.71 €
( 7.98 € )
4 días laborables
6.36 €
( 7.57 € )
4 días laborables
7.08 €
( 8.43 € )
4 días laborables
9.26 €
( 11.02 € )
4 días laborables
13.29 €
( 15.82 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Key ring to operate the indexing plungers

· Material: steel or stainless steel