¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
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
Biblioteca inCAD: Fuente de inspiración de un diseñador
La biblioteca inCAD es una extensa biblioteca para diseñadores que ofrece muchos ejemplos de aplicaciones. La biblioteca proporciona ejemplos de aplicación libre para funciones o posibilidades de producto. Cada ejemplo de aplicación contiene una lista de piezas de las piezas que MISUMI tiene disponibles junto con información sobre la cantidad necesaria para el ejemplo. Para los diseñadores, los modelos CAD sirven como fuente de inspiración para modificarlos, añadirlos de forma significativa y adaptarlos a sus propias máquinas o sistemas.
Descripción general: ¿Qué es la biblioteca de inCAD?
La Biblioteca de inCAD es una biblioteca de aplicaciones en línea para el sector de la fabricación. Para fines específicos, hay disponibles diferentes conjuntos para descargar, como un mecanismo de alimentación, un dispositivo de elevación, un carro de transporte de material o un dispositivo de agarre. Los componentes disponibles en MISUMI se incluyen en la lista de piezas y se proporcionan con un enlace al taller. Algunos detalles de la imagen de vista previa tienen notas resaltadas en gris, que también contienen un enlace directo a la tienda. Esto significa que el usuario no tiene que dedicar tiempo a buscar el componente correcto. En el taller, el componente respectivo se puede ajustar o se puede seleccionar otra pieza adecuada haciendo clic en el nivel de grupo de productos (categoría). Con la opción de descarga, el usuario puede descargar el grupo de ensamblaje como un modelo CAD y adaptarlo a sus necesidades. La lista de piezas de la aplicación original también se puede descargar como un archivo CSV y se puede utilizar para adaptaciones y para realizar pedidos simplificados.
Ventajas de una base de datos en línea para modelos CAD
Una base de datos en línea para modelos CAD permite una utilización eficiente de los recursos, ya que los diseñadores pueden acceder a una amplia colección de modelos en lugar de tener que crearlos una y otra vez. La búsqueda de modelos CAD se acelera mediante las funciones de búsqueda y filtro, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo. Además de los ahorros de costes derivados de la utilización de grupos de ensamblaje CAD existentes, una biblioteca en línea CAD ofrece acceso mundial a los modelos CAD y a los datos CAD.
Utilización de la biblioteca inCAD en el diseño
¿Cómo se puede utilizar la Biblioteca inCAD?
Si un diseñador busca inspiración para su proyecto industrial, puede ver la descripción general de todas las aplicaciones en la biblioteca inCAD o perfeccionar la selección que se muestra buscando específicamente una función o limitándose a una categoría de producto específica. Si encuentra una aplicación adecuada o similar a la que está buscando, puede integrarla en la máquina o sistema adaptado a sus necesidades. Si desea volver a abrir una aplicación, también puede introducir el número de tipo de biblioteca inCAD y el ejemplo de aplicación correspondiente se abre directamente. La aplicación también se puede buscar utilizando la función de búsqueda en el taller y luego se mostrará en el área de la biblioteca de inCAD. El modelo se puede descargar para SolidWorks o Parasolid, así como un archivo STEP y un archivo IGES. Los sistemas CAD pueden adaptar el modelo en consecuencia. Los diseños parciales también se pueden implementar a través de la biblioteca. Una lista de piezas asociada con la aplicación que se muestra con enlaces a la tienda MISUMI facilita el proceso de pedido y compra. De este modo se ahorra tiempo de diseño y también se facilita la búsqueda de los componentes necesarios y sus fabricantes.
Ejemplos de aplicaciones: colección completa de modelos CAD
La biblioteca inCAD tiene más de 150 ejemplos de aplicaciones de una amplia variedad de campos, como:
- Mecanismo de elevación
- Detección de piezas de trabajo
- Unidad de bloqueo de la pieza de trabajo
- Mecanismo de inversión
Las opciones y funciones individuales se describen con más detalle a continuación.
Perfiles de usuario para la biblioteca de inCAD
Hay dos perfiles de usuario diferentes para utilizar la biblioteca inCAD: Usuario CAD y Usuario corporativo. Sin registrarse, puede ver las aplicaciones y descargar una lista de piezas. Sin embargo, el acceso a los datos CAD requiere al menos un registro como usuario CAD.
Como usuario corporativo, tiene todas las funciones de la biblioteca de inCAD:
- Con el configurador en línea
- Consulta de precios en línea
- Función de bloc de notas
- Función de presupuesto de meviy service incl. (plataforma de fabricación de MISUMI, que permite cargar datos 3D y recibir un presupuesto)
- Descarga gratuita de datos CAD
- Función de pedido y presupuesto
La función de pedido y presupuesto no está disponible en el perfil de usuario de CAD.
Funciones del filtro
La biblioteca inCAD ofrece una variedad de opciones de filtro para preseleccionar las aplicaciones que se muestran. Se pueden utilizar los siguientes criterios para la preselección:
- Función (uso/método), p. ej., transferencia/movimiento, mecanismo de accionamiento, componentes estructurales
- Categoría de producto, p. ej., movimiento lineal, neumático/hidráulico, sensores/interruptores
- Forma de pieza de trabajo, p. ej. pieza de trabajo rectangular, cilindro hueco, placa estrecha
- Industria, p. ej., equipos de precisión, cristales de semiconductores/líquidos, piezas eléctricas y electrónicas
- Enfoque de diseño, p. ej., reducción de costes, aplicación en salas limpias, ahorro de energía
Para obtener los mejores resultados, los filtros se pueden combinar como se desee.
Estructura de los ejemplos de aplicación
Después de seleccionar un ejemplo de aplicación, se abre la siguiente descripción general. Los colores de la biblioteca inCAD designan lo siguiente:
- Amarillo: pieza de MISUMI
- Gris: componentes de terceros
- Azul: piezas de trabajo
- Verde: componentes adyacentes (no se muestra en el siguiente ejemplo)
La descripción general proporciona las siguientes funciones e información:
- A: La nota de idea proporciona instrucciones de uso y sugerencias de optimización.
- B: Algunos componentes están directamente vinculados al componente en el taller de MISUMI.
- C: Se puede descargar la lista de piezas.
- D: En la vista previa de movimiento, se reproduce una secuencia de funciones prototípicas para este grupo de ensamblaje.
- E: El modelo CAD se puede descargar como modelo 2D (DFX) o modelo 3D (Solidworks, STEP, IGES, Parasolid) mediante el botón de descarga.
Estructura del modelo CAD
En el modelo CAD, el ejemplo de aplicación se muestra en el esquema de colores ya mencionado. En general, los modelos CAD constan de varios grupos de ensamblaje CAD que corresponden a los grupos de ensamblaje del modelo real.
Los grupos de ensamblaje CAD individuales se pueden mostrar y reutilizar de forma aislada. Esto tiene varios beneficios: El grupo de montaje se puede modificar individualmente e integrar en otros modelos. Cualquier grupo de montaje que no sea necesario puede ocultarse o eliminarse directamente del modelo. Esto facilita la individualización del modelo CAD y permite construcciones parciales.
Lista de piezas y opción de orden de compra
La biblioteca inCAD le permite descargar una lista de piezas en formato CSV. Incluye todos los componentes utilizados en el modelo CAD, incluida la descripción del artículo y la cantidad requerida. Para las piezas que se pueden comprar a MISUMI, ya se ha introducido el número de pieza correspondiente. Los componentes de proveedores externos se incluyen en la lista, pero sin un número de pieza. Los usuarios corporativos tienen la opción de modificar la lista de piezas según sus necesidades eliminando piezas de terceros y luego cargando la lista personalizada en formato CSV para consultas o pedidos directos. El formulario de pedido se rellena automáticamente con las piezas incluidas en la lista de piezas y la cantidad requerida respectivamente. Se ofrece una opción alternativa transfiriendo los datos de la lista de piezas a una tabla separada, que solo requiere el número de pieza y la cantidad requerida. Esta tabla también se puede proporcionar con una columna para notas de proyecto, que más tarde aparecen tanto en la etiqueta como en la nota de entrega, lo que facilita la asignación de elementos a diferentes proyectos en un mismo pedido. Si hay piezas configurables, se marcan con un código de error en la descripción general y deben sustituirse por el número de pieza de la pieza configurada correspondiente.
¿Tiene curiosidad? ¡Pruebe nuestra Biblioteca de inCAD usted mismo!