Registro
Condiciones del filtro
  • Type
  • P (Tip)(mm)
      [0.8-24.7/0.01mm unidades]
    • W (Tip)(mm)
        [0.3-24.7/0.01mm unidades]
      • D (Shaft diameter)(mm)
      • L (L dimension)(mm)
          [100-1000/0.01mm unidades]
        • N(mm)
            [30-990/1mm unidades]
          • CAD
          • Días estimados de envío
            • Todo
            • En el plazo de 13 días laborables
            • En el plazo de 15 días laborables

          EJECTOR BLADES / DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Hardened / Dimension Configurable

          Número de pieza:

          Sin liquidar. 16 candidatos encontrados.
          Cantidad:

          Plano de contorno

          Drawing / Product specification

          D-ERDX
          [ M ]1.2344 equivalent
          [ H ]50~55HRC

          Lista de números de pieza

          Número de artículos

          P (Tip)

          (mm)

          W (Tip)

          (mm)

          D (Shaft diameter)

          (mm)

          L (L dimension)

          (mm)

          N

          (mm)

          Cantidad mínima de pedido
          0.8 ~ 1.8
          0.3 ~ 1.8
          2
          100 ~ 315
          30 ~ 305
          1 piezas
          0.8 ~ 2.3
          0.3 ~ 2.3
          2.5
          100 ~ 315
          30 ~ 305
          1 piezas
          0.8 ~ 2.8
          0.3 ~ 2.8
          3
          100 ~ 400
          30 ~ 305
          1 piezas
          1 ~ 3.3
          0.3 ~ 3.3
          3.5
          100 ~ 400
          30 ~ 305
          1 piezas
          1 ~ 3.8
          0.3 ~ 3.8
          4
          100 ~ 500
          30 ~ 490
          1 piezas
          1.2 ~ 4.3
          0.4 ~ 4.3
          4.5
          100 ~ 250
          30 ~ 240
          1 piezas
          1.5 ~ 4.8
          0.4 ~ 4.8
          5
          100 ~ 400
          30 ~ 390
          1 piezas
          1.8 ~ 5.3
          0.5 ~ 5.3
          5.5
          100 ~ 200
          30 ~ 190
          1 piezas
          2 ~ 5.8
          0.5 ~ 5.8
          6
          100 ~ 1000
          30 ~ 990
          1 piezas
          2 ~ 6.3
          0.5 ~ 6.3
          6.5
          100 ~ 250
          30 ~ 240
          1 piezas
          2.5 ~ 7.8
          0.5 ~ 7.8
          8
          100 ~ 1000
          30 ~ 990
          1 piezas
          5 ~ 9.8
          1 ~ 9.8
          10
          100 ~ 1000
          50 ~ 990
          1 piezas
          6 ~ 11.8
          1 ~ 11.8
          12
          100 ~ 1000
          50 ~ 990
          1 piezas
          8 ~ 15.8
          1.5 ~ 15.8
          16
          100 ~ 1000
          50 ~ 990
          1 piezas
          10 ~ 19.7
          2 ~ 19.7
          20
          100 ~ 1000
          55 ~ 990
          1 piezas
          13 ~ 24.7
          2.5 ~ 24.7
          25
          100 ~ 500
          55 ~ 490
          1 piezas
          Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
          Fecha de envío estándar
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          13 días laborables
          -
          ( - )
          15 días laborables
          -
          ( - )
          15 días laborables
          -
          ( - )
          15 días laborables
          -
          ( - )
          15 días laborables

          Información detallada

          Especificaciones y fecha de entrega

          Specification table

          HTPart No.L
          0.01mm increments
          P
          0.01mm increments
          W
          0.01mm increments
          K
          max.
          N
          1mm increments
          TypeD
          42D-ERDX2100.00 ~   315.000.80 ~   1.800.30  ~1.9N≧30
          and
          (L-N)≧30
          52.50.80 ~   2.302.4
          633100.00 ~   400.000.80 ~   2.802.9
          73.51.00 ~   3.303.4
          84100.00 ~   500.001.00 ~   3.803.9
          4.5100.00 ~   250.001.20 ~   4.300.40  ~4.4
          105100.00 ~   400.001.50 ~   4.804.9
          5.5100.00 ~   200.001.80 ~   5.300.50  ~5.4
          1256100.00 ~ 1000.002.00 ~   5.805.9
          6.5100.00 ~   250.002.00 ~   6.306.4
          148100.00 ~ 1000.002.50 ~   7.807.9
          16105.00 ~   9.801.00  ~9.9・D10~D16  N≧50
          ・D20~D25  N≧55

          and
          N≧L/3, (L-N)≧10
          187126.00 ~ 11.8011.9
          22168.00 ~ 15.801.50  ~15.9
          2682010.00 ~ 19.702.00  ~19.9
          321025100.00 ~   500.0013.00 ~ 24.702.50  ~24.9

          Order Example

                     
           Part No.LPWN 
           D-ERDX5120.25P3.50W1.50N60 
                     

          Alteration

                       
           Part No.LPWN(AKC・AWC…etc.) 
           D-ERDX5120.25P3.50W1.50N60AWC60 
                       




          ■ Precision Standard