¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Back to the Category Fulcrum Pins
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Straight Slot | Hex Socket | Wrench Flats | Hex Head | Material | Hardness | Surface Treatment | ||||||
Standard Grade | Precision Grade | Standard Grade | Precision Grade | Standard Grade | Standard Grade | |||||||
D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | D | -0.01 -0.05 | |||
CBBD | - | CBDBR | CBDGBR | CBDBW | CBDBL | EN 1.1191 Equiv. | - | Black Oxide | ||||
CBBDH | - | CBDBRH | - | CBDBWH | - | 40~45HRC | ||||||
CBD | CBDG | CBDR | CBDGR | CBDW | CBDL | EN 1.4305 Equiv. | - | - |
Part Number | - | L |
CBD6 CBDGBR8 | - - | 10 12 |
Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
3.68 € ( 4.38 € ) | 4 días laborables |
3.68 € ( 4.38 € ) | 5 días laborables |
3.68 € ( 4.38 € ) | 5 días laborables |
3.68 € ( 4.38 € ) | 5 días laborables |
3.68 € ( 4.38 € ) | 4 días laborables |
3.68 € ( 4.38 € ) | 4 días laborables |
3.68 € ( 4.38 € ) | 4 días laborables |
3.68 € ( 4.38 € ) | 4 días laborables |
3.83 € ( 4.56 € ) | 4 días laborables |
3.83 € ( 4.56 € ) | 5 días laborables |
3.83 € ( 4.56 € ) | 4 días laborables |
4.41 € ( 5.25 € ) | 4 días laborables |
4.41 € ( 5.25 € ) | 4 días laborables |
3.83 € ( 4.56 € ) | 4 días laborables |
3.83 € ( 4.56 € ) | 5 días laborables |
3.83 € ( 4.56 € ) | 4 días laborables |
3.83 € ( 4.56 € ) | 4 días laborables |
3.99 € ( 4.75 € ) | 5 días laborables |
4.56 € ( 5.43 € ) | 4 días laborables |
3.99 € ( 4.75 € ) | 4 días laborables |
4.56 € ( 5.43 € ) | 4 días laborables |
4.56 € ( 5.43 € ) | 4 días laborables |
3.99 € ( 4.75 € ) | 4 días laborables |
4.56 € ( 5.43 € ) | 4 días laborables |
4.56 € ( 5.43 € ) | 4 días laborables |
4.73 € ( 5.63 € ) | 5 días laborables |
4.12 € ( 4.90 € ) | 4 días laborables |
4.12 € ( 4.90 € ) | 5 días laborables |
4.12 € ( 4.90 € ) | 4 días laborables |
4.12 € ( 4.90 € ) | 4 días laborables |
4.12 € ( 4.90 € ) | 5 días laborables |
4.12 € ( 4.90 € ) | 5 días laborables |
4.12 € ( 4.90 € ) | 4 días laborables |
5.22 € ( 6.21 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
5.12 € ( 6.09 € ) | 4 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 4 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 4 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 5 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 4 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 4 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 4 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 4 días laborables |
8.52 € ( 10.14 € ) | 4 días laborables |
8.80 € ( 10.47 € ) | 4 días laborables |
Back to the Category Fulcrum Screws
Standard | |
Unhardened | +0.15 +0.05 |
Hardened | +0.2 0 |
D Tolerance (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~15 | -0.006 -0.017 |
Part Number | L Selection | A | E | MxP (Coarse) | F | ℓ | W | B | h | h1 | C | W1 | G | |||
Type | D | Straight Slot | Wrench Flats Hex Socket Hex Head | |||||||||||||
Straight Slot (Standard) CBBD CBBDH CBD Straight Slot (Precision) CBDG Hex Socket (Standard) CBDBR CBDBRH CBDR Hex Socket (Precision) CBDGBR CBDGR | Wrench Flats (Standard) CBDBW CBDBWH CBDW Hex Head (Standard) CBDBL CBDL | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 | 2 | 3.5 | 2.6x0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | 4 | 3x0.5 | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 8 | ||||||
6 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 10 | 2.5 | 4x0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.5 | 3 | 8 | 10 | ||||
8 | 5 6 7 8 9 10 12 20 | 12 | 3 | 4.5 | 5x0.8 | 10 | 1.4 | 4 | 3.5 | 1 | 10 | 13 | ||||
10 | 5 6 7 8 9 10 12 15 20 | 16 | 4 | 5 | 6x1.0 | 12 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4 | 13 | 17 | |||
12 | 6 7 8 9 10 12 13 15 20 | 18 | 5 | 8x1.25 | 1.5 | 2 | 14 | 19 |
- Material: steel, stainless steel
- Coatings: untreated, burnished
- Heat treatment: induction hardened
- Shaft diameter: 4 mm to 20 mm
- Tolerance class of shaft: -0.01mm/+0.05mm, g6
- Thread diameter: M2.6 to M16
- Drive type: hexagon socket, slot, hexagon, key surfaces
The screwed connection is one of the method most commonly used for detachable connections. Fulcrum pins, also called rotating bolts, have various advantages over conventional screws due to their hardened shaft.
The head of our rotating bolts is in part flatter than that of a stripper bolt, which, in combination with the various drive forms, simplifies the assembly in tight installation spaces. Similar to stripper bolts, Fulcrum pins have a tight-tolerance shaft that can be additionally hardened. This allows designing a simple bearing or guide.
When designing a swivel lock, a combination of Fulcrum pins and links are recommended. This allows, for example, to lock a solid closure. In this case, the rotary bolt can serve both as a bearing point and as an end stop. Its hardened approach offers suitable protection against premature wear in both functions.
Due to the ability to absorb transverse forces and shear forces, bearing bolts with hardened shoulders are suitable for creating a hinge assembly.
Combined with rod end bearings, there is also the option of balancing an offset.
Application example - Fulcrum pin utilised as spacer
1.Fulcrum pin, 2. Flat steel, 3. Nuts , 4. Flat steel
Application Example - Fulcrum pin utilised as bearing point
1.Fulcrum pin, 2. Links, 3. Hex nut, 4. Flat steel
Application example - Fulcrum pin utilised as stopper point
1. Fulcrum pin, 2. Links