¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Precaución
Número de pieza:
candidatos encontrados.
| Type | Material | Surface Treatment | |
| Flanged | Pilot Flanged | ||
| PFPB | KFPB | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
| PFPM | KFPM | Electroless Nickel Plating | |
| PFPSS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
| Part Number |
| PFPB8 |
| Part Number | A | B | (H) | D1 | T | E | d1 | d2 | h | F | W | b | Ph7 | S | Post Mounting | Unit Price | ||||||
| Type | D | BracketsH7 | ||||||||||||||||||||
| PFPB | PFPM | PFPSS | KFPB | KFPM | ||||||||||||||||||
| (Flanged) PFPB PFPM PFPSS (Piloted Flanged) KFPB KFPM | 6 | +0.012 0 | 28 | 12 | 16 | 12 | 5 | 9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 20 | − | 3.5 | 12 | 5 | M3 | - | - | |||
| 8 | +0.015 0 | 32 | 15 | 22 | 15 | 5 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | 24 | − | 4.5 | 15 | 5 | M4 | - | |||||
| 10 | +0.018 0 | 38 | 18 | 26 | 18 | 8 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 30 | − | 4.5 | 18 | 5 | M5 | - | - | ||||
| 12 | +0.018 0 | 42 | 20 | 32 | 20 | 8 | 18 | 6.6 | 11 | 6.5 | 32 | − | 5.5 | 20 | 5 | M6 | ||||||
| 13 | +0.018 0 | 42 | 20 | 32 | 20 | 8 | 18 | 6.6 | 11 | 6.5 | 32 | − | 5.5 | 20 | 5 | M6 | - | - | ||||
| 15 | +0.018 0 | 48 | 32 | 40 | 25 | 10 | 23 | 9 | 14 | 9 | 32 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | M8 | - | |||||
| 16 | +0.018 0 | 48 | 32 | 40 | 25 | 10 | 23 | 9 | 14 | 9 | 32 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | M8 | ||||||
| 20 | +0.021 0 | 55 | 38 | 50 | 30 | 10 | 31 | 11 | 18 | 11 | 35 | 25 | 6.6 | 30 | 5 | M10 | ||||||
| 25 | +0.021 0 | 75 | 50 | 62 | 38 | 15 | 38 | 14 | 20 | 14 | 45 | 35 | 9 | 38 | 5 | M12 | ||||||
| 30 | +0.021 0 | 80 | 55 | 75 | 45 | 15 | 45 | 18 | 26 | 18 | 50 | 40 | 9 | 45 | 5 | M16 | ||||||
| 35 | +0.025 0 | 103 | 70 | 82 | 55 | 15 | 52 | 18 | 26 | 18 | 65 | 45 | 11 | 55 | 5 | M16 | ||||||
| 40 | +0.025 0 | 118 | 75 | 90 | 60 | 15 | 60 | 18 | 26 | 18 | 80 | 50 | 11 | 60 | 5 | M16 | ||||||
| 50 | +0.025 0 | 138 | 100 | 105 | 70 | 15 | 75 | 18 | 26 | 18 | 85 | 70 | 14 | 70 | 5 | M16 | ||||||
| Número de pieza |
|---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
|---|
21.13 € ( 25.14 € ) | 7 días laborables |
25.05 € ( 29.81 € ) | 7 días laborables |
27.08 € ( 32.23 € ) | 7 días laborables |
31.51 € ( 37.50 € ) | 7 días laborables |
37.44 € ( 44.55 € ) | Artículo en stock: 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
20.88 € ( 24.85 € ) | 7 días laborables |
23.14 € ( 27.54 € ) | 7 días laborables |
25.82 € ( 30.73 € ) | 7 días laborables |
27.71 € ( 32.97 € ) | 7 días laborables |
29.74 € ( 35.39 € ) | 7 días laborables |
34.79 € ( 41.40 € ) | 7 días laborables |
41.38 € ( 49.24 € ) | 7 días laborables |
11.01 € ( 13.10 € ) | 7 días laborables |
11.26 € ( 13.40 € ) | 7 días laborables |
12.02 € ( 14.30 € ) | 7 días laborables |
13.66 € ( 16.26 € ) | 7 días laborables |
13.66 € ( 16.26 € ) | 7 días laborables |
15.44 € ( 18.37 € ) | 7 días laborables |
15.44 € ( 18.37 € ) | 7 días laborables |
17.21 € ( 20.48 € ) | 7 días laborables |
20.88 € ( 24.85 € ) | 7 días laborables |
25.69 € ( 30.57 € ) | 7 días laborables |
12.13 € ( 14.43 € ) | 7 días laborables |
12.40 € ( 14.76 € ) | 7 días laborables |
13.53 € ( 16.10 € ) | 5 días laborables |
15.18 € ( 18.06 € ) | 7 días laborables |
15.18 € ( 18.06 € ) | 7 días laborables |
17.21 € ( 20.48 € ) | 7 días laborables |
17.21 € ( 20.48 € ) | 7 días laborables |
19.23 € ( 22.88 € ) | 7 días laborables |
23.28 € ( 27.70 € ) | 7 días laborables |
28.21 € ( 33.57 € ) | 7 días laborables |
25.05 € ( 29.81 € ) | 7 días laborables |
25.95 € ( 30.88 € ) | 7 días laborables |
28.59 € ( 34.02 € ) | 7 días laborables |
29.98 € ( 35.68 € ) | 7 días laborables |
29.98 € ( 35.68 € ) | 7 días laborables |
41.38 € ( 49.24 € ) | 7 días laborables |
41.38 € ( 49.24 € ) | 7 días laborables |
54.40 € ( 64.74 € ) | 7 días laborables |
70.97 € ( 84.45 € ) | 7 días laborables |
83.63 € ( 99.52 € ) | 7 días laborables |
Tripod bracket that can be fixed with screws from the back.
Precaución