Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
  • Rectangular Shim Type
  • Number of Notched, Round Holes
  • A (mm)
      [36-200/1mm unidades]
    • B (mm)
        [16-200/1mm unidades]
      • C (mm)
          [0-14/0.1mm unidades]
        • E (mm)
            [6-14/0.1mm unidades]
          • P (mm)
              [9-24/0.1mm unidades]
            • Q (mm)
                [3-14/0.1mm unidades]
              • T (mm)
              • Type
              • CAD
              • Días estimados de envío
                • Todo
                • En el plazo de 5 días laborables

              Square Shims - Slotted and Round Holes (ASFFR-A40-B20-T0.1-Q6-E10-C10-P20)

              Square Shims - Slotted and Round Holes ASFFR-A40-B20-T0.1-Q6-E10-C10-P20

              Ponga el cursor sobre la imagen para agrandar

              Número de pieza:

              ASFFR-A40-B20-T0.1-Q6-E10-C10-P20
              Despejar
              Cantidad:
              Loading...

              Plano de contorno y tabla de especificaciones

              Square Shims - Slotted and Round Holes:Related Image
              Square Shims - Slotted and Round Holes:Related Image
              Slotted hole type
              Part NumberMaterialHardnessThickness (T) Tolerance
              One SlotTwo SlotsThree Slots0.050.10.20.30.51.02.03.0
              ASAFRASFFRASCFREN 1.0330 Equiv.--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
              ASAFBASFFBASCFBBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
              ASAFSASFFSASCFST=0.05~1.0
              T=2.0, 3.0
              EN 1.4301 Equiv.
              EN 1.4301 Equiv.
              370~430HV
              -
              ±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25
              Round hole type
              Part NumberMaterialHardnessThickness (T) Tolerance
              One Round HoleTwo Round HolesThree Round Holes0.050.10.20.30.51.02.03.0
              ASACRASFCRASCCREN 1.0330 Equiv.--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
              ASACBASFCBASCCBBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
              ASACSASFCSASCCST=0.05~1.0
              T=2.0, 3.0
              EN 1.4301 Equiv.
              EN 1.4301 Equiv.
              370~430HV
              -
              ±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25

              Specifications

              Part Number-A-B-T-Q-E-C-P
              ASFFB-A100-B25-T1.0-Q12-E15-C12-P70
              Part Number-A-B-T-D-E-C-P
              ASACR
              ASCCS
              -
              -
              A50
              A120
              -
              -
              B25
              B15
              -
              -
              T0.1
              T3.0
              -
              -
              D7.5
              D10
              -
              -
              E25
              E15
              -
              -
              C11
              C7

              -

              P45
              Slotted hole type
              Part Number1mm IncrementSelection0.1mm Increment
              TypeABTQECP
               EN 1.0330 Equiv.BrassEN 1.4301 Equiv.(H)10~15010~150(0.05)
              0.1
              0.2
              0.3
              0.5
              1.0
              2.0
              (3.0)
              3~31Q/2+3~0
              ~
              B-(Q/2+3)
              For One Hole Type, specification is not necessary.
              One SlotASAFRASAFBASAFS
              Two SlotsASFFRASFFBASFFS16~20010~200Q+3~
              Three SlotsASCFRASCFBASCFS
              EN 1.0330 Equiv. is not available for T(0.05) and T(3.0).
              Round hole type
              Part Number1mm IncrementSelection0.1mm Increment
              TypeABTDECP
               EN 1.0330 Equiv.BrassEN 1.4301 Equiv.(H)10~15010~150(0.05)
              0.1
              0.2
              0.3
              0.5
              1.0
              2.0
              (3.0)
              3~100D/2+2~D/2+2
              ~
              B-(D/2+2)
              For One Hole Type, specification is not necessary.
              One HoleASACRASACBASACS
              Two HolesASFCRASFCBASFCS15~20010~200D+2~
              Three HolesASCCRASCCBASCCS
              EN 1.0330 Equiv. is not available for T(0.05) and T(3.0).

              Lista de números de pieza

              Número de artículos
              Número de pieza
              ASFFR-A40-B20-T0.1-Q6-E10-C10-P20

              Rectangular Shim Type

              Material

              Number of Notched, Round Holes

              A

              (mm)

              B

              (mm)

              C

              (mm)

              D

              (mm)

              E

              (mm)

              P

              (mm)

              Q

              (mm)

              T

              (mm)

              RoHS?Cantidad mínima de pedido
              Slotted Hole Type
              EN 1.0330 Equiv.
              2 Slots
              40
              20
              10
              -
              10
              20
              6
              0.1
              10
              1 piezas
              Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
              Fecha de envío estándar
              -
              (
              -
              )
              5 días laborables

              Información detallada

                Se ha confirmado el número de pieza