Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Screw Standard
  • Thread Nominal
  • Thread Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 5 días laborables
  • Grease Fitting 90° Type

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Plano de contorno y tabla de especificaciones

    Grease Nipples/90 degree:Related Image

      Material: Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv. BD)
      Surface Treatment: Nickel Plating
     

    Specifications

    Part Number
    GPA6A
    BLIJ16
    BLMS3
    Part NumberdHLEBGPA, GPB, GPCGPAS
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.1 ~ 99 pc(s).100 ~ 500 pcs.1 ~ 99 pc(s).100 ~ 200 pcs.
    GPC6M6xP0.7517.5510.28  --
    6AM6xP1.017.5510.28  --
    1R(PT)1/821.5812.510  --
    2R(PT)1/4251114.214  --
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza

    Screw Standard

    Thread Nominal

    Thread Pitch

    (mm)

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    R1/8
    R(PT)1/8
    -
    10
    1 piezas
    R1/4
    R(PT)1/4
    -
    10
    1 piezas
    M6
    M6
    0.75
    10
    1 piezas
    M6
    M6
    1.0
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1.43 €
    ( 1.70 € )
    5 días laborables
    2.74 €
    ( 3.26 € )
    5 días laborables
    1.30 €
    ( 1.55 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    1.30 €
    ( 1.55 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día

    Información detallada

    Información básica

    [Features] A 90° grease nipple. [Material] EN 1.4305 Equiv. and free cutting brass (EN CW614N Equiv.).