Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Material
    • Steel
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
  • Applicable Fluid
  • Thread Dia.
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 5 días laborables
  • Air Couplers / Standard / Plug / Threaded

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 6 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Plano de contorno y tabla de especificaciones

    Air Couplers/Standard/Plug/Threaded:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    MCPMSteelChrome Plating
    MCPMSEN 1.4305 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    MCPC8
    Part NumberThread Dia.
    T
    LWrench Flats
    H
    Mass
    (g)
    MCPM MCPMS
    Unit PriceVolume Discount
    Rate
    Unit PriceVolume Discount
    Rate
    TypeNo.MCPMMCPMS1 ~ 29 pc(s).30~501 ~ 9 pc(s).10~30
    MCPM
    MCPMS
    20 R 1 / 441142527
    30 R 3 / 842194340
    40 R 1 / 246225962
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Material

    Applicable Fluid

    Thread Dia.

    RoHS?Cantidad mínima de pedido
    [Steel] Steel
    Air
    Rc1/4
    10
    1 piezas
    [Steel] Steel
    Air
    Rc3/8
    10
    1 piezas
    [Steel] Steel
    Air
    Rc1/2
    10
    1 piezas
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.
    Water / Air
    Rc1/4
    10
    1 piezas
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.
    Water / Air
    Rc3/8
    10
    1 piezas
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.
    Water / Air
    Rc1/2
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1.88 €
    ( 2.24 € )
    5 días laborables
    2.07 €
    ( 2.46 € )
    5 días laborables
    3.15 €
    ( 3.75 € )
    5 días laborables
    8.18 €5.40 €
    ( 6.43 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    8.18 €
    ( 9.73 € )
    5 días laborables
    13.23 €
    ( 15.74 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features] One air coupling with male thread, male connector.

    Contorno y especificaciones

    More Information

    Specifications
    TypePlugs
    Applicable FluidAir / Water (Stainless Steel Type)
    Operating Temperature Range-20~80°C
    Max. Operating Pressure1.5MPa
    Pressure Resistant2.0MPa
    Seal MaterialNitrile Rubber
    Structure of ValveSingle Passage Opening Closing Type