Número de pieza:
candidatos encontrados.■Shape A
SENA
SENAB
■Shape B
SENB
SENBB
■Shape C
SENC
SENCB
Type | [M] Material | [S] Surface Treatment | Part Number | ||
L Configurable (Length Specifiable) | |||||
Shape A | Shape B | Shape C | |||
No Hole | EN AW−6063−T5 Equiv. | Clear Anodize | SENA | SENB | SENC |
Black Anodize | SENAB | SENBB | SENCB |
Part Number | — | L |
SENB3 | — | 400 |
Part Number | L 1 mm Increments | A | B | C | D | E | d | e | |||
Type | No. | ||||||||||
(Shape A) (Shape B) (Shape C) | (Clear anodize) SENA SENB SENC | (Black anodize) SENAB SENBB SENCB | 2* | 50 to 600 | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 2 |
3 | 50 to 1200 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | |||||
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | |||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 | 3 |
Compact nut
Bar nut SQN, SQNS
Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
- ( - ) | 6 días laborables |
[Features] Switch/sensor mounting rail whose overall length can be fixed.