Haga clic en la imagen para ver una imagen agrandada
Número de pieza:
candidatos encontrados.Type | Material | Surface Treatment | |
Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | Precision Grade (Perpendicularity: 0.02/100) | ||
RBBS | RGBS | EN 1.0038 Equiv. | - |
RBBB | RGBB | Black Oxide | |
RBBM | RGBM | Electroless Nickel Plating | |
RBBA | RGBA | Aluminum Alloy 5000 series | - |
RBBW | RGBW | Clear Anodize | |
RBBV | RGBV | Black Anodize | |
RBBF | RGBF | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | B | - | T |
RBBS50 | - | 100 | - | 9 |
Part Number | B Selection | T Selection | ||||||||||||||||||
Type | A | EN 1.0038 Equiv., EN 1.4301 Equiv. | Aluminum Alloy 5000 series | |||||||||||||||||
Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) (EN 1.0038 Equiv.) RBBS RBBB RBBM (Aluminum Alloy 5000 series) RBBA RBBW RBBV (EN 1.4301 Equiv.) RBBF | Precision Grade (Perpendicularity: 0.02/100) (EN 1.0038 Equiv.) RGBS RGBB RGBM (Aluminum Alloy 5000 series) RGBA RGBW RGBV (EN 1.4301 Equiv.) RGBF | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 6 | 6 | |||||||||||
30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
150 | 200 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
150 | 200 | 250 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
60 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
100 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
Precision Grade is not specifiable for B200 or more. | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
13.52 € ( 16.09 € ) | 9 días laborables |
15.71 € ( 18.69 € ) | 9 días laborables |
16.87 € ( 20.08 € ) | 9 días laborables |
17.47 € ( 20.79 € ) | 9 días laborables |
17.61 € ( 20.96 € ) | 9 días laborables |
15.71 € ( 18.69 € ) | 9 días laborables |
16.87 € ( 20.08 € ) | 9 días laborables |
16.87 € ( 20.08 € ) | 9 días laborables |
17.02 € ( 20.25 € ) | 9 días laborables |
17.47 € ( 20.79 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
17.61 € ( 20.96 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
18.76 € ( 22.32 € ) | 9 días laborables |
19.64 € ( 23.37 € ) | 9 días laborables |
17.47 € ( 20.79 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
17.61 € ( 20.96 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
17.61 € ( 20.96 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
18.33 € ( 21.81 € ) | 9 días laborables |
18.91 € ( 22.50 € ) | 9 días laborables |
19.64 € ( 23.37 € ) | 9 días laborables |
20.22 € ( 24.06 € ) | 9 días laborables |
26.64 € ( 31.70 € ) | 9 días laborables |
22.84 € ( 27.18 € ) | 9 días laborables |
31.28 € ( 37.22 € ) | 9 días laborables |
33.48 € ( 39.84 € ) | 9 días laborables |
17.61 € ( 20.96 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
18.19 € ( 21.65 € ) | 9 días laborables |
18.76 € ( 22.32 € ) | 9 días laborables |
19.64 € ( 23.37 € ) | 9 días laborables |
19.64 € ( 23.37 € ) | 9 días laborables |
21.38 € ( 25.44 € ) | 9 días laborables |
27.50 € ( 32.73 € ) | 9 días laborables |
23.28 € ( 27.70 € ) | 9 días laborables |
32.00 € ( 38.08 € ) | 9 días laborables |
34.48 € ( 41.03 € ) | 9 días laborables |
36.09 € ( 42.95 € ) | 9 días laborables |
40.75 € ( 48.49 € ) | 9 días laborables |
18.33 € ( 21.81 € ) | 9 días laborables |
18.91 € ( 22.50 € ) | 9 días laborables |
19.64 € ( 23.37 € ) | 9 días laborables |
20.22 € ( 24.06 € ) | 9 días laborables |
20.22 € ( 24.06 € ) | 9 días laborables |
21.38 € ( 25.44 € ) | 9 días laborables |
28.23 € ( 33.59 € ) | 9 días laborables |
23.58 € ( 28.06 € ) | 9 días laborables |
33.32 € ( 39.65 € ) | 9 días laborables |
36.68 € ( 43.65 € ) | 9 días laborables |
36.21 € ( 43.09 € ) | 9 días laborables |
41.17 € ( 48.99 € ) | 9 días laborables |
55.29 € ( 65.80 € ) | 9 días laborables |
48.01 € ( 57.13 € ) | 9 días laborables |
20.22 € ( 24.06 € ) | 9 días laborables |
It is a type that can be fixed with screws from the side of the rib. [Material] Steel, stainless steel, aluminium.