Registro
Condiciones del filtro
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Tube Color
    • Red
    • Blue
  • Length(m)
  • Hose Nominal I.D.
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables

Air Hose / Sliding

Número de pieza:

Sin liquidar. 8 candidatos encontrados.
Cantidad:

Plano de contorno y tabla de especificaciones


  Material: Special Polyurethane

Specifications

Part Number-Hose Length-Hose Color
EHOS6
-
10
-
BL
Part NumberHose Length (m)
Selection
Hose
Color
I.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Thickness
(mm)
Min.
Bending
Radius (mm)
Operating
Pressure
(MPa)
Operating
Temp. Range
(°C)
Unit PriceVolume Discount Rate
TypeHose
Nominal I.D.
1~4 pc(s).5~10
ERHOS610Not specified
(Red)
BL
(Blue)
6.3101.85400~1.5-20~60°C
20
9108.312.52.1
20

Lista de números de pieza

Número de artículos

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Tube Color

Length

(m)

Hose Nominal I.D.

RoHS?Cantidad mínima de pedido
10
6.3
[Red] R (Red)
10
6
10
1 piezas
10
6.3
[Blue] BL (Blue)
10
6
10
1 piezas
10
6.3
[Red] R (Red)
20
6
10
1 piezas
10
6.3
[Blue] BL (Blue)
20
6
10
1 piezas
12.5
8.3
[Red] R (Red)
10
9
10
1 piezas
12.5
8.3
[Blue] BL (Blue)
10
9
10
1 piezas
12.5
8.3
[Red] R (Red)
20
9
10
1 piezas
12.5
8.3
[Blue] BL (Blue)
20
9
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
46.60 €
( 55.45 € )
5 días laborables
46.60 €
( 55.45 € )
5 días laborables
94.46 €
( 112.41 € )
5 días laborables
94.46 €
( 112.41 € )
5 días laborables
71.78 €
( 85.42 € )
5 días laborables
71.78 €
( 85.42 € )
5 días laborables
143.56 €
( 170.84 € )
5 días laborables
143.56 €
( 170.84 € )
5 días laborables

Información detallada

Información básica

[Features] Its softness and suppleness allow it to work safely and smoothly.

Contorno y especificaciones

More Information

 ■ Features
• Enhances sliding of hose and facilitates movement and operation.
• Soft and flexible hose leads to less burden on wrist and arm.
• Lithe hose causes less leaping and secures safety at foot.
Specifications
Applicable FluidsAir
Operating Temperature Range-20~60°C
Max. Operating Pressure1.5MPa