Número de pieza:
candidatos encontrados.Part Number |
USDY4 |
Part Number | A | D2 | B | C | E | P | Effective Sectional Area (mm2) | Mass (g) | |
Type | D1 | ||||||||
USDY | 4 | 18.3 | 6 | 32.5 | 11.2 | 3.2 | 9.3 | 7.1 | 5 |
6 | 22.6 | 8 | 38.1 | 13.6 | 11.4 | 18.9 | 8 | ||
8 | 27.8 | 10 | 43.2 | 16.3 | 14.2 | 32.9 | 12.5 | ||
10 | 33.3 | 12 | 50.9 | 19.7 | 4.2 | 17 | 43.4 | 20 |
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
3.66 € ( 4.36 € ) | 5 días laborables |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 días laborables |
3.78 €1.17 € ( 1.39 € ) | Artículo en stock: 1 día laborableDisponible para envío el mismo día |
5.92 € ( 7.04 € ) | 5 días laborables |
[Features] Quick coupling. Reducing fitting Y.
MJBULS | MJBULS excluded | ||
Applicable Fluid | Air | Water | Air |
Operating Temperature Range* | −15 to 60°C | 5 to 40°C | 0 to 60°C |
Max. Operating Pressure | 1 Mpa | 0.9 MPa | |
Operating Vacuum Level | -100 kPa | — | -100 kPa |