Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Condiciones del filtro
0%

Flat Springs

Precaución

  • When using the Straight Type as-is, it is prone to plastic deformation due to its extremely low elasticity.

Número de pieza:

Sin liquidar. 17 candidatos encontrados.
Cantidad:

Plano de contorno y tabla de especificaciones

Flat Springs:Related Image

Material
EN 1.4301 (CSP) Equiv.

Specifications

Part Number-T-H-L-A-X-P
 
Type Shape
IBN A
IBN C
-
-
T0.2
T0.2
-
-
H8
H8
-
-
L20
L20

-

A3.5

-

X5

-

P10
Part Number-T-H-L-A-X-P-F-Q
 
Type Shape
IBNS B
IBNS C
-
-
T0.6
T0.3
-
-
H15
H12
-
-
L200
L40
-
-
A3.5
A3.5
-
-
X20
X5

-

P10
-
-
F50
F20
-
-
Q30
Q45
Part Number
-
T
-
H
-
F
-
E
-
G
-
Q
-
R
-
A
-
X-P
 
Type Shape
IBNW B
IBNW C
-
-
T0.6
T0.5
-
-
H10
H15
-
-
F35
F50
-
-
E10
E20
-
-
G15
G40
-
-
Q10
Q90
-
-
R90
R85
-
-
A3.0
A3.5
-
-
X5
X7

-

P15
■IBN Straight
Part NumberT
Selection
HL
1mm Increment
A Selection0.5mm Increment
TypeShapeXP
IBNA
B
C
D
0.20.30.40.5   620~3002.0
2.5
3.0
3.5
4.5
5.5
6.5
9.0
X ≤L
2
A+1.5 ≤ P
0.20.30.40.5   8
 0.30.40.50.6  10
 0.30.40.50.6  12
  0.40.50.60.7 15
  0.40.50.60.7 18
   0.50.60.70.821
   0.50.60.70.825
■IBNS 1 Point Bend Type
Part NumberT
Selection
HL
1mm Increment
B□, C□, D□ only0.5mm Increment5° Increment
TypeShapeA SelectionB□, C□, D□ onlyC□, D□ onlyFQ
XP
IBNSA
B
C
D
0.20.30.40.5   620~3002.0
2.5
3.0

3.5
4.5
5.5
6.5
9.0
A+2 ≤ X ≤ L
22
A+1.5≤P3≤F≤L-310~90
0.20.30.40.5   8
 0.30.40.50.6  10
 0.30.40.50.6  12
  0.40.50.60.7 15
  0.40.50.60.7 18
   0.50.60.70.821
   0.50.60.70.825
■IBNW 2 Point Bend Type
Part NumberT
Selection
H1mm Increment5° IncrementB□, C□, D□ onlyC□, D□ only
TypeShapeFEGQRA
Selection
0.5mm Increment
XP
IBNWA
B
C
D
0.20.30.40.5   610~5010~5010~505~905~902.0
2.5
3.0
3.5
4.5
5.5
6.5
9.0
A+2 ≤ X
2
X ≤F - A- (P)
A+1.5≤P
0.20.30.40.5   8
 0.30.40.50.6  10
 0.30.40.50.6  12
  0.40.50.60.7 15
  0.40.50.60.7 18
   0.50.60.70.821
   0.50.60.70.825

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza

Shape

Hole Machining

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

Hole Dia. A

(mm)

Hole Pitch P

(mm)

Length L

(mm)

Q

(°)

R

(°)

Thickness T

(mm)

Width H

(mm)

X

(mm)

RoHS?Cantidad mínima de pedido
Straight Type
A (No Hole Machining)
-
-
-
-
-
20 - 300
-
-
0.2 - 0.7
6 - 25
-
10
1 piezas
Straight Type
A (No Hole Machining)
-
-
-
-
-
20 - 300
-
-
0.3 - 0.8
6 - 25
-
10
1 piezas
Straight Type
B (1 Hole)
-
-
-
2 - 9
-
20 - 300
-
-
0.2 - 0.7
6 - 25
2.5 - 150
10
1 piezas
Straight Type
B (1 Hole)
-
-
-
2 - 9
-
20 - 300
-
-
0.3 - 0.8
6 - 25
2.5 - 150
10
1 piezas
Straight Type
C (Horizontally-Arranged 2 Holes)
-
-
-
2 - 9
3.5 - 296.5
20 - 300
-
-
0.2 - 0.7
6 - 25
2.5 - 150
10
1 piezas
Straight Type
C (Horizontally-Arranged 2 Holes)
-
-
-
2 - 9
3.5 - 296.5
20 - 300
-
-
0.3 - 0.8
6 - 25
2.5 - 150
10
1 piezas
Straight Type
D (Vertically-Arranged 2 Holes)
-
-
-
2 - 9
3.5 - 20
20 - 300
-
-
0.2 - 0.8
6 - 25
2.5 - 150
10
1 piezas
One-Point-Bend Type
A (No Hole Machining)
-
3 - 297
-
-
-
20 - 300
10 - 90
-
0.2 - 0.7
6 - 25
-
10
1 piezas
One-Point-Bend Type
A (No Hole Machining)
-
3 - 297
-
-
-
20 - 300
10 - 90
-
0.3 - 0.8
6 - 25
-
10
1 piezas
One-Point-Bend Type
B (1 Hole)
-
3 - 297
-
2 - 9
-
20 - 300
10 - 90
-
0.2 - 0.8
6 - 25
3 - 150
10
1 piezas
One-Point-Bend Type
C (Horizontally-Arranged 2 Holes)
-
3 - 297
-
2 - 9
3.5 - 296.5
20 - 300
10 - 90
-
0.2 - 0.7
6 - 25
3 - 150
10
1 piezas
One-Point-Bend Type
C (Horizontally-Arranged 2 Holes)
-
3 - 297
-
2 - 9
3.5 - 296.5
20 - 300
10 - 90
-
0.3 - 0.8
6 - 25
3 - 150
10
1 piezas
One-Point-Bend Type
D (Vertically-Arranged 2 Holes)
-
3 - 297
-
2 - 9
3.5 - 20
20 - 300
10 - 90
-
0.2 - 0.8
6 - 25
3 - 150
10
1 piezas
Tow-Point-Bend Type
A (No Hole Machining)
10 - 50
10 - 50
10 - 50
-
-
-
5 - 90
5 - 90
0.2 - 0.8
6 - 25
-
10
1 piezas
Tow-Point-Bend Type
B (1 Hole)
10 - 50
10 - 50
10 - 50
2 - 9
-
-
5 - 90
5 - 90
0.2 - 0.8
6 - 25
3 - 50
10
1 piezas
Tow-Point-Bend Type
C (Horizontally-Arranged 2 Holes)
10 - 50
10 - 50
10 - 50
2 - 9
3.5 - 40
-
5 - 90
5 - 90
0.2 - 0.8
6 - 25
3 - 50
10
1 piezas
Tow-Point-Bend Type
D (Vertically-Arranged 2 Holes)
10 - 50
10 - 50
10 - 50
2 - 9
3.5 - 40
-
5 - 90
5 - 90
0.2 - 0.8
6 - 25
3 - 50
10
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables
-
(
-
)
7 días laborables

Información detallada

Información básica

Precaución

  • When using the Straight Type as-is, it is prone to plastic deformation due to its extremely low elasticity.